Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altistart 01
Image ATS01N206LU

ATS01N206LU

Image ATS01N206LU
ATS01N206LU

Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 230,76 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altistart 01
    Fonction produit
    Démarreur progressif
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machine simple
    Nom de l'appareil
    ATS01
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 10...10 %
    puissance moteur kW
    0,75 kW, 3 phases à 200…240 V
    1,1 kW, 3 phases à 200…240 V
    puissance moteur hp
    1 hp, 3 phases à 200…240 V
    1,5 hp, 3 phases à 200…240 V
    calibre du démarreur IcL
    6 A
    Catégorie d'emploi
    AC-53B se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    Consommation électrique
    30 A à charge nominale
    type de démarrage
    Démarrage avec rampe de tension
    puissance dissipée en W
    4 W à pleine charge et à la fin du démarrage
    64 W en phase transitoire
    Complémentaires
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Fonctions disponibles
    Contournement intégré
    Limites de la tension d'alimentation
    180…264 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    Fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    tension circuit de commande
    Incorporé au démarreur
    temps de démarrage
    1 s / 100
    5 s / 20
    10 s / 10
    Réglable de 1 à 10 s
    symbole du temps de décélération
    Réglable de 1 à 10 s
    couple de départ
    30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation
    type d'entrée numérique
    Logique (LI1, LI2, CHARGE RAPIDE) arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA 27 kOhm
    Tension entrées numériques
    24...40 V
    logique d'entrée numérique
    Positif LI1, LI2, CHARGE RAPIDE à l'état 0: < 5 V et <= 0,2 mA à l'état 1: > 13 V, >= 0,5 mA
    courant de sortie TOR
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    type de sortie numérique
    Logique de collecteur ouvert LO1 fin du signal de démarrage
    Sorties de relais R1A, R1C "F"
    tension de sortie numérique
    24 V (limites de tension: 6...30 V) logique de collecteur ouvert
    courant commuté minimum
    10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
    courant commuté maximum
    Sorties de relais: 2 A à 250 V AC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
    Sorties de relais: 2 A à 30 V CC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
    type d'affichage
    1 DEL (vert) pour démarreur sous tension
    1 DEL (jaune) pour tension nominale atteinte
    Couple de serrage
    0,5 N.m
    1,9…2,5 N.m
    raccordement électrique
    Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
    Connecteur à vis - rigide 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
    Connecteur à vis - rigide 2 0,5 à 1 mm² AWG 17 télécommande
    Connecteur à vis - souple avec embout 1 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 1 1,5 à 10 mm² AWG 8 circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple sans embout 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 2 1,5 à 6 mm² AWG 10 circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple sans embout 2 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Hauteur
    124 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    131 mm
    Poids du produit
    0,42 kg
    Code de comptabilité
    ATS01N2
    Motor power range AC-3
    0,55…1 kW à 200…240 V 3 phases
    1,1…2 kW à 200…240 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Démarreur progressif
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CISPR 11
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Immunité CEM se conformer à EN 50082-1
    Immunité CEM se conformer à EN 50082-2
    Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-2
    Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-4
    Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Microcoupures et fluctuation de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Normes
    EN/IEC 60947-4-2
    Certifications du produit
    GOST
    B44.1-96/ASME A17.5 pour démarreur branché sur la borne en triangle du moteur
    CSA
    UL
    CCC
    C-Tick
    degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C (sans)
    40…50 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français11
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 02/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 02/02/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 218.6 KB
    Date 30/10/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 360.8 KB
    Date 25/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 65.4 KB
    Date 24/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 25.6 KB
    Date 18/05/10
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Version 1.0)
    Description
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.8 KB
    Date 05/06/06
    Description
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATS01N206LU: soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 6 A - 200..240V - 0.75..1.1 KW (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATS01N206LU: soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 6 A - 200..240V - 0.75..1.1 KW (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.8 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    2 MB
    dwf
    23.4 KB
    wmf
    487.5 KB
    dwg
    312.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    908 KB
    dwf
    11.5 KB
    wmf
    197.2 KB
    dwg
    203 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    wmf
    191.4 KB
    dwf
    11.2 KB
    dxf
    738.2 KB
    dwg
    136 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 880 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    579.5 KB
    dwf
    8.6 KB
    wmf
    129.5 KB
    dwg
    162.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS01N206LU : Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    Description
    Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS01N206LU : Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    Description
    Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS01N206LU : Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    Description
    Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269 KB
    Date 01/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions
    Mounting on Symetrical (35 mm) Rail


    Screw Fixing


    (1)
    Retractable fixings


  • Connections and Schema

    Example of Manual Control


    A1 :
    Soft start/soft stop unit
    (1)
    For type 2 coordination
    Q1 :
    Motor circuit-breaker
    F3 :
    3 fast-acting fuses


  • Technical Description

    Function Diagram
    2-wire Control with Deceleration


    Us :
    Power supply voltage
    LED 1 :
    Green LED
    LI2 :
    Logic input
    R1 :
    Relay output
    LO1 :
    Logic output
    LED 2 :
    Yellow LED

    3-wire Control with Deceleration


    Us :
    Power supply voltage
    LED 1 :
    Green LED
    LI2, LI1 :
    Logic inputs
    R1 :
    Relay output
    LO1 :
    Logic output
    Um :
    Motor voltage
    LED 2 :
    Yellow LED