Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altistart 01
Image ATS01N230LY
Ce produit n’est plus fabriqué

ATS01N230LY

Image ATS01N230LY
Ce produit n’est plus fabriqué
ATS01N230LY

démarreur-ralentisseur progressif DEMAR.RALENT.32A 200 690V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATS01N230LY est remplacée par :
Produit
Qté
ATS22D32S6
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2010
  • encombrement différent
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Altistart 01
    Fonction produit
    Démarreur progressif
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machine simple
    Nom de l'appareil
    ATS01
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    230...690 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    15 kW, 3 phases à 400 V
    30 kW, 3 phases à 690 V
    7,5 kW, 3 phases à 230 V
    puissance moteur hp
    10 hp, 3 phases à 230 V
    15 hp, 3 phases à 400 V
    20 hp, 3 phases à 460 V
    30 hp, 3 phases à 575 V
    calibre du démarreur IcL
    32 A
    Catégorie d'emploi
    AC-53B se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    Consommation électrique
    90 A à charge nominale
    type de démarrage
    Démarrage avec rampe de tension
    puissance dissipée en W
    184 W en phase transitoire
    22 W à pleine charge et à la fin du démarrage
    Complémentaires
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Fonctions disponibles
    Contournement intégré
    Limites de la tension d'alimentation
    195…759 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    Fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    tension circuit de commande
    110 V CA +/- 10 %
    temps de démarrage
    1 s / 360
    12 s / 30
    Réglable de 1 à 25 s
    symbole du temps de décélération
    Réglable de 1 à 25 s
    couple de départ
    30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation
    type d'entrée numérique
    Interne (LI1, LI2, CHARGE RAPIDE) arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA
    Tension entrées numériques
    24 V
    logique d'entrée numérique
    Logique positive LI1, LI2, CHARGE RAPIDE à l'état 0: <= 3 V à l'état 1: >= 10 V
    courant de sortie TOR
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    type de sortie numérique
    Sorties de relais R1A, R1C
    tension de sortie numérique
    24 V CCsorties de relais
    250 V ACsorties de relais
    courant commuté minimum
    10 mA à 17 V CC pour sorties de relais
    type d'affichage
    1 DEL (vert) pour démarreur sous tension
    1 DEL (jaune) pour tension nominale atteinte
    Couple de serrage
    0,7 N.m
    5 N.m
    raccordement électrique
    Raccord à la terre : connecteur étamé fixé utilisant des vis Ø 6 mm
    Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 1 6...35 mm² circuit de puissance
    Connecteur à vis - rigide 1 0,75 à 1,5 mm² télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 2 6...25 mm² circuit de puissance
    Connecteur à vis - rigide 2 0,75 à 1,5 mm² télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 1 4...25 mm² circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple avec embout 1 0,75 à 1,5 mm² télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 1 6...25 mm² circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple sans embout 1 0,75 à 1,5 mm² télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 2 4...16 mm² circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple avec embout 2 0,75 à 1,5 mm² télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 2 6...25 mm² circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple sans embout 2 0,75 à 1,5 mm² télécommande
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Hauteur
    146 mm
    Largeur
    180 mm
    Profondeur
    126 mm
    Poids du produit
    2,4 kg
    Code de comptabilité
    ATS01N2
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Immunité CEM se conformer à EN 50082-1
    Immunité CEM se conformer à EN 50082-2
    Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-2
    Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-4
    Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Microcoupures et fluctuation de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Normes
    EN/IEC 60947-4-2
    Certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    CCC
    B44.1-96/ASME A17.5 pour démarreur branché sur la borne en triangle du moteur
    GOST
    UL
    degré de protection IP
    Sur panneau avant: IP20
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    3 se conformer à UL 508
    Tenue aux vibrations
    2 gn
    Tenue aux chocs mécaniques
    8 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m sans
    > 2000 m avec réduction de charge de 0.5 % par 100 m supplémentaire
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 796.8 KB
    Date 25/08/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 976.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    669.9 KB
    dwf
    8.8 KB
    wmf
    140.2 KB
    dwg
    158 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 711.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    8 KB
    wmf
    112.2 KB
    dwg
    137 KB
    dxf
    454.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 445.6 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    284.6 KB
    dwf
    5.7 KB
    dwg
    107.2 KB
    wmf
    48.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 515.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    wmf
    66.2 KB
    dwg
    109.3 KB
    dxf
    335.3 KB
    dwf
    4.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    1.4 MB
    dwf
    19.6 KB
    wmf
    353.8 KB
    dwg
    256.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 920.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    166.2 KB
    wmf
    160.5 KB
    dwf
    10.8 KB
    dxf
    583 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.