Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altistart 22
Image ATS22C21Q

ATS22C21Q

Green premium brand logo
Image ATS22C21Q
ATS22C21Q
Green premium brand logo

Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 210A - 230V à 440V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 340,53 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +1,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altistart 22
    Fonction produit
    Démarreur progressif
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Pompes et ventilateurs
    Nom de composant
    ATS22
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    230...440 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    110 kW 400 V
    110 kW 440 V
    55 kW 230 V
    courant de réglage de l'usine
    195 A
    puissance dissipée en W
    117 W pour applications standard
    Catégorie d'emploi
    AC-53A
    type de démarrage
    Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 3,5 In)
    calibre du démarreur IcL
    210 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
    degré de protection IP
    IP00
    Complémentaires
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Fonctions disponibles
    Contournement interne
    Limites de la tension d'alimentation
    195…484 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 10...10 %
    Fréquence du réseau
    45…66 Hz
    Raccordement de l'appareil
    Aux bornes en triangle du moteur
    Dans la ligne d'alimentation du moteur
    tension circuit de commande
    230 V - 15...10 % 50/60 Hz
    consommation du circuit de contrôle
    20 W
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Sorties de relais R1 230 V en marche, alarme, déclenché, arrêt, marche, démarrage, prêt O/F
    Sorties de relais R2 230 V en marche, alarme, déclenché, arrêt, marche, démarrage, prêt O/F
    courant commuté minimum
    100 mA à 12 V CC (sorties de relais)
    courant commuté maximum
    5 A 250 V AC résistive 1 sorties de relais
    5 A 30 V CC résistive 1 sorties de relais
    2 A 250 V AC inductive 0,4 20 ms sorties de relais
    2 A 30 V CC inductive 7 ms sorties de relais
    nombre d'entrées numériques
    3
    type d'entrée numérique
    (LI1, LI2, LI3) logique, 5 mA 4,3 kOhm
    tension entrées numériques
    24 V <= 30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique positive LI1, LI2, LI3 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
    courant de sortie
    0,4…1 Icl réglable
    entrée de la sonde PTC
    750 Ohm
    Protocole de communication
    Modbus
    Type de connecteur
    1 RJ45
    liaison informatique de communication
    Série
    Interface physique
    RS485 multipoint
    Vitesse de transmission
    4800, 9600 or 19200 bps
    appareil installé
    31
    type de protection
    Défaut de phase: ligne
    Protection thermique: moteur
    Protection thermique: démarreur
    Marquage
    CE
    Type de refroidissement
    Convection forcée
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Hauteur
    425 mm
    Largeur
    206 mm
    Profondeur
    299 mm
    Poids du produit
    33 kg
    Motor power range AC-3
    55…100 kW à 200…240 V 3 phases
    110…220 kW à 380…440 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Démarreur progressif
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Normes
    EN/IEC 60947-4-2
    Certifications du produit
    CCC
    UL
    GOST
    CSA
    C-Tick
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 2…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Pression acoustique
    56 dB
    Degré de pollution
    Niveau 2 se conformer à IEC 60664-1
    humidité relative
    0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C (sans)
    40…60 °C (avec réduction de charge de 2,2 % par degré)
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…< 2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français9
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 02/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 02/03/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 30/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 459.4 KB
    Date 30/08/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 13/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 321.9 KB
    Date 08/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 467.5 KB
    Date 30/08/12
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 399.4 KB
    Date 20/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 69.4 KB
    Date 22/10/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153 KB
    Date 04/01/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS22C21Q : DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    Description
    DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/04/20
    Description
    DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS22C21Q : DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    Description
    DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/04/20
    Description
    DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS22C21Q : DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    Description
    DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/04/20
    Description
    DEMARREUR PROGRESSIF ELECTRONIQUE CONTROLE 110V PUISSANCE 210A 440V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 243.5 KB
    Date 01/02/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 318.3 KB
    Date 01/02/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 951.4 KB
    Date 30/06/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 960.2 KB
    Date 30/06/10
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.1)
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Installation de SoMove Standalone (FDT)Nécessite linstallation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    prp.document.label.format zip
    Taille 326.6 MB
    Date 19/03/20
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Installation de SoMove Standalone (FDT)Nécessite linstallation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Version V12.0.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
    prp.document.label.format zip
    Taille 71.7 MB
    Date 05/12/17
    Fichiers dans le document
    Description
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Frame Size D
    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions
    Normes

    Le démarreur progressif Altistart 22 affiche un degré de pollution 2 selon la norme NEMA ICS 1-1 ou CEI 60664-1.

    Dans un environnement avec un niveau de pollution 3, installez le démarreur progressif Altistart 22 à l'intérieur d'une armoire de type 12 ou IP 54.

    DANGER

    RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

    Les démarreurs progressifs ATS22 sont des appareils ouverts qui doivent être montés dans une armoire adaptée.

    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Circulation de l'air

    Laissez suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler librement de bas en haut et refroidir ainsi l'appareil.


    Surchauffe

    Pour éviter une surchauffe du démarreur progressif, respectez les recommandations suivantes :

    • Montez le démarreur progressif Altistart 22 avec une inclinaison de ± 10° de la verticale.

    • N'installez pas le démarreur progressif Altistart 22 à proximité d'éléments émettant de la chaleur.

    • Le courant électrique qui traverse le démarreur progressif Altistart 22 entraîne une perte de chaleur, laquelle doit être dissipée dans l'air ambiant, juste autour du démarreur. Pour éviter tout défaut thermique, veillez à ce que l'armoire soit à un emplacement suffisamment ventilé pour maintenir une température ambiante appropriée autour du démarreur.

    • Si vous comptez installer plusieurs démarreurs progressifs dans une armoire, placez-les les uns à côté des autres, mais ne les empilez pas. La chaleur dégagée par le démarreur du bas risquerait d'augmenter la température ambiante du démarreur du haut.


    Montage
    Connexion entre le ventilateur et le démarreur progressif Altistart 22


    1
    Démarreur progressif Altistart 22
    2
    Ventilateur


    Armoire à fixation murale ou au sol disposant du degré de protection IP 23
    Introduction

    Pour une circulation correcte de l'air dans le démarreur progressif, des grilles de ventilation et une unité de ventilation forcée peuvent être installées.

    Grilles de ventilation


    Unité de ventilation forcée



  • Schémas de raccordement

    Borne de puissance
    Style de barre


    Alimentation et sortie de puissance vers le moteur

    Barre

    b

    30 mm (1.18 in.)

    a

    5 mm (0.2 in.)

    Boulon

    Connecteur M12 (12 mm)

    Câble et cache de protection

    Taille

    2 x 150 mm²

    Calibre

    2 x 250 MCM

    Cache de protection

    LA9F703

    Couple de serrage

    57 N•m

    498.75 lb.in

    Connexions d'alimentation, section de câblage minimum requise

    Câble CEI

    en mm² (en cuivre, 70 °C/158 °F) (1)

    Câble UL

    en AWG (en cuivre, 75 °C/167 °F) (1)

    95

    300 MCM


    Commande 230 V CA, entrées logiques (LI) 24 V CC, marche en mode 3 fils
    Avec contacteur de ligne, arrêt en roue libre ou progressif



    Commande 230 V CA, entrées logiques (LI) 24 V CC, marche en mode 2 fils, arrêt en roue libre



    Connexion dans le couplage triangle du moteur, en série avec chaque enroulement
    Câblage

    Les démarreurs progressifs ATS22 connectés au moteur grâce à des couplages triangle peuvent être insérés en série avec chaque enroulement moteur.

    Le câblage suivant requiert une attention particulière. Celui-ci est expliqué dans le guide d'exploitation du démarreur-ralentisseur progressif Altistart 22. Contactez la société Schneider Electric pour de plus amples informations.


    Exemple

    Un moteur 400 V/110 kW avec un courant de phase de 195 A (courant nominal pour le couplage triangle). Le courant au niveau de chaque enroulement est égal à 195 divisé par 1,5 ou 130 A. Le courant nominal est déterminé par la sélection d'un démarreur progressif ayant un courant nominal permanent (IcL) qui est juste supérieur à ce courant.


  • Courbes de performance

    Protection thermique du moteur - Courbes à froid
    Courbes


    A
    Classe 10
    B
    Classe 20
    C
    Classe 30

    Temps de déclenchement pour une application standard (classe 10)

    3,5 ln

    32 s

    Temps de déclenchement pour une application sévère (classe 20)

    3,5 ln

    63 s

    Temps de déclenchement pour une application sévère (classe 30)

    3,5 ln

    95 s


    Protection thermique du moteur - Courbes à chaud
    Courbes


    A
    Classe 10
    B
    Classe 20
    C
    Classe 30

    Temps de déclenchement pour une application standard (classe 10)

    3,5 ln

    16 s

    Temps de déclenchement pour une application sévère (classe 20)

    3,5 ln

    32 s

    Temps de déclenchement pour une application sévère (classe 30)

    3,5 ln

    48 s