France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altistart 48
Image ATS48C25Y

ATS48C25Y

Image ATS48C25Y
ATS48C25Y

Altistart 48 - démarreur-ralentisseur progressif - 250A - 690V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4 793,55 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altistart 48
    fonction produit
    Démarreur progressif
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Industrie et pompes robustes
    Nom de l'appareil
    ATS48
    power supply voltage
    208 à 690 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    110 kW à 400 V pour applications sévères
    110 kW à 440 V pour applications sévères
    132 kW à 400 V pour applications standard
    132 kW à 440 V pour applications standard
    132 kW à 500 V pour applications sévères
    132 kW à 525 V pour applications sévères
    160 kW à 500 V pour applications standard
    160 kW à 525 V pour applications standard
    160 kW à 660 V pour applications sévères
    200 kW à 690 V pour applications sévères
    220 kW à 660 V pour applications standard
    250 kW à 690 V pour applications standard
    55 kW à 230 V pour applications sévères
    75 kW à 230 V pour applications standard
    puissance moteur hp
    100 hp à 230 V pour applications standard
    150 hp à 460 V pour applications sévères
    200 hp à 460 V pour applications standard
    200 hp à 575 V pour applications sévères
    250 hp à 575 V pour applications standard
    60 hp à 208 V pour applications sévères
    75 hp à 208 V pour applications standard
    75 hp à 230 V pour applications sévères
    puissance dissipée en W
    580 W pour applications standard
    695 W pour applications standard
    catégorie d'emploi
    AC-53A
    type de démarrage
    Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 5 In)
    Icl nominal current
    250 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
    250 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
    degré de protection IP
    IP00
    Complémentaires
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    fonctions disponibles
    Contournement externe (optionnel)
    power supply voltage limits
    177…759 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5…63 Hz
    raccordement de l'appareil
    Dans la ligne d'alimentation du moteur
    courant de réglage de l'usine
    240 A
    tension circuit de commande
    De 110 - 15 % à 230 + 10 %, 50/60 Hz
    consommation du circuit de contrôle
    50 W
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    (LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
    (LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
    (R1) sorties de relais relais de défaut "F"
    (R2) sorties de relais fin du relais de démarrage "F"
    (R3) sorties de relais à moteur "F"
    précision absolue de sortie
    +/- 5 %
    courant commuté minimum
    10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
    courant commuté maximum
    Sortie numérique 0,2 A à 30 V CC
    Sorties de relais 1,8 A à 230 V AC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
    Sorties de relais 1,8 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
    nombre d'entrées numériques
    5
    type d'entrée numérique
    PTC, 750 Ohm à 25 °C
    (Arrêter, Exécuter, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
    tension entrées numériques
    24 V <= 30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique positive Arrêter, Exécuter, LI3, LI4 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
    starting current
    0,4...1.3 Icl réglable
    type de sortie analogique
    Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
    protocole de communication
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45
    liaison informatique de communication
    Série
    interface physique
    RS485 multipoint
    vitesse de transmission
    4800, 9600 or 19200 bps
    max nodes number
    31
    type de protection
    Défaut de phase: ligne
    Protection thermique: moteur
    Protection thermique: démarreur
    marquage
    CE
    type de refroidissement
    Convection forcée
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    hauteur
    380 mm
    largeur
    320 mm
    profondeur
    265 mm
    poids du produit
    18,2 kg
    Motor power range AC-3
    55…100 kW à 200…240 V 3 phases
    110…220 kW à 380…440 V 3 phases
    110…220 kW à 480…500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Démarreur progressif
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 60947-4-2
    certifications du produit
    CCC
    UL
    SEPRO
    TCF
    GOST
    CSA
    NOM 117
    DNV
    C-Tick
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 2…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    intensité sonore
    54 dB
    degré de pollution
    Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1
    humidité relative
    0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
    -10…40 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 48 (Version 1.0)
    Catalogue: Démarreurs-ralentisseurs Altistart 48 (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATS48 Guide Modbus (Version 3)
    Date 18/04/13
    Taille 1.1 MB
    1) ATS48 Getting started (Version 00)
    Date 18/02/16
    Taille 570.6 KB
    ATS48 Getting Started Annex for UL508 (SCCR) (Version 00)
    1) ATS48 guide de démarrage rapide (Version 00)
    Date 18/02/16
    Taille 624.9 KB
    ATS48 Guide d'exploitation (Version 04)
    Date 12/12/12
    Taille 20.3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATS48_CSA_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 18/02/11
    Taille 71.4 KB
    E184727 UL GENERIC CERTIFICATES (Version 1.0)
    Date 18/05/10
    Taille 25.6 KB
    ATS48 C-TICK CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 13/04/06
    Taille 183.4 KB
    ATS48 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 417.2 KB
    ATV12 C-TICK CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/04/10
    Taille 134.4 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    references ATS48C21Q, ATS48C25Q, ATS48C32Q, ATS48C21Y, ATS48C25Y, ATS48C32Y (Version 1.0)
    references ATS48C21Q, ATS48C25Q, ATS48C32Q, ATS48C21Y, ATS48C25Y, ATS48C32Y (Version 1.0)
    CAD for ATS48C25Y: soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 240 A - 208..690 V - 55..250 KW (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Altistart ATS48 motor starters (Version 1.0)
    LR Marine Certificate ATS48 electronic soft starters (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Version 12.0.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTISTART 48 140 – 320 Amps - Standard applications, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Version 2.7.5)
    Date 06/06/19
    Taille 281.2 MB
    Date 06/06/19
    Taille 108.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions

    (1) Vue de droite

    (2) Vue de face


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement



Comparer les produits: /