Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altistart 01
Image ATSU01N222LT

ATSU01N222LT

Image ATSU01N222LT
ATSU01N222LT

Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 200..480V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 344,99 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altistart U01 et TeSys U
    Fonction produit
    Démarreur progressif
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machine simple
    Nom de l'appareil
    ATSU01
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    200…480 V - 10...10 %
    puissance moteur kW
    11 kW, 3 phases à 400 V
    4 kW, 3 phases à 230 V
    7,5 kW, 3 phases à 400 V
    5,5 kW, 3 phases à 230 V
    puissance moteur hp
    5 hp, 3 phases à 230 V
    7,5 hp, 3 phases à 230 V
    10 hp, 3 phases à 460 V
    15 hp, 3 phases à 460 V
    calibre du démarreur IcL
    22 A
    Catégorie d'emploi
    AC-53B se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    Consommation électrique
    100 mA
    type de démarrage
    Démarrage avec rampe de tension
    puissance dissipée en W
    2,5 W à pleine charge et à la fin du démarrage
    222,5 W en phase transitoire
    Complémentaires
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Fonctions disponibles
    Contournement intégré
    Limites de la tension d'alimentation
    180…528 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    Fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    tension circuit de commande
    24 V CC +/- 10 %
    temps de démarrage
    1 s / 100
    5 s / 20
    10 s / 10
    Réglable de 1 à 10 s
    symbole du temps de décélération
    Réglable de 1 à 10 s
    couple de départ
    30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation
    type d'entrée numérique
    Logique (LI1, LI2, CHARGE RAPIDE) arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA 27 kOhm
    Tension entrées numériques
    24...40 V
    Isolation des entrées sorties
    Galvanique entre puissance et contrôle
    logique d'entrée numérique
    Positif LI1, LI2, CHARGE RAPIDE à l'état 0: < 5 V et <= 0,2 mA à l'état 1: > 13 V, >= 0,5 mA
    courant de sortie TOR
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    type de sortie numérique
    Logique de collecteur ouvert LO1 fin du signal de démarrage
    Sorties de relais R1A, R1C "F"
    tension de sortie numérique
    24 V (limites de tension: 6...30 V) logique de collecteur ouvert
    courant commuté minimum
    10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
    courant commuté maximum
    Sorties de relais: 2 A à 30 V CC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
    Sorties de relais: 2 A à 250 V AC AC-15 cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
    tension de coupure maximale
    440 V sorties de relais
    type d'affichage
    1 DEL (vert) pour démarreur sous tension
    1 DEL (jaune) pour tension nominale atteinte
    Couple de serrage
    1,9…2,5 N.m
    0,5 N.m
    raccordement électrique
    Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
    Connecteur à vis - rigide 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
    Connecteur à vis - rigide 2 0,5 à 1 mm² AWG 17 télécommande
    Connecteur à vis - souple avec embout 1 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 1 1,5 à 10 mm² AWG 8 circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple sans embout 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
    Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 2 1,5 à 6 mm² AWG 10 circuit de puissance
    Connecteur à vis - souple sans embout 2 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Hauteur
    314 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    170 mm
    Poids
    0,49 kg
    Motor power range AC-3
    4…6 kW à 200…240 V 3 phases
    7…11 kW à 380…440 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Démarreur progressif
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CISPR 11
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Immunité CEM se conformer à EN 50082-1
    Immunité CEM se conformer à EN 50082-2
    Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-2
    Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-4
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq se conformer à IEC 61000-4-11
    Normes
    EN/IEC 60947-4-2
    Certifications du produit
    C-Tick
    CSA
    UL
    CCC
    degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C (sans)
    40…50 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C se conformer à EN/IEC 60947-4-2
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    554 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    17,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    14
    Poids de l'emballage 2
    8,189 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    112
    Poids de l'emballage 3
    77,036 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    60 cm
    Longueur de l'emballage 3
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français12
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 02/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 02/02/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 01/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.8 KB
    Date 24/12/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 65.4 KB
    Date 24/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 25.6 KB
    Date 18/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.8 KB
    Date 05/06/06
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.7 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    2 MB
    dwf
    23.4 KB
    wmf
    468.9 KB
    dwg
    310 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    711.9 KB
    dwf
    11 KB
    wmf
    161.4 KB
    dwg
    182.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    839.9 KB
    dwf
    10.5 KB
    wmf
    184.1 KB
    dwg
    177.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    905.3 KB
    dwf
    13.6 KB
    wmf
    198.6 KB
    dwg
    206.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATSU01N222LT : ATSU01N222LT_REACH_DECLARATION
    Description
    ATSU01N222LT_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    ATSU01N222LT_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATSU01N222LT : ATSU01N222LT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ATSU01N222LT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    ATSU01N222LT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATSU01N222LT : ATSU01N222LT_ROHS_DECLARATION
    Description
    ATSU01N222LT_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    ATSU01N222LT_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269 KB
    Date 01/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions
    With TeSys U Combination (Non Reversing Power Base)

    Mounting on symetrical (35 mm) rail with power connector between ATS and TeSys U.


    With TeSys U Combination (Non Reversing or Reversing Power Base)

    Side by side mounting



  • Connections and Schema

    Power Wiring


    (1)
    TeSys U
    A1 :
    Soft start/soft stop unit
    QF1 :
    TeSys U controller-starter
    CU :
    TeSys U control unit

    With Reversing Unit


    (1)
    TeSys U with reversing unit
    A1 :
    Soft start/soft stop unit
    QF1 :
    TeSys U controller-starter
    CU :
    TeSys U control unit


    Control Wiring


    A1 :
    Soft start/soft stop unit
    R1A, R1C :
    Relay output NO
    COM :
    Commun
    LI1, LI2 :
    Logic inputs (stop and run functions)
    BOOST :
    Logic input (boost on start-up function)
    LO1 :
    Logic output


  • Technical Description

    Functional Diagram Automatic 2-wire Control
    Without Deceleration


    Us :
    Power supply voltage
    LED 1 :
    Green LED
    LI2 :
    Logic input
    S1 :
    Pushbutton
    LED 2 :
    Yellow LED
    Um :
    Motor voltage
    t1 :
    Acceleration time can be controlled by a potentiometer
    U1 :
    Starting time can be controlled by a potentiometer

    With and without Deceleration


    Us :
    Power supply voltage
    LED 1 :
    Green LED
    LI2 :
    Logic input
    S1, S2 :
    Pushbuttons
    LO1 :
    Logic output
    LED 2 :
    Yellow LED
    Um :
    Motor voltage
    t1 :
    Acceleration time can be controlled by a potentiometer
    t2 :
    Deceleration time can be controlled by a potentiometer
    U1 :
    Starting time can be controlled by a potentiometer


    Functional Diagram Automatic 3-wire Control
    Without Deceleration


    Us :
    Power supply voltage
    LED 1 :
    Green LED
    S1, S2 :
    Pushbuttons
    LI2 :
    Logic input
    LO1 :
    Logic output
    LED 2 :
    Yellow LED
    Um :
    Motor voltage
    t1 :
    Acceleration time can be controlled by a potentiometer
    U1 :
    Starting time can be controlled by a potentiometer

    With Deceleration


    Us :
    Power supply voltage
    LED 1 :
    Green LED
    S1, S2 :
    Pushbuttons
    LI1, LI2 :
    Logic inputs
    LO1 :
    Logic output
    LED 2 :
    Yellow LED
    Um :
    Motor voltage
    t1 :
    Acceleration time can be controlled by a potentiometer