France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ATV11HU18M2E319
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV11HU18M2E319

Image ATV11HU18M2E319
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV11HU18M2E319

variateur de vitesse ATV11 0.75KW 230V 1PH 1HP RAD. VERS.

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 août 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV11HU18M2E319 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV12H075M2
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
1
  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 11
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Machine simple
    nom de composant
    ATV11
    marché d'utilisation
    Européen
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    filtre CEM
    Intégré
    ventilateur intégré
    Sans
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    puissance moteur kW
    0,75 kW
    courant de ligne
    8,6 A à 230 V, Isc = 1 kA
    courant de sortie nominal
    3,6 A 230 V moteur 4 kHz
    courant transitoire maximum
    5,4 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    37 W à charge nominale
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    couple de freinage
    150% du couple nominal du moteur avec résistance de freinage si inertie élevée
    20% du couple nominal du moteur sans résistance de freinage si pas de charge
    80% du couple nominal du moteur avec résistance de freinage si pas de charge
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 1,5 mm², AWG 14 (AI1, RA-RC, LI1...LI4, DO)
    Bornier, capacité de serrage: 1,5 mm², AWG 14 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiques: 15 V (+/- 15 %) à <100 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm): 5...5,25 VCC à <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    type d'entrée analogique
    Courant configurable AI1 4...20 mA 250 Ohm sans ajout de résistance
    Tension configurable AI1 0...5 V 40000 Ohm uniquement avec alimentation interne
    Courant configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Tension configurable AI1 0...10 V 40000 Ohm
    durée d'échantillonnage
    AI1: 20 ms analogique
    LI1...LI4: 20 ms numérique
    temps de réponse
    20 ms DO
    erreur de linéarité
    DO: +/- 1 % pour sortie
    AI: +/- 5 % pour entrée
    type d'entrée numérique
    Affectable Ll1 en avant 5000 Ohm 15 V 24 V
    Affectable Ll2 inversé 5000 Ohm 15 V 24 V
    Affectable Ll3/Ll4 4 vitesses prédéfinies 5000 Ohm 15 V 24 V
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (LI1...LI4), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    type de sortie numérique
    Affectable en tant que tension externe DO 30 V max,, 30 mA
    Affectable en tant que sortie logique ouverte de collecteur DO 100 Ohm, 50 mA max
    Réglé en usine en tant que sortie ouverte de collecteur PWM DO à 2 kHz, 10 mA max.
    Logique protégée à relais RA-RC 1 "F"
    Affectable en tant que tension interne DO
    courant commuté minimum
    RA-RC 10 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 0 ms RA-RC
    2 A 30 V CC inductive cos phi = 0,4 0 ms RA-RC
    5 A 250 V AC résistive cos phi = 1 7 ms RA-RC
    5 A 30 V CC résistive cos phi = 1 7 ms RA-RC
    type de protection
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: moteur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: convertisseur A/N, 10 bits
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    maximum motor cable length
    10 m sans filtre CEM supplémentaire de 2 à 16 kHz se conformer à EN 55011 groupe 1, classe A
    10 m sans filtre CEM supplémentaire de 2 à 16 kHz se conformer à EN 55022 groupe 1, classe A
    20 m avec filtre CEM supplémentaire de 2 à 16 kHz se conformer à EN 55011 classe B
    5 m sans filtre CEM supplémentaire de 2 à 12 kHz se conformer à EN 55011 classe B
    5 m sans filtre CEM supplémentaire de 2 à 12 kHz se conformer à EN 55022 classe B
    50 m avec filtre CEM supplémentaire de 2 à 16 kHz se conformer à EN 55011 groupe 1, classe A
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…93 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…93 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C sans
    40…50 °C en enlevant le couvercle de protection de la partie supérieure du moteur
    50…60 °C en enlevant le couvercle de protection de la partie supérieure du moteur avec réduction du courant d'utilisation de 2,2 % par °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0…200 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    gamme de vitesse
    1…20
    surcouple transitoire
    150 à 170 % du couple nominal du moteur
    boucle de régulation
    Fréquence réglable
    Réglé en usine avec stabilité et gain de boucle de vitesse
    Correc. poss. pr machines avec couple/inertie/cycles rapides hautement résistifs
    compensation de glissement du moteur
    Prédéfini à l'usine
    Réglable
    courant de court-circuit présumé de ligne
    1 kA
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    nombre d'entrées analogiques
    1
    nombre d'entrées numériques
    4
    nombre sorties numériques
    2
    rampes d'accélération et décélération
    Linéaire de 0 à 99,9 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    résistance d'isolement
    > 500 MΩ
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    largeur hors tout CAO
    72 mm
    hauteur hors tout CAO
    142 mm
    profondeur hors tout CAO
    138 mm
    gabarit
    142 x 72 x 138 mm
    poids du produit
    1,1 kg
    Environnement
    normes
    EN 50178
    certifications du produit
    N998
    UL
    CSA
    C-Tick
    degré de protection IP
    IP20
    température ambiante pour le stockage
    -25…65 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /