Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar 12
Image ATV12HU22M2TQ

ATV12HU22M2TQ

Green premium brand logo
Image ATV12HU22M2TQ
ATV12HU22M2TQ
Green premium brand logo

Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 478,72 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,08 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 12
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machine simple
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Nom de composant
    ATV12
    Quantité du lot
    Jeu de 7
    filtre CEM
    Intégré
    ventilateur intégré
    Avec
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    2,2 kW
    puissance moteur hp
    3 hp
    Protocole de communication
    Modbus
    courant de ligne
    24 A à 200 V
    20,2 A à 240 V
    gamme de vitesse
    1…20
    surcouple transitoire
    150…170 % du couple nominal du moteur en fonction du calibre du variateur et du type de moteur
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Contrôle vectoriel du flux de courant sans capteur
    Rapport tension/fréquence (V/f)
    Rapport quadratique tension/fréquence
    degré de protection IP
    IP20 sans obturateur sur la partie supérieure
    Pression acoustique
    45 dB
    Complémentaires
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    service communication
    Lire les registres de maintien (03) 29 mots
    Écriture de registre simple (06) 29 mots
    Écrire les registres multiples (16) 27 mots
    Lire/écrire les registres multiples (23) 4/4 mots
    Identification du périphérique de lecture (43)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie permanent
    10 A à 4 kHz
    courant transitoire maximum
    15 A pour 60 s
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…400 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    couple de freinage
    Jusqu'à 70 % du couple nominal du moteur sans résistance de freinage
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Prédéfini à l'usine
    tension de sortie
    200 à 240 V 3 phases
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 5,5 mm², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    Couple de serrage
    1,2 N.m
    Isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence: 5 V CC (4,75…5,25 V), <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour entrées logiques: 24 V CC (20,4…28,8 V), <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Nombre d'entrées analogiques
    1
    type d'entrée analogique
    Courant configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Tension configurable AI1 0...10 V 30 kOhm
    Tension configurable AI1 0...5 V 30 kOhm
    nombre d'entrées numériques
    4
    type d'entrée numérique
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1), impédance d'entrée 3,5 kOhm
    Logique positive (source), 0…< 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    durée d'échantillonnage
    20 ms, tolérance +/- 1 ms pour entrée logique
    10 ms pour entrée analogique
    erreur de linéarité
    +/- 0,3 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution 8 bits
    AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution 8 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Sortie numérique LO+, LO-
    Sortie de relais protégée R1A, R1B, R1C 1 F/O
    courant commuté minimum
    5 mA à 24 V CC pour relais logique
    courant commuté maximum
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
    2 A 30 V CC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
    3 A 250 V AC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
    4 A 30 V CC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
    rampes d'accélération et décélération
    Linéaire de 0 à 999,9 s
    U
    S
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm², <30 s
    type de protection
    Surtension d'alimentation électrique
    Sous-tension d'alimentation électrique
    Surintensité entre phases de sortie et terre
    Protection surchauffe
    Court-circuit entre les phases du moteur
    Contre la perte de phase d'entrée en triphasé
    Protection thermique du moteur via le variateur par calcul continu de I²t
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: convertisseur A/N, 10 bits
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    constante de temps
    20 ms +/- 1 ms pour le changement de référence
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Hauteur
    130 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    156,2 mm
    Poids du produit
    1,4 kg
    Variable speed drive application selection
    Mélangeur Équipement commercial
    Autre application Équipement commercial
    Étirage Textile
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux perturbations transmises par conduction niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d’immunité aux surtensions niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    émission électromagnétique
    Émissions rayonnées environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3 2 à 16 kHz câble moteur blindé
    Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C1 se conformer à EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 et 16 kHz câble moteur blindé <5 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C1 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <20 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <50 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <50 m
    Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 16 kHz câble moteur blindé <5 m
    Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 et 16 kHz câble moteur blindé <10 m
    Certifications du produit
    C-Tick
    UL
    NOM
    CSA
    GOST
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f = 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) - moteur non monté sur rail DIN symétrique - se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C couvercle de protection du haut du lecteur distant
    50…60 °C avec réduction de charge de 2,2 % par degré
    altitude de fonctionnement
    > 1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    <= 1000 m sans
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,828 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    20 cm
    Largeur de l'emballage 1
    60 cm
    Longueur de l'emballage 1
    40 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    7
    Poids de l'emballage 2
    12,9 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    20 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    42
    Poids de l'emballage 3
    85,876 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 02/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 29/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 456.3 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12HU22M2TQ : Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    Description
    Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12HU22M2TQ : Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    Description
    Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12HU22M2TQ : Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    Description
    Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Altivar - Atv12 2.2kw 240v 1ph 3hp radiateur tb par 7 unites
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Variateur sans kit de conformité CEM


    Dimensions en mm

    b

    c

    142

    156,2

    Dimensions en pouces

    b

    c

    5,59

    6,15

    Variateur avec kit de conformité CEM


    Dimensions en mm

    b1

    188,2

    Dimensions en pouces

    b1

    7,41


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage
    Dégagement pour montage vertical


    Montage Type A


    Montage Type B


    Retirez le capot protecteur du haut du variateur.

    Montage Type C


    Retirez le capot protecteur du haut du variateur.


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage de l'alimentation monophase


    A1
    Variateur
    KM1
    Contacteur (uniquement si un circuit de contrôle est nécessaire)
    P1
    Potentiomètre de référence 2,2 kΩ. Peut être remplacé par un potentiomètre 10 kΩ (maximum).
    Q1
    Disjoncteur
    (1)
    Logique négative
    (2)
    Logique positive (configuration définie en usine)
    (3)
    0...10 V ou 0...20 mA


    Schémas recommandés
    Contrôle 2 fils pour E/S logiques avec alimentation interne


    LI1 :
    Marche directe
    LI• :
    Marche inverse
    A1 :
    Variateur

    Contrôle 3 fils pour E/S logiques avec alimentation interne


    LI1 :
    Arrêt
    LI2 :
    Marche directe
    LI• :
    Marche inverse
    A1 :
    Variateur

    Entrée analogique configurée pour tension avec alimentation interne


    (1)
    Potentiomètre de référence 2,2 kΩ ... 10 kΩ.
    A1 :
    Variateur

    Entrée analogique configurée pour courant avec alimentation interne


    (2)
    Alimentation 0-20 mA 4-20 mA
    A1 :
    Variateur

    Connecté en logique positive avec alimentation externe 24 vcc


    (1)
    Alimentation 24 vcc
    A1 :
    Variateur

    Connecté en logique négative avec alimentation externe 24 vcc


    (1)
    Alimentation 24 vcc
    A1 :
    Variateur


  • Courbes de performance

    Courbes de couple


    1 :
    Moteur à refroidissement interne : couple utile continu (1)
    2 :
    Moteur à refroidissement forcé : couple utile continu
    3 :
    Surcouple transitoire durant 60 s
    4 :
    Surcouple transitoire durant 2 s
    5 :
    Couple en survitesse à puissance constante (2)
    (1)
    Pour les puissances nominales ≤ 250 W, la réduction de charge est de 20 % au lieu de 50 % à des fréquences très faibles.
    (2)
    La fréquence nominale du moteur et la fréquence de sortie maximale peuvent être réglées entre 0,5 et 400 Hz. La capacité de survitesse mécanique du moteur sélectionné doit être vérifiée avec le fabricant.