France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 12
Image ATV12HU22M3

ATV12HU22M3

Image ATV12HU22M3
ATV12HU22M3

Altivar ATV12 - variateur de vit. - 2,2kW 3CV - 200..240V - 3ph - radiateur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    450,81 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 12
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Machine simple
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nom de composant
    ATV12
    quantité par lot
    Lot de 1
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    ventilateur intégré
    Avec
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    2,2 kW
    puissance moteur hp
    3 hp
    protocole de communication
    Modbus
    courant de ligne
    14,9 A à 200 V
    12,5 A à 240 V
    gamme de vitesse
    1…20
    surcouple transitoire
    150…170 % du couple nominal du moteur en fonction du calibre du variateur et du type de moteur
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport quadratique tension/fréquence
    Contrôle vectoriel du flux de courant sans capteur
    Rapport tension/fréquence (V/f)
    degré de protection IP
    IP20 sans obturateur sur la partie supérieure
    intensité sonore
    50 dB
    Complémentaires
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    service communication
    Lire les registres de maintien (03) 29 mots
    Écriture de registre simple (06) 29 mots
    Écrire les registres multiples (16) 27 mots
    Lire/écrire les registres multiples (23) 4/4 mots
    Identification du périphérique de lecture (43)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    5 kA
    courant de sortie permanent
    10 A à 4 kHz
    courant transitoire maximum
    15 A pour 60 s
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…400 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    couple de freinage
    Jusqu'à 70 % du couple nominal du moteur sans résistance de freinage
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Prédéfini à l'usine
    tension de sortie
    200 à 240 V 3 phases
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 5,5 mm², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    couple de serrage
    1,2 N.m
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence: 5 V CC (4,75…5,25 V), <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour entrées logiques: 24 V CC (20,4…28,8 V), <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    1
    type d'entrée analogique
    Courant configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Tension configurable AI1 0...10 V 30 kOhm
    Tension configurable AI1 0...5 V 30 kOhm
    nombre d'entrées numériques
    4
    type d'entrée numérique
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1), impédance d'entrée 3,5 kOhm
    Logique positive (source), 0…< 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    durée d'échantillonnage
    20 ms, tolérance +/- 1 ms pour entrée logique
    10 ms pour entrée analogique
    erreur de linéarité
    +/- 0,3 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution 8 bits
    AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution 8 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Sortie numérique LO+, LO-
    Sortie de relais protégée R1A, R1B, R1C 1 F/O
    courant commuté minimum
    5 mA à 24 V CC pour relais logique
    courant commuté maximum
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
    2 A 30 V CC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
    3 A 250 V AC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
    4 A 30 V CC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
    rampes d'accélération et décélération
    Linéaire de 0 à 999,9 s
    S
    U
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm², <30 s
    type de protection
    Surtension d'alimentation électrique
    Sous-tension d'alimentation électrique
    Surintensité entre phases de sortie et terre
    Protection surchauffe
    Court-circuit entre les phases du moteur
    Contre la perte de phase d'entrée en triphasé
    Protection thermique du moteur via le variateur par calcul continu de I²t
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: convertisseur A/N, 10 bits
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    constante de temps
    20 ms +/- 1 ms pour le changement de référence
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    hauteur
    143 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    131,2 mm
    poids du produit
    1,2 kg
    application spécifique
    Équipement commercial
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux perturbations transmises par conduction niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d’immunité aux surtensions niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    émission électromagnétique
    Émissions rayonnées environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3 2 à 16 kHz câble moteur blindé
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C1 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <5 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <20 m
    Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé <20 m
    certifications du produit
    GOST
    C-Tick
    CSA
    NOM
    UL
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f = 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) - moteur non monté sur rail DIN symétrique - se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C couvercle de protection du haut du lecteur distant
    50…60 °C avec réduction de charge de 2,2 % par degré
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Version 2.0)
    Catalogue Altivar 12-FR_Ed 2015-01 (PDF basse définition) (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Version 03)
    Instruction sheet EMC filter - VW3A4416...419 (Version 1)
    Instruction sheet - Braking Resistor: VW3A7723, VW3A7724, VW3A7725 (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12 user manual (Version 04)
    Date 02/07/18
    Taille 3.6 MB
    ATV12 Guide d'exploitation (Version 04)
    Date 01/07/18
    Taille 3.3 MB
    1) ATV12 Guide de démarrage rapide (Version 03)
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Version 03)
    1) ATV12 Getting Started (Version 03)
    Date 29/04/16
    Taille 1.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/02/15
    Taille 381.6 KB
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Version 1.1)
    Date 05/06/18
    Taille 116.2 KB
    ATV12 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 456.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATV12HU22M3: variable speed drive ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200..240V - 3ph - with heat sink (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ATV12HU22M3: variable speed drive ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200..240V - 3ph - with heat sink (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 12Gammes : 0,75 kW / 100 V / mono 1,5-2,2 kW / 200 V / mono, Profil Environnemental Produit (Version 1.0)
    Product Environmental ProfileAltivar 12Ranges: 0.75 / 100V / 1PH1.5-2.2 kW / 200V / 1PH (Version 1.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Variateur sans kit de conformité CEM


    Dimensions en mm

    b

    c

    143

    131,2

    Dimensions en pouces

    b

    c

    5,63

    5,16

    Variateur avec kit de conformité CEM


    Dimensions en mm

    b1

    189,3

    Dimensions en pouces

    b1

    7,45


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage
    Dégagement pour montage vertical


    Montage Type A


    Montage Type B


    Retirez le capot protecteur du haut du variateur.

    Montage Type C


    Retirez le capot protecteur du haut du variateur.


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage de l'alimentation triphasée


    A1
    Variateur
    KM1
    Contacteur (uniquement si un circuit de contrôle est nécessaire)
    Q1
    Disjoncteur


    Schémas recommandés
    Contrôle 2 fils pour E/S logiques avec alimentation interne


    LI1 :
    Marche directe
    LI• :
    Marche inverse
    A1 :
    Variateur

    Contrôle 3 fils pour E/S logiques avec alimentation interne


    LI1 :
    Arrêt
    LI2 :
    Marche directe
    LI• :
    Marche inverse
    A1 :
    Variateur

    Entrée analogique configurée pour tension avec alimentation interne


    (1)
    Potentiomètre de référence 2,2 kΩ ... 10 kΩ.
    A1 :
    Variateur

    Entrée analogique configurée pour courant avec alimentation interne


    (2)
    Alimentation 0-20 mA 4-20 mA
    A1 :
    Variateur

    Connecté en logique positive avec alimentation externe 24 vcc


    (1)
    Alimentation 24 vcc
    A1 :
    Variateur

    Connecté en logique négative avec alimentation externe 24 vcc


    (1)
    Alimentation 24 vcc
    A1 :
    Variateur


  • Courbes de performance

    Courbes de couple


    1 :
    Moteur à refroidissement interne : couple utile continu (1)
    2 :
    Moteur à refroidissement forcé : couple utile continu
    3 :
    Surcouple transitoire durant 60 s
    4 :
    Surcouple transitoire durant 2 s
    5 :
    Couple en survitesse à puissance constante (2)
    (1)
    Pour les puissances nominales ≤ 250 W, la réduction de charge est de 20 % au lieu de 50 % à des fréquences très faibles.
    (2)
    La fréquence nominale du moteur et la fréquence de sortie maximale peuvent être réglées entre 0,5 et 400 Hz. La capacité de survitesse mécanique du moteur sélectionné doit être vérifiée avec le fabricant.


Comparer les produits: /