France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ATV18U41M2
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV18U41M2

Image ATV18U41M2
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV18U41M2

VARIATEUR DE VITESSE ATV18 200/240V POUR MOTEUR 2,2kW

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV18U41M2 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV320U22M2C
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
1
  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 18
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    puissance moteur kW
    2,2 kW
    puissance moteur hp
    3 hp
    courant de ligne
    22,1 A à 200 V
    18,6 A à 240 V
    puissance apparente
    1 kVA à 230 V
    courant de court-circuit présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie permanent
    11 A à 200 V
    11 A à 240 V
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…400 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    12...16 kHz avec
    2...12 kHz réglable
    signalisation locale
    Bus CC alimenté: 1 LED (rouge)
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    protocole de communication
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45
    interface physique
    2-fils RS 485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    9600 bps ou 19200 bps
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
    hauteur
    215 mm
    largeur
    185 mm
    profondeur
    158 mm
    carte d’options
    Carte de communication pour APOGEE FLN
    Carte de communication pour BACnet
    Carte de communication pour LonWorks
    Carte de communication pour METASYS N2
    Environnement
    degré de protection IP
    IP31 se conformer à EN 60530
    IP31 se conformer à EN 61800-5-2
    IP31 se conformer à CEI 60529
    IP31 se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    -10…40 °C (sans)
    40…50 °C (avec)
    température ambiante pour le stockage
    -25…65 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    1000…3000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /