Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar 212
Image ATV212WU22N4C

ATV212WU22N4C

Green premium brand logo
Image ATV212WU22N4C
ATV212WU22N4C
Green premium brand logo

Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 002,78 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,38 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 212
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Nom de l'appareil
    ATV212
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Pompes et ventilateurs en HVAC
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    2,2 kW
    puissance moteur hp
    3 hp
    [Us] tension d'alimentation
    380…480 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    323…528 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    filtre CEM
    Filtre intégré CEM Classe C1
    courant de ligne
    4,6 A à 380 V
    3,7 A à 480 V
    Complémentaires
    puissance apparente
    3,9 kVA à 380 V
    courant de court-circuit présumé de ligne
    5 kA
    courant de sortie permanent
    5,1 A à 380 V
    5,1 A à 460 V
    courant transitoire maximum
    5,6 A pour 60 s
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…200 Hz
    fréquence de découpage nominale
    12 kHz
    fréquence de commutation
    6...16 kHz réglable
    12...16 kHz avec
    gamme de vitesse
    1…10
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 %
    surcouple transitoire
    120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
    Signalisation locale
    Bus CC alimenté: 1 LED (rouge)
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation
    Électrique entre puissance et contrôle
    type de câble
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Avec kit UL type 1: 3 fil(s)UL 508 câble à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    raccordement électrique
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T: bornier 6 mm² / AWG 10
    couple de serrage
    1,3 N.m, 11,5 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)
    0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    VIA tension configurable par microswitch: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
    VIB tension configurable: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
    VIB sonde PTC configurable: 0 à 6 sondes, impédance: 1500 Ohm
    VIA courant de commutation configurable: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms F numérique
    2 ms +/- 0,5 ms R numérique
    2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
    3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
    22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
    temps de réponse
    FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
    FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    précision
    +/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
    VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
    FM: +/-0,2 % pour sortie
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits
    FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (FLA, FLC) "F" - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (FLB, FLC) "O" - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (RY, RC) "F" - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC pour Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
    type d'entrée numérique
    F programmable 24 V DC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
    R programmable 24 V DC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
    RES programmable 24 V DC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    Automatique en fonction de la charge
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Protection surchauffe: variateur
    Étage de puissance thermique: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Contre déperdition phase entrée: variateur
    Protection thermique: moteur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Avec sondes PTC: moteur
    tenue diélectrique
    3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    >= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Protocole de communication
    LonWorks
    METASYS N2
    Modbus
    BACnet
    APOGEE FLN
    Type de connecteur
    1 RJ45
    1 style ouvert
    Interface physique
    2-fils RS 485
    Trame de transmission
    RTU
    Vitesse de transmission
    9600 bps ou 19200 bps
    Format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
    type de polarisation
    Aucune impédance
    nombre d'adresses
    1…247
    Service de communication
    Écriture de registre simple (06)
    Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
    Surveillance inhibitrice
    Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
    Identification du périphérique de lecture (43)
    Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s
    carte d’options
    Carte de communication pour LonWorks
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Largeur
    215 mm
    Hauteur
    297 mm
    Profondeur
    192 mm
    Poids du produit
    7,5 kg
    application spécifique
    HVAC
    degré de protection IP
    IP55
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 61800-5-1
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP55 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-8
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
    Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
    intensité sonore
    48 dB se conformer à 86/188/EEC
    altitude de fonctionnement
    1000…3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    <= 1000 m sans
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C (sans)
    40…50 °C (avec)
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    Normes
    EN 61800-5-1
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    CEI 61800-3 catégorie C1
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN 61800-3
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C1
    EN 55011 group 1 class B
    EN 61800-3 catégorie C1
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
    IEC 61800-3
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    Certifications du produit
    NOM 117
    CSA
    C-Tick
    UL
    Marquage
    CE
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    7,256 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    28,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    25,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    36,5 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    49,28 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues24
    • français8
    • anglais17
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.6 MB
    Date 02/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.6 MB
    Date 02/02/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 31/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 31/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 07/11/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 160.2 KB
    Date 08/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 19/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 978.7 KB
    Date 11/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 31/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 07/11/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 28/09/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 31/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 28/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 981.1 KB
    Date 28/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 274.1 KB
    Date 11/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 120 KB
    Date 10/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 682.4 KB
    Date 20/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 57.2 KB
    Date 26/07/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV212WU22N4C : Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    Description
    Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV212WU22N4C : Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    Description
    Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV212WU22N4C : Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    Description
    Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Altivar - Atv212 2,2kw 3hp 480v tri cem ip54 varia
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 447.6 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 759.6 KB
    Date 01/12/11
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove (FDT installation autonome) (Version V2.8.1)
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Nécessite l'installation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    prp.document.label.format zip
    Taille 326.6 MB
    Date 19/03/20
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Nécessite l'installation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents