France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ATV28HU18M2
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ATV28HU18M2
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV28 0,75KW 240V MONO

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2005
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ATV28HU18M2 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV320U07M2C
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2006
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 28
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V (- 15...10 %)
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    limites de fréquence réseau
    47.5…63 Hz
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    puissance moteur kW
    0.75 kW
    puissance moteur HP
    1 hp
    courant de ligne
    9.8 Aà 200 V
    8.2 Aà 240 V
    puissance apparente
    1 kVAà 230 V
    lcc présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie permanent
    4.8 Aà 200 V
    4.8 Aà 240 V
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.5…400 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    12...16 kHz avec réduction de courant
    2...12 kHz réglable
    signalisation locale
    1 LED, rouge pour bus CC alimenté
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    protocole de communication
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45
    interface physique
    2-fils RS 485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    9600 bps ou 19200 bps
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
    hauteur
    130 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    140 mm
    carte d’options
    Carte de communication pour LonWorks
    Carte de communication pour METASYS N2
    Carte de communication pour APOGEE FLN
    Carte de communication pour BACnet
    Environnement
    degré de protection IP
    IP31 se conformer à EN 60530
    IP31 se conformer à EN 61800-5-2
    IP31 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP31 conforming to IEC 60529
    température de fonctionnement
    40…60 °C avec réduction de courant
    -10…40 °C sans facteur de déclassement
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    1000...3000 m
    <= 2000 m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.