France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ATV312H018M3
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ATV312H018M3
Ce produit n’est plus fabriqué

Altivar ATV312 - variateur de vit. - 0,18kW - 0,7kVA - 23W - 200..240V - triph.

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ATV312H018M3 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV320U02M3C
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2016
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 312
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Machine simple
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nom de composant
    ATV312
    puissance moteur kW
    0.18 kW
    puissance moteur HP
    0.25 hp
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V (- 15...10 %)
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    nombre de phases réseau
    3 phases
    courant de ligne
    2.1 A pour 200 V, 5 kA
    1.9 A pour 240 V
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    puissance apparente
    0,7 kVA
    courant transitoire maximum
    2,3 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    23 W à charge nominale
    gamme de vitesse
    1...50
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Réglage usine: couple constant
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    raccordement électrique
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 2,5 mm² AWG 14
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiquesà 19...30 V, <= 100 mA pour protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm)à 10...10.8 V, <= 10 mA pour protection contre les surcharges et court-circuits
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans plaque de protection
    IP21 sur bornes de raccordement
    IP31 sur la partie supérieure
    IP41 sur la partie supérieure
    carte d’options
    Chaînage CANopen carte de communication
    DeviceNet carte de communication
    Fipio carte de communication
    Modbus TCP carte de communication
    Profibus DP carte de communication
    Complémentaires
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    lcc présumé de ligne
    5 kA
    courant de sortie permanent
    1,5 A à 4 kHz
    fréquence de sortie maximale
    0 à 500 kHz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    surcouple transitoire
    170…200 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    150 % sans résistance de freinage
    150 % avec résistance de freinage pour 60 s
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Supprimable
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    couple de serrage
    0,6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
    0,8 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance 30000 Ohm
    AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance 250 Ohm
    durée d'échantillonnage
    AI1, AI2, AI3 8 ms pour analogique
    LI1...LI6 4 ms pour numérique
    temps de réponse
    AOV, AOC 8 ms pour analogique
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % pour sortie
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AOC courant configurable 0...20 mA, impédance 800 Ohm, résolution 8 bits
    AOV tension configurable 0...10 V, impédance 470 Ohm, résolution 8 bits
    logique d'entrée numérique
    (LI1...LI4) entrée logique non câblée, < 13 V (état 1)
    (LI1...LI6) logique négative (source), > 19 V (état 0)
    (LI1...LI6) logique positive (source), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre sorties TOR
    2
    type de sortie numérique
    (R1A, R1B, R1C) Relais logique configurable 1 ''O'' + 1 ''F'', durabilité électrique 100000 cycle
    (R2A, R2B) Relais logique configurable "O'', durabilité électrique 100000 cycle
    courant commuté minimum
    R1-R2 10 mAà 5 V DC
    courant commuté maximum
    R1-R2 sur inductive charge, 2 Aà 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 sur inductive charge, 2 Aà 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 sur résistive charge, 5 Aà 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    R1-R2 sur résistive charge, 5 Aà 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    nombre entrées TOR
    6
    type d'entrée numérique
    (LI1...LI6) programmable, 24 V 0...100 mA avec API, impédance 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée variateur
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées variateur
    Coupures de phase du moteur variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement) variateur
    Protection surchauffe variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur variateur
    Protection thermique moteur
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhm à 500 V CC pendant 1 minute
    signalisation locale
    1 LED rouge pour tension du lecteur
    4 unités d'affichage à 7 segments pour état bus CANopen
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    Entrée analogique 0,1 à 100 Hz
    Unité d'affichage 0,1 Hz
    type de connecteur
    1 RJ45 Modbus/CANopen
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps CANopen
    4800, 9600 or 19200 bps Modbus
    nombre d'adresses
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    nombre de variateur
    127 CANopen
    31 Modbus
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    hauteur
    145 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    122 mm
    poids
    1,3 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à IEC 61000-4-4 niveau 4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à IEC 6100-4-11 niveau 3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à IEC 61000-4-3 niveau 3
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs se conformer à IEC 61000-4-5 niveau 3
    normes
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM
    UL
    degré de pollution
    2
    traitement de protection
    TC
    tenue aux vibrations
    1,5 mm (f = 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans facteur de déclassement avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur
    -10…60 °C avec réduction de courant sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet substitution ATV31-ATV312 (Version 01)
    Instruction sheet - fan VZ3V3104 (Version 02)
    Date 30/10/18
    Taille 675.9 KB
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Version 04)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    1) ATV312 getting Started (Version 04)
    Date 16/06/17
    Taille 1.6 MB
    2_ATV312 Installation Manual (Version 02)
    Date 14/12/17
    Taille 2.3 MB
    3) ATV312 programming manual (Version 04)
    Date 13/12/17
    Taille 1.8 MB
    ATV312 PROFIBUS DP communication manual (Version 02)
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Version 01)
    Date 13/02/17
    Taille 1.2 MB
    ATV312 CANopen manual (Version 03)
    Date 14/12/17
    Taille 1.9 MB
    ATV312 DeviceNet manual (Version 02)
    Date 14/12/17
    Taille 2.8 MB
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Version 04)
    Date 21/09/17
    Taille 210.6 KB
    2_ATV312 Manuel d'installation (Version 02)
    Date 09/03/15
    Taille 3.7 MB
    3) ATV312 Guide de Programmation (Version 04)
    Date 21/09/17
    Taille 1.9 MB
    1) ATV312 Guide de démarrage rapide (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312 C-TICK CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 527.5 KB
    ATV312 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 27/04/18
    Taille 599.1 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATV312H018M3: variable speed drive ATV312 - 0.18kW - 0.7kVA - 23W - 200..240 V- 3-phase supply (Version 1.0)
    CAD files for ATV312H018M3: Altivar 312 - Variable speed drive, three-phase supply voltage : 200…240 V 50/60 Hz, without EMC filter (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Ceritifacte Altivar ATV312 variable speed drive (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variable speed drives ATV 312 (Version 3.0)
    Date 14/08/18
    Taille 67.8 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 312 range 0.18 to 15KW, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.