France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 312
Image ATV312HU22M2
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV312HU22M2

Image ATV312HU22M2
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV312HU22M2

Altivar ATV312 - variateur de vit. - 2,2kW - 4,4kVA - 123W - 200..240V - monoph.

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV312HU22M2 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV320U22M2C
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 312
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Machine simple
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nom de composant
    ATV312
    puissance moteur kW
    2,2 kW
    puissance moteur hp
    3 hp
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    courant de ligne
    21,9 A à 200 V, Isc = 1 kA
    18,4 A à 240 V
    filtre CEM
    Intégré
    puissance apparente
    4,4 kVA
    courant transitoire maximum
    16,5 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    123 W à charge nominale
    gamme de vitesse
    1…50
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    Réglage usine: couple constant
    raccordement électrique
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 5 mm² AWG 10
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiques: 19 à 30 V à <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm): 10 à 10,8 V à <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans plaque de protection
    IP21 sur bornes de raccordement
    IP31 sur la partie supérieure
    IP41 sur la partie supérieure
    carte d’options
    Carte de communication pour chaînage CANopen
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Profibus DP
    Complémentaires
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    courant de court-circuit présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie permanent
    11 A à 4 kHz
    fréquence de sortie
    0…500 kHz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    surcouple transitoire
    170…200 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    150 % pendant 60 s avec résistance de freinage
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    150 % sans résistance de freinage
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Supprimable
    Automatique quelque soit la charge
    Réglable
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    couple de serrage
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 N.m
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
    durée d'échantillonnage
    AI1, AI2, AI3: 8 ms analogique
    LI1...LI6: 4 ms numérique
    temps de réponse
    AOV, AOC 8 ms pour analogique
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % pour sortie
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
    AOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
    logique d'entrée numérique
    Entrée logique non câblée (LI1...LI4), < 13 V (état 1)
    Logique négative (source) (LI1...LI6), > 19 V (état 0)
    Logique positive (source) (LI1...LI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 "O" + 1 "F" - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "O" - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    R1-R2 10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    R1-R2: 2 A à 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1-R2: 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1-R2: 5 A à 250 V AC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    R1-R2: 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    nombre d'entrées numériques
    6
    type d'entrée numérique
    (LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau: variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées: variateur
    Coupures de phase du moteur: variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement): variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute
    signalisation locale
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    État bus CANopen: 4 unités d'affichage à 7 segments
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,1 à 100 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    type de connecteur
    1 RJ45 pour Modbus/CANopen
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen
    4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    nombre de variateur
    127 pour CANopen
    31 pour Modbus
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    gabarit
    184 x 140 x 150 mm
    230 x 200 x 152 mm
    215 x 185 x 158 mm
    hauteur
    184 mm
    largeur
    142 mm
    profondeur
    152 mm
    poids du produit
    3,1 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    normes
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    NOM
    CSA
    DNV
    UL
    GOST
    C-Tick
    degré de pollution
    2
    traitement de protection
    TC
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans (avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    -10…60 °C avec (sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Version 04)
    Instruction sheet - fan VZ3V3104 (Version 02)
    Date 28/02/18
    Taille 675.9 KB
    Instruction Sheet substitution ATV31-ATV312 (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Version 01)
    Date 10/02/17
    Taille 1.2 MB
    2_ATV312 Manuel d'installation (Version 02)
    Date 31/05/13
    Taille 3.7 MB
    ATV312 DeviceNet manual (Version 02)
    Date 30/09/12
    Taille 2.8 MB
    ATV312 PROFIBUS DP communication manual (Version 02)
    ATV312 CANopen manual (Version 03)
    Date 30/09/12
    Taille 1.9 MB
    2_ATV312 Installation Manual (Version 02)
    Date 31/05/13
    Taille 2.3 MB
    3) ATV312 programming manual (Version 04)
    Date 06/05/16
    Taille 1.8 MB
    3) ATV312 Guide de Programmation (Version 04)
    Date 06/05/16
    Taille 1.9 MB
    1) ATV312 getting Started (Version 04)
    Date 29/04/16
    Taille 1.6 MB
    1) ATV312 Guide de démarrage rapide (Version 04)
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Version 04)
    Date 29/04/16
    Taille 210.6 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV31-312 CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 20/01/15
    Taille 71.9 KB
    ATV31 312 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 28/02/12
    Taille 741.2 KB
    ATV312 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 599.1 KB
    ATV312 C-TICK CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/04/10
    Taille 527.5 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ATV312HU22M2: variable speed drive ATV312 - 2.2kW - 4.4kVA - 123W - 200..240 V- 1-phase supply (Version 2.0)
    CAD for ATV312HU22M2: variable speed drive ATV312 - 2.2kW - 4.4kVA - 123W - 200..240 V- 1-phase supply (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Ceritifacte Altivar ATV312 variable speed drive (Version 1.0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variable speed drives ATV 312 (Version 3.0)
    Date 01/05/11
    Taille 67.8 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar 312 range 0.18 to 15KW, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /