Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar 312
Image ATV312HU55M3
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV312HU55M3

Green premium brand logo
Image ATV312HU55M3
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV312HU55M3
Green premium brand logo

Altivar ATV312 - variateur de vit. - 5,5kW - 12,8kVA - 292W - 200..240V- triph.

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 312
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machine simple
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    Nom de composant
    ATV312
    puissance moteur kW
    5,5 kW
    puissance moteur hp
    7,5 hp
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    courant de ligne
    36,8 A à 200 V, Isc = 22 kA
    32 A à 240 V
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    puissance apparente
    12,8 kVA
    courant transitoire maximum
    41,3 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    292 W à charge nominale
    gamme de vitesse
    1…50
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    Réglage usine: couple constant
    raccordement électrique
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 16 mm² AWG 6
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiques: 19 à 30 V à <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm): 10 à 10,8 V à <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans plaque de protection
    IP21 sur bornes de raccordement
    IP31 sur la partie supérieure
    IP41 sur la partie supérieure
    carte d’options
    Carte de communication pour chaînage CANopen
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Profibus DP
    Complémentaires
    Limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    courant de court-circuit présumé de ligne
    22 kA
    courant de sortie permanent
    27,5 A à 4 kHz
    fréquence de sortie
    0…500 kHz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    surcouple transitoire
    170…200 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    150 % pendant 60 s avec résistance de freinage
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    150 % sans résistance de freinage
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Supprimable
    Automatique quelque soit la charge
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    couple de serrage
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 2,5 N.m
    Isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    Nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
    durée d'échantillonnage
    AI1, AI2, AI3: 8 ms analogique
    LI1...LI6: 4 ms numérique
    temps de réponse
    AOV, AOC 8 ms pour analogique
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % pour sortie
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
    AOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
    logique d'entrée numérique
    Entrée logique non câblée (LI1...LI4), < 13 V (état 1)
    Logique négative (source) (LI1...LI6), > 19 V (état 0)
    Logique positive (source) (LI1...LI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 "O" + 1 "F" - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "O" - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    R1-R2 10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    R1-R2: 2 A à 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1-R2: 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1-R2: 5 A à 250 V AC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    R1-R2: 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    nombre d'entrées numériques
    6
    type d'entrée numérique
    (LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décélération
    S, U ou personnalisé
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau: variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées: variateur
    Coupures de phase du moteur: variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement): variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute
    Signalisation locale
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    État bus CANopen: 4 unités d'affichage à 7 segments
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,1 à 100 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    type de connecteur
    1 RJ45 pour Modbus/CANopen
    Interface physique
    Connexion série multipoint RS485
    Trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen
    4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    nombre de variateur
    127 pour CANopen
    31 pour Modbus
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    gabarit
    232 x 180 x 170 mm
    Hauteur
    232 mm
    Largeur
    180 mm
    Profondeur
    172 mm
    Poids du produit
    6,4 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Normes
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    Certifications du produit
    C-Tick
    NOM
    CSA
    GOST
    UL
    DNV
    Degré de pollution
    2
    Traitement de protection
    TC
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans (avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    -10…60 °C avec (sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues28
    • français11
    • anglais22
    • chinois6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.3 MB
    Date 01/05/11
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 389.4 KB
    Date 31/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 675.9 KB
    Date 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 15/02/10
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3) ATV312 Guide de Programmation (Version 04)
    Description
    Version logicielle produit V5.1 IE57
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 06/05/16
    Description
    Version logicielle produit V5.1 IE57
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 29/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 31/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 10/02/17
    3) ATV312 programming manual (Version 04)
    Description
    V5.1IE57
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 06/05/16
    Description
    V5.1IE57
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 29/04/16
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Version 04)
    Description
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection The table shows recommended fuse ratings for UL and CSA requirements. The components are for use together in accordance with standard UL508
    prp.document.label.format pdf
    Taille 210.6 KB
    Date 29/04/16
    Description
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection The table shows recommended fuse ratings for UL and CSA requirements. The components are for use together in accordance with standard UL508
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 31/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 30/09/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 30/09/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 29/06/12
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 599.1 KB
    Date 20/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 527.5 KB
    Date 19/04/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ATV312HU55M3: variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 12.8kVA - 292W - 200..240V- 3-phase supply (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV312HU55M3: variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 12.8kVA - 292W - 200..240V- 3-phase supply (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV312HU55M3: variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 12.8kVA - 292W - 200..240V- 3-phase supply (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV312HU55M3: variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 12.8kVA - 292W - 200..240V- 3-phase supply (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.4 KB
    Date 02/08/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312HU55M3 : ATV312HU55M3_REACH_DECLARATION
    Description
    ATV312HU55M3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    ATV312HU55M3_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312HU55M3 : ATV312HU55M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ATV312HU55M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    ATV312HU55M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV312HU55M3 : ATV312HU55M3_ROHS_DECLARATION
    Description
    ATV312HU55M3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    ATV312HU55M3_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 233.6 KB
    Date 01/10/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 251.9 KB
    Date 01/10/10
    Pages de catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 KB
    Date 01/05/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Description
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 30/05/16
    Description
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    prp.document.label.format pdf
    Taille 193.3 KB
    Date 01/02/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.