Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar 31C
Image ATV31CU75N4
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV31CU75N4

Image ATV31CU75N4
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV31CU75N4

Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV31CU75N4 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
ATV320U75N4W
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 décembre 2019
1
ATV320U75N4WS
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 décembre 2019
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 31
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machine simple
    Variante de construction
    En boîtier
    Nom de composant
    ATV31
    filtre CEM
    Intégré
    power supply voltage
    380...500 V - 15...10 %
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    7,5 kW
    puissance moteur hp
    10 hp
    courant de ligne
    21 A 500 V 1 kA
    27,7 A 380 V 1 kA
    puissance apparente
    18 kVA
    maximum prospective line Isc
    22 kA
    courant de sortie nominal
    17 A 4 kHz
    courant transitoire maximum
    25,5 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    269 W à charge nominale
    gamme de vitesse
    1…50
    surcouple transitoire
    150…170 % du couple nominal du moteur
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    Réglage usine: couple constant
    Nombre d'entrées analogiques
    3
    degré de protection IP
    IP55
    Complémentaires
    power supply voltage limit
    323…550 V
    power supply frequency limits
    47,5…63 Hz
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…500 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    couple de freinage
    <= 150 % pendant 60 s avec résistance de freinage
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    30 % sans résistance de freinage
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Automatique quelque soit la charge
    Supprimable
    Réglable
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    raccordement électrique
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 2,5 mm² AWG 14
    couple de serrage
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m
    Isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiques 19…30 V, <100 mA protection contre les surcharges
    Alimentation interne pour entrées logiques 19…30 V, <100 mA protection contre les courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence 10…10,8 V, <10 mA protection contre les surcharges
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence 10…10,8 V, <10 mA protection contre les courts-circuits
    type d'entrée analogique
    AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
    AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    input sampling time
    LI1...LI6: 4 ms numérique
    AI1, AI2, AI3: 8 ms analogique
    output response time
    AOV, AOC 8 ms pour analogique
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % pour sortie
    Nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
    AOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (LI1...LI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Entrée logique non câblée (LI1...LI4), < 13 V (état 1)
    Logique négative (source) (LI1...LI6), > 19 V (état 0)
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 "O" + 1 "F" - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "O" - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    10 mA 5 V CC R1-R2
    courant commuté maximum
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
    nombre d'entrées numériques
    6
    type d'entrée numérique
    (LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau: variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées: variateur
    Coupures de phase du moteur: variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement): variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute
    Signalisation locale
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    État bus CANopen: 4 unités d'affichage à 7 segments
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,1 à 100 Hz
    Protocole de communication
    Modbus
    CANopen
    type de connecteur
    1 RJ45 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    1 RJ45 pour Modbus
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    1…247 pour Modbus
    nombre de variateur
    127 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    31 pour Modbus
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Poids du produit
    23,6 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2410 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    3400 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Normes
    EN 50178
    Certifications du produit
    C-Tick
    Degré de pollution
    2
    Traitement de protection
    TC
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans (avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    -10…60 °C avec (sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    >= 1000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.9 MB
    Date 26/11/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 04/10/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.7 KB
    Date 10/05/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV31CU75N4 : Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    Description
    Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV31CU75N4 : Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    Description
    Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV31CU75N4 : Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    Description
    Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Altivar 31 - variateur de vitesse en coffret - 7,5kW - 500V - IP56
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.