France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ATV31HU11M3XA
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV31HU11M3XA

Image ATV31HU11M3XA
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV31HU11M3XA

variateur de vitesse ATV31 1,1KW 240V TRI 2,7KVA 240V TR

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Machine simple
    nom de composant
    ATV31
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    variante
    Avec potentiomètre de commande de lecteur
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 5...5 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    1,1 kW 4 kHz
    puissance moteur hp
    1,5 hp 4 kHz
    courant de ligne
    7,4 A à 240 V
    8,5 A à 200 V, Isc = 1 kA
    puissance apparente
    3 kVA
    courant de court-circuit présumé de ligne
    1 kA
    courant de sortie nominal
    6,9 A 4 kHz
    courant transitoire maximum
    10,4 A pour 60 s
    puissance dissipée en W
    71 W à charge nominale
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
    Réglage usine: couple constant
    nombre d'entrées analogiques
    4
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    fréquence de sortie
    0,0005…0,5 kHz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    gamme de vitesse
    1…50
    surcouple transitoire
    150…170 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    <= 150 % pendant 60 s avec résistance de freinage
    100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
    150 % sans résistance de freinage
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Supprimable
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    raccordement électrique
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 2,5 mm² AWG 14
    couple de serrage
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    alimentation
    Alimentation interne pour entrées logiques: 19 à 30 V à <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm): 10 à 10,8 V à <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    type d'entrée analogique
    AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
    AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
    AIP référence du potentiomètre 8 ms 10 bits +/- 4,3 % +/-0,2 %
    durée d'échantillonnage
    LI1...LI6: 4 ms numérique
    AI1, AI2, AI3: 8 ms analogique
    temps de réponse
    AOV, AOC 8 ms pour analogique
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
    erreur de linéarité
    +/-0,2 % pour sortie
    nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
    AOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (LI1...LI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Entrée logique non câblée (LI1...LI4), < 13 V (état 1)
    Logique négative (source) (LI1...LI6), > 19 V (état 0)
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 "O" + 1 "F" - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "O" - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    R1-R2 10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    R1-R2: 2 A à 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1-R2: 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1-R2: 5 A à 250 V AC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    R1-R2: 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    nombre d'entrées numériques
    6
    type d'entrée numérique
    (LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau: variateur
    Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées: variateur
    Coupures de phase du moteur: variateur
    Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement): variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    >= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute
    type d'affichage
    1 DEL (rouge) pour tension du lecteur
    4 unités d'affichage à 7 segments pour état bus CANopen
    constante de temps
    5 ms pour le changement de référence
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,1 à 100 Hz
    type de connecteur
    1 RJ45 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    1 RJ45 pour Modbus
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    Connexion série multipoint RS485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    1…247 pour Modbus
    nombre de variateur
    127 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
    31 pour Modbus
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    poids du produit
    1,7 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    normes
    EN 50178
    certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    UL
    N998
    degré de protection IP
    Sur la partie supérieure: IP20 (sans plaque de protection)
    Sur bornes de raccordement: IP21
    Sur la partie supérieure: IP31
    Sur la partie supérieure: IP41
    degré de pollution
    2
    traitement de protection
    TC
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans (avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    -10…60 °C avec (sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    >= 1000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /