France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Machine ATV320
Image ATV320U07N4WS

ATV320U07N4WS

Image ATV320U07N4WS
ATV320U07N4WS

Altivar Machine ATV320 - variateur coffret - 0,75kW - 400V tri - IP65 - Vario

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    947,53 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar Machine ATV320
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Machines complexes
    Nom de l'appareil
    ATV320
    destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    format of the control block
    Enclosed
    filtre CEM
    Filtre intégré CEM Classe C2
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP65 se conformer à CEI 60529
    degré de protection
    UL type 12
    type de refroidissement
    Sans ventilateur
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    380…500 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    puissance moteur kW
    0,75 kW pour surcharge importante
    puissance moteur hp
    1,0 hp pour surcharge importante
    courant de ligne
    3,2 A à 380 V (surcharge importante)
    2,4 A à 500 V (surcharge importante)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    5 kA
    puissance apparente
    2,1 kVA à 500 V (surcharge importante)
    courant de sortie permanent
    2,3 A à 4 kHz pour surcharge importante
    courant transitoire maximum
    3,5 A pendant 60 s (surcharge importante)
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Contrôle vectoriel de flux sans capteur - Economie d'énergie
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    profil contrôle moteur synchrone
    Contrôle vectoriel sans capteur
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    SLS (safe limited speed)
    SS1 (safe stop 1)
    SMS (vitesse maximale de sécurité)
    GDL (verrouillage porte de sécurité)
    protocole de communication
    Modbus série
    CANopen
    optional communication modules
    Module de communication, chaînage CANopen RJ45
    Module de communication, CANopen SUB-D 9
    Module de communication, style ouvert CANopen bornier
    Module de communication, EtherCAT RJ45
    Module de communication, DeviceNet
    Module de communication, ethernet IP
    Module de communication, Profibus DP V1
    Module de communication, Profinet
    Module de communication, Ethernet Powerlink
    Complémentaires
    variante
    Avec commutateur de déconnexion
    Version standard
    Version standard
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
    gamme de vitesse
    1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 %
    surcouple transitoire
    170…200 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    <= 170 % pendant 60 s avec résistance de freinage
    boucle de régulation
    Régulateur PID réglable
    compensation de glissement du moteur
    Automatique quelque soit la charge
    Réglable 0…300 %
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    rampes d'accélération et décélération
    Linéaire
    U
    S
    CUS
    Commutation de rampe
    Adaptation de la rampe de décélération
    Injection de CC d'arrêt automatique de la rampe de décélération
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Bornier à vis, capacité de serrage: 0,5…1,5 mm², 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² (contrôle)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 2,5…6 mm², AWG 14…AWG 10 (moteur/résistance de freinage)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 2,5…6 mm², AWG 14…AWG 10 (alimentation puissance)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…2,5 mm², AWG 14…AWG 12 (moteur/résistance de freinage)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 2,5…4 mm², AWG 12…AWG 10 (alimentation puissance)
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus/CANopen
    1 RJ45 pour Modbus/CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus/CANopen
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    signalisation locale
    Exécution CANopen: 1 LED (vert)
    Erreur CANopen: 1 LED (rouge)
    Défaut de variateur: 1 LED (rouge)
    largeur
    250,0 mm
    hauteur
    340,0 mm
    profondeur
    200,0 mm
    poids du produit
    6,3 kg
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension: 0...10 V CC, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
    AI2 tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
    AI3 courant: 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance: 250 Ohm, résolution 10 bits
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    Programmable (sink/source) (DI1…DI4)24…30 V DC, avec niveau 1 PLC
    Programmable en entrée d'impulsion à 20 kpps (DI5)24…30 V DC, avec niveau 1 PLC
    Sonde PTC configurable par interrupteur (DI6)24…30 V DC
    Suppression sûre du couple (STO)24…30 V DC - 1500 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink) (DI1…DI6), > 19 V (état 0), < 13 V (état 1)
    Logique positive (source) (DI1…DI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AQ1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution 10 bits
    AQ1 tension configurable par logiciel: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
    2 ms (AQ1) - sortie analogique
    précision
    +/-0,2 % AI1, AI2, AI3 pour une température de -10…60 °C entrée analogique
    +/-0,5% AI1, AI2, AI3 pour une température de 25 °C entrée analogique
    +/- 1 % AQ1 pour une température de 25 °C sortie analogique
    +/- 2 % AQ1 pour une température de -10…60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,2…0,5 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AQ1: +/- 0,3 % pour sortie analogique
    nombre sorties numériques
    3
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
    Logique: (LO)
    durée d’actualisation
    Entrée logique (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 ms)
    Sortie relais (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Sortie relais (R2A, R2C): 2 ms
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2: 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 4 A à 30 V CC
    Sortie relais R1, R2 sur inductive charge, cos phi = 0,4: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R1, R2 sur inductive charge, cos phi = 0,4: 2 A à 30 V CC
    Sortie relais R2 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V AC
    Sortie relais R2 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
    application spécifique
    Machines
    Motor power range
    0,75…1,1 kW à 380…500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    0,0 dB se conformer à 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    Refroidissement naturel: 2,8 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
    débit d'air
    0 m3/h
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    3 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C sans
    40…60 °C avec
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S2 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3
    Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 61000-3-12
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    certifications du produit
    CE
    ATEX
    UL 508
    CSA 22-2
    NOM
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    marquage
    CE
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Version 7.0)
    Variateur Altivar Machine ATV320 - Catalogue Septembre 2017 (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV320 Option module adapter: VW3A3600 (Version 02)
    Instruction Sheet - EMC Filters: VW3A4420...A4426, 4461, 4462 (Version 07)
    Instruction Sheet: ATV320 IP6x GV2 adaptor VW3A9922 (Version 00)
    Instruction Sheet: ATV320 IP6x - EMC plate (VW3A9535, VW3A9536) (Version 00)
    Instruction Sheet: ATV320 IP6x Gland plate VW3A9911, VW3A9912 (Version 00)
    Instruction Sheet: ATV320 IP6x Fan - VZ3V32066S2, VZ3V32066S3, VZ3V32066S4 (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    2) ATV320 Installation manual (Version 05)
    Date 19/03/19
    Taille 4 MB
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Version 07)
    1) ATV320 guide de démarrage rapide (Version 02)
    1) Getting Started with ATV320 (Version 02)
    Date 31/05/18
    Taille 1.2 MB
    3) ATV320 Guide de Programmation (Version 03)
    Date 01/04/18
    Taille 7.1 MB
    2) ATV320 guide d'installation (Version 04)
    Date 01/10/18
    Taille 23.9 MB
    ATV320 Safety Functions manual (Version 03)
    Date 01/04/19
    Taille 4.2 MB
    3) ATV320 Programming Manual (Version 03)
    Date 18/05/18
    Taille 2.5 MB
    ATV320 - communication parameters addresses V2.9 (Version 2.9)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV320_IP65-66_EU_DECLARATION (Version 1.0)
    Date 16/07/18
    Taille 2 MB
    ATV320_IPXX_RCM_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 05/06/19
    Taille 338.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV320 DTM Library (Version 1.2.6)
    Date 30/04/19
    Taille 155.3 KB
    Date 30/04/19
    Taille 63.9 MB
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV320 CANopen EDS V2.9 (Version 2.9)
    Date 07/11/18
    Taille 25.8 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3616 (Version 1.17)
    Date 06/12/18
    Taille 51.7 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.2.1)
    Date 06/12/18
    Taille 106.6 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Date 18/05/18
    Taille 143.3 KB
    Fichier GDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Version 1.8)
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Version 6.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vues avant et gauche


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement


    (1)
    Valeur minimum correspondant aux contraintes thermiques.


  • Schémas de raccordement

    Schémas de raccordement
    Schéma avec contacteur de ligne

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme ISO13849, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme IEC/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme IEC/EN 60204-1.


    (1)
    Inductance de ligne (le cas échéant)
    (2)
    Contacts de relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur

    Schéma avec interrupteur sectionneur

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme IEC/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme IEC/EN 60204-1.


    (1)
    Inductance de ligne (le cas échéant)
    (2)
    Contacts de relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur


    Schéma de raccordement des contrôles en mode source


    (1)
    Sortie analogique
    (2)
    Entrées analogiques
    (3)
    Potentiomètre de référence (10 kOhm maxi)
    (4)
    Entrées numériques


    Câblage des entrées numériques

    Le commutateur d'entrée logique (SW1) est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l'automate programmable.

    Commutateur SW1 réglé sur la position "Source" et utilisation de l'alimentation de sortie pour les entrées TOR.


    Commutateur SW1 réglé sur la position "Source" et utilisation d'une alimentation externe pour les entrées TOR.


    Commutateur SW1 réglé sur la position "Sink Int" et utilisation de l'alimentation de sortie pour les entrées TOR.


    Commutateur SW1 réglé sur la position "Sink Ext" et utilisation d'une alimentation externe pour les entrées TOR.



Comparer les produits: /