Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar Machine ATV320
Image ATV320U30N4C

ATV320U30N4C

Image ATV320U30N4C
ATV320U30N4C

Altivar Machine - variateur - 3kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP21

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 043,85 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    380…500 V - 15...10 %
    Gamme de produits
    Altivar Machine ATV320
    courant de ligne
    11,1 A à 380 V (surcharge importante)
    8,4 A à 500 V (surcharge importante)
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    courant de court-circuit présumé de ligne
    5 kA
    Application spécifique du produit
    Machines complexes
    Nom de l'appareil
    ATV320
    variante
    Version standard
    format of the control block
    Compact
    courant de sortie permanent
    7,1 A à 4 kHz pour surcharge importante
    Destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    filtre CEM
    Filtre intégré CEM Classe C2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP20 se conformer à CEI 60529
    gamme de puissance
    3...4 kW
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Contrôle vectoriel de flux sans capteur - Economie d'énergie
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    degré de protection
    se conformer à UL 61800-5-1 (with conformity kit)
    profil contrôle moteur synchrone
    Contrôle vectoriel sans capteur
    Type de refroidissement
    Ventilateur
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…599 Hz
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    puissance moteur kW
    3,0 kW pour surcharge importante
    puissance moteur hp
    3,0 hp pour surcharge importante
    Protocole de communication
    Modbus série
    CANopen
    puissance apparente
    7,3 kVA à 500 V (surcharge importante)
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    courant transitoire maximum
    10,7 A pendant 60 s (surcharge importante)
    amplification de courant temporaire admissible
    1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
    gamme de vitesse
    1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 %
    surcouple transitoire
    170…200 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    <= 170 % pendant 60 s avec résistance de freinage
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    SLS (safe limited speed)
    SS1 (safe stop 1)
    SMS (vitesse maximale de sécurité)
    GDL (verrouillage porte de sécurité)
    boucle de régulation
    Régulateur PID réglable
    compensation de glissement du moteur
    Automatique quelque soit la charge
    Réglable 0…300 %
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    optional communication modules
    Module de communication, chaînage CANopen RJ45
    Module de communication, CANopen SUB-D 9
    Module de communication, style ouvert CANopen bornier
    Module de communication, EtherCAT RJ45
    Module de communication, DeviceNet
    Module de communication, Ethernet IP
    Module de communication, Profibus DP V1
    Module de communication, Profinet
    Module de communication, Ethernet Powerlink
    rampes d'accélération et décélération
    Linéaire
    U
    S
    CUS
    Commutation de rampe
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…2,5 mm², AWG 14…AWG 10 (alimentation puissance)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…2,5 mm², AWG 14…AWG 10 (bus CC)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…2,5 mm², AWG 14…AWG 10 (moteur/résistance de freinage)
    Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…2,5 mm², 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² (contrôle)
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus/CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus serial/CANopen
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Signalisation locale
    Exécution CANopen: 1 LED (vert)
    Erreur CANopen: 1 LED (rouge)
    Défaut de variateur: 1 LED (rouge)
    Largeur
    140,0 mm
    hauteur
    184,0 mm
    Profondeur
    158,0 mm
    Poids du produit
    2,1 kg
    Nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1 tension: 0...10 V CC, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
    AI2 tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
    AI3 courant: 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance: 250 Ohm, résolution 10 bits
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    Programmable (sink/source) (DI1…DI4)24…30 V DC, avec niveau 1 PLC
    Programmable en entrée d'impulsion à 20 kpps (DI5)24…30 V DC, avec niveau 1 PLC
    Sonde PTC configurable par interrupteur (DI6)24…30 V DC
    Suppression sûre du couple (STO)24…30 V DC - 1500 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink) (DI1…DI6), > 19 V (état 0), < 13 V (état 1)
    Logique positive (source) (DI1…DI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AQ1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution 10 bits
    AQ1 tension configurable par logiciel: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
    2 ms (AQ1) - sortie analogique
    précision
    +/-0,2 % AI1, AI2, AI3 pour une température de -10…60 °C entrée analogique
    +/-0,5% AI1, AI2, AI3 pour une température de 25 °C entrée analogique
    +/- 1 % AQ1 pour une température de 25 °C sortie analogique
    +/- 2 % AQ1 pour une température de -10…60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,2…0,5 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AQ1: +/- 0,3 % pour sortie analogique
    nombre sorties numériques
    3
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
    Logique: (LO)
    durée d’actualisation
    Entrée logique (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 ms)
    Sortie relais (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Sortie relais (R2A, R2C): 2 ms
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2: 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 4 A à 30 V CC
    Sortie relais R1, R2 sur inductive charge, cos phi = 0,4: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R1, R2 sur inductive charge, cos phi = 0,4: 2 A à 30 V CC
    Sortie relais R2 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V AC
    Sortie relais R2 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    52 dB se conformer à 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    Ventilateur: 93,0 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
    débit d'air
    37,7 m3/h
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3
    Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    UL 508C
    UL 61800-5-1
    CSA C22.2 No 274
    Certifications du produit
    CE
    ATEX
    NOM
    GOST
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    Marquage
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans
    50…60 °C avec
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    Caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S2 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,7 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    19,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    27 cm
    Longueur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    45,64 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    80 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues34
    • français18
    • anglais23
    • chinois8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 26/11/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.5 MB
    Date 22/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11 MB
    Date 13/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 26/11/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 30/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.2 KB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.5 MB
    Date 24/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 751.8 KB
    Date 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 711.5 KB
    Date 31/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 845.8 KB
    Date 31/05/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.6 MB
    Date 11/03/20
    ATV320 manuel des Fonctions de sécurité (Version 03)
    Description
    accessibles uniquement avec le DTM ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 03/04/19
    Description
    accessibles uniquement avec le DTM ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 01/04/18
    BMP moteur synchrone : manuel (Version 1.3)
    Description
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 31/01/17
    Description
    ATV32, ATV320
    ATV320 manuel ATV logic (Version 01)
    Description
    fonctionnalités accessibles avec le DTM ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 29/04/16
    Description
    fonctionnalités accessibles avec le DTM ATV320
    prp.document.label.format zip
    Taille 59.3 MB
    Date 28/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.5 MB
    Date 11/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 18/05/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 930 KB
    Date 17/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 972.6 KB
    Date 28/05/19
    prp.document.label.format pdf