France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Machine ATV340
Image ATV340U15N4E

ATV340U15N4E

Image ATV340U15N4E
ATV340U15N4E

Altivar Machine - variateur - 1,5kW - 400V - haute perf avec Ethernet

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 001,52 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar Machine ATV340
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    fonction de l’appareil
    Machine
    Nom de l'appareil
    ATV340
    variante
    Version standard
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    mode d'installation
    Montage de l'armoire
    filtre CEM
    Intégré avec 20 m câble moteur max se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP20 se conformer à CEI 60529
    type de refroidissement
    Convection forcée
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    380…480 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    2,2 kW pour surcharge faible
    1,5 kW pour surcharge importante
    puissance moteur hp
    3 hp pour surcharge faible
    2 hp pour surcharge importante
    courant de ligne
    6 A à 380 V sans inductance de ligne (surcharge importante)
    4,9 A à 480 V sans inductance de ligne (surcharge importante)
    5,1 A à 380 V avec inductance de ligne externe (surcharge faible)
    4,1 A à 480 V avec inductance de ligne externe (surcharge faible)
    3,5 A à 380 V avec inductance de ligne externe (surcharge importante)
    2,8 A à 480 V avec inductance de ligne externe (surcharge importante)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    5 kA
    puissance apparente
    3,8 kVA à 480 V (surcharge faible)
    4,1 kVA à 480 V (surcharge importante)
    courant de sortie permanent
    5,6 A à 4 kHz pour surcharge faible
    4 A à 4 kHz pour surcharge importante
    courant transitoire maximum
    6,2 A pendant 60 s (surcharge faible)
    6 A pendant 60 s (surcharge importante)
    7,6 A pendant 2 s (surcharge faible)
    7,2 A pendant 2 s (surcharge importante)
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Couple constant
    Couple optimisé
    Couple variable
    profil contrôle moteur synchrone
    Moteur à aimant permanent
    Moteur à réluctance variable
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...16 kHz réglable
    8...16 kHz avec
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    Complémentaires
    number of preset speeds
    16 vitesses programmées
    protocole de communication
    Modbus série
    Ethernet IP
    Modbus TCP
    carte d’options
    Slot GP-X: module d'extension E/S digital et analogique
    Slot GP-X: module d'extension relais
    Slot GP-ENC: 5/12 V interface codeur digital
    Slot GP-ENC: interface codeur analogique
    Slot GP-ENC: interface codeur résolveur
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
    1,35 x In pendant 2 s (surcharge faible)
    1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
    1,8 x In pendant 2 s (surcharge importante)
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
    Peut être supprimé
    Automatique quelque soit la charge
    rampes d'accélération et décélération
    Réglable linéairement de 0,01 ... 9999 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Protection thermique: moteur
    Suppression sûre du couple: moteur
    Perte de phase moteur: moteur
    Protection thermique: variateur
    Suppression sûre du couple: variateur
    Surchauffe: variateur
    Surintensité: variateur
    Surintensité entre phase moteur et terre: variateur
    Surintensité entre les phases du moteur: variateur
    Court-circuit entre phase moteur et terre: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Perte de phase moteur: variateur
    Surtension Bus DC: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Perte d'alimentation électrique: variateur
    Dépassement de la vitesse limite: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Entrée: bornier à vis1,5…4 mm²/AWG 14…AWG 12
    Bus DC: bornier à vis4…6 mm²/AWG 12…AWG 10
    Moteur: bornier à vis1,5…4 mm²/AWG 14…AWG 12
    Contrôle: bornier à vis0,2 à 2,5 mm²/AWG 24 à AWG 12
    type de connecteur
    connecteur(s)1 RJ45, Modbus série sur face avant
    connecteur(s)1 RJ45, Modbus série pour HMI sur face avant
    connecteur(s)2 RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP sur face avant
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus série
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus série
    10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet IP/Modbus TCP
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave Modbus RTU
    Esclave Modbus TCP
    alimentation
    Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    signalisation locale
    Diagnostique local: 4 LED (mono/double couleur)
    Statut du module de communication: 4 LED (double couleur)
    largeur
    85 mm
    hauteur
    270 mm
    profondeur
    232,5 mm
    poids du produit
    1,7 kg
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 12 bits
    AI1 Sonde de température ou capteur de niveau d'eau configurable par logiciel
    AI1 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 31,5 kOhm, résolution 12 bits
    AI2 tension configurable par logiciel: - 10...10 V CC, impédance: 20 kOhm, résolution 12 bits
    nombre d'entrées numériques
    8
    type d'entrée numérique
    PTI programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V DC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
    DI1...DI5 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impédance: 4,4 kOhm
    compatibilité de l'entrée numérique
    DI1...DI5: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    PTI: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
    STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (DI1...DI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (DI1...DI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (PTI), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
    Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel AQ1: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
    Courant configurable par logiciel AQ1: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
    type d’entrée/sortie
    Programmable comme entrée / sortie numérique DQ1: 0…1 kHz, <= 30 V CC, 100 mA
    Programmable comme entrée / sortie numérique DQ2: 0…1 kHz, <= 30 V CC, 100 mA
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI5) - entrée numérique
    5 ms +/- 1 ms (PTI) - entrée en train d'impulsions
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2) - entrée analogique
    5 ms +/- 1 ms (AQ1) - sortie analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (DQ1, DQ2) - entrée/sortie numérique
    précision
    +/- 0,6 % AI1, AI2 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
    +/- 1 % AQ1 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AQ1: +/-0,2 % pour sortie analogique
    nombre de sorties relais
    2
    type de sortie relais
    Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
    durée d’actualisation
    Sortie relais (R1, R2): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2: 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
    Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
    Sortie relais R2 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V AC
    Sortie relais R2 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
    Sortie relais R2 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R2 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
    Environnement
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    55,4 dB se conformer à 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    Convection naturelle: 46 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge importante)
    Convection forcée: 46 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge importante)
    Convection naturelle: 59 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge faible)
    Convection forcée: 59 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge faible)
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 2…19 Hz) se conformer à EN/IEC 60721-3-3 classe 3M4
    1 gn (f= 9…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60721-3-3 classe 3M4
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms, classe 3M4 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à EN/IEC 60721-3-3 classe 3K3
    température de fonctionnement
    -15…50 °C sans réduction de courant (surcharge importante)
    -15…40 °C sans réduction de courant (surcharge faible)
    50…60 °C avec réduction de courant (surcharge importante)
    40…60 °C avec réduction de courant (surcharge faible)
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3
    Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    UL 618000-5-1
    certifications du produit
    REACH
    CSA
    UL
    TÜV
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - EMC Filters: VW3A4420...A4426, 4461, 4462 (Version 07)
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Version 01)
    Instruction Sheet - ATV340 Fan Kit: VX5VMS1001, 2001, 3001 (Version 00)
    Instruction Sheet - Encoder Cable : VW3M4701 & VW3M4705 (Version 01)
    Instruction Sheet - ATV340 EMC kit : VW3A4430, VW3A4431 (Version 00)
    ATV340 Wiring Diagrams for Frame Sizes S1, S2, S3 (Version 02)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Version 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Version 02)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Version 00)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV340 Modbus Serial Line Manual (Embedded) (Version 01)
    3) ATV340 Programming Manual (V1.6) (Version 03)
    ATV340 Communication parameters addresses V1.6 (Version 1.6)
    2) ATV340 Installation manual (Version 02)
    Date 19/03/19
    Taille 3.6 MB
    1) ATV340 guide de démarrage rapide (Version 01)
    1) ATV340 Getting Started (Version 01)
    Date 29/09/16
    Taille 1.5 MB
    ATV340 CANopen Manual : VW3A3608, 618, 628 (Version 01)
    ATV340 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Version 01)
    Date 29/09/16
    Taille 5.1 MB
    ATV340 PROFINET Manual : VW3A3627 (Version 01)
    Date 29/09/16
    Taille 8.9 MB
    ATV340 EtherCAT Manual : VW3A3601 (Version 01)
    Date 29/09/16
    Taille 6.3 MB
    1) ATV340 Getting Started Annex: SCCR & branch circuit protection (Version 03)
    ATV340 Ethernet Embedded Manual (Version 03)
    Date 21/12/18
    Taille 12.1 MB
    ATV340 Embedded Safety function manual (STO) (Version 01)
    ATV340 PROFIBUS DP Manual : VW3A3607 (Version 01)
    3) ATV340 guide de Programmation (V1.6) (Version 03)
    2) ATV340 Guide d'installation (Version 01)
    Date 30/11/16
    Taille 3.3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 10/07/15
    Taille 11.5 MB
    ATV340 cUL us CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 22/02/17
    Taille 375 KB
    ATV340-EU-DECLARATION (Version 1.0)
    Date 18/06/18
    Taille 1.7 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ATV340U15N4E: variable speed drive - 1.5kW- 400V - 3 phases - ATV340 Ethernet (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 DTM Library (Version 1.7.0)
    Date 04/07/19
    Taille 201.7 KB
    Date 04/07/19
    Taille 62.2 MB
    Altivar Machine ATV340 DTM Langue: Français V1.7.0 (Version 1.7.0)
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV340_CANopen_EDS (Version 1.1)
    Date 05/10/16
    Taille 26.7 KB
    ATV340_Ethernet_Embedded_EDS (Version 1.1)
    Date 22/05/18
    Taille 4.3 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 109)
    Date 30/08/16
    Taille 70.5 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 1.11)
    Date 30/08/16
    Taille 155.4 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Date 18/05/18
    Taille 143.3 KB
    ATV340 Ethernet_IP Embedded V1.9 - EDS file (Version 1.9)
    ATV340 CANopen EDS file V1.5 (Version 1.5)
    Date 06/11/18
    Taille 25.1 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Date 30/08/16
    Taille 53.7 KB
    Fichier GDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Version 1.8)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Version 1.14)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 - 0,75...7,5 KW - 3PH - 400V, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.90 (Version 0.90)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 05/01/17
    Taille 371.5 KB
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 799 KB
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 05/01/17
    Taille 89.9 KB
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 - 0,75...7,5 KW - 3PH - 400V, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vues : Face - Gauche - Arrière



  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement


    Dimensions en mm

    X1

    X2

    X3

     100

     100

     60

    Dimensions en pouces

    X1

    X2

    X3

     3,94

     3,94

     2,36


    Types de montage
    Montage type A : Côte à côte IP20


    Possible à des températures ambiantes ≤ 50 °C (122 °F)

    Montage type B : Individuel IP20


    a
    50 mm (1.97 po) de 50 à 60 °C, aucune restriction en-dessous de 50 °C


  • Schémas de raccordement

    Raccordements et schéma
    Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne sans fonction de sécurité STO

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme ISO13849, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme IEC/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme IEC/EN 60204-1.


    (1)
    Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
    A1 :
    Variateur
    KM1 :
    Contacteur de ligne
    Q2, Q3 :
    Disjoncteurs
    S1 :
    Bouton-poussoir
    S2 :
    Arrêt d'urgence
    T1 :
    Transformateur pour sous-système de commande

    Alimentation triphasée à coupure aval par interrupteur-sectionneur


    (1)
    Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
    A1 :
    Variateur
    Q1 :
    Interrupteur-sectionneur

    Raccordement des capteurs


    Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI1.


    Schéma de câblage du bloc de commande


    (1)
    Alimentation 24 V (STO)
    (2)
    STO - Suppression sûre du couple
    (3)
    PTI - Pulse Train In (entrée Pulse Train)
    (4)
    PTO - Pulse Train Out (sortie Pulse Train)
    (5)
    Raccordement du codeur moteur
    (6)
    Sorties numériques
    (7)
    Entrées numériques
    (8)
    Sortie analogique
    (9)
    Entrée analogique
    (10)
    Entrée analogique différentielle
    (11)
    Port Ethernet (uniquement pour la version de variateur avec Ethernet)
    SW1 :
    Sélecteur Source / Sink
    R1A, R1B, R1C :
    Relais de défaut
    R2A, R2C :
    Relais de séquence


    Câblage des entrées numériques
    Entrées numériques : alimentation interne

    À l'aide du signal DISUP


    En position SRC, sorties DISUP 24 V. En position SK, DISUP est raccordé au 0 V.

    Entrées numériques : alimentation externe

    Logique positive, source, type européen


    Logique négative, Sink, type asiatique


    Entrées numériques : alimentation interne

    Logique négative, Sink, type asiatique



    Câblage des sorties numériques
    Sorties numériques : alimentation interne

    Logique positive, source, type européen, DQCOM vers +24 V


    (1)
    Relais ou vanne

    Logique négative, Sink, type asiatique, DQCOM vers 0 V


    (1)
    Relais ou vanne

    Sorties numériques : alimentation externe

    Logique positive, source, type européen, DQCOM vers +24 V


    (1)
    Relais ou vanne

    Logique négative, Sink, type asiatique, DQCOM vers 0 V


    (1)
    Relais ou vanne


  • Courbes de performance

    Applications à boucle ouverte


    1 :
    Moteur à refroidissement interne : couple utile continu
    2 :
    Moteur à refroidissement forcé : couple utile continu
    3 :
    Surcouple pendant 60 s maximum
    4 :
    Surcouple transitoire durant 2 s maximum
    5 :
    Couple en survitesse à puissance constante


    Applications à boucle fermée


    1 :
    Moteur à refroidissement interne : couple utile continu
    2 :
    Moteur à refroidissement forcé : couple utile continu
    3 :
    Surcouple pendant 60 s maximum
    4 :
    Surcouple transitoire durant 2 s maximum
    5 :
    Couple en survitesse à puissance constante


Comparer les produits: /