France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ATV452VD11
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV452VD11

Image ATV452VD11
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV452VD11

ATV452 CV 11KW 380/415V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV452VD11 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV320D11N4B
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
1
  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 5
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    [Us] tension d'alimentation
    380...415 V - 15...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    11 kW
    puissance moteur hp
    15 hp
    courant de ligne
    36 A
    courant de sortie permanent
    24 A
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    1…80 Hz
    type d'afficheur
    7 segments
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    interface physique
    Liaison série
    hauteur
    405 mm
    largeur
    234 mm
    profondeur
    268 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m
    > 1000 m avec réduction du courant d'utilisation de 3 % pour 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /