France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ATV61ES5C31N4
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ATV61ES5C31N4
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV61 EQUIPES IP54 315KW 415V CEM AVEC T

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ATV61ES5C31N4 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV650C31N4F
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Usage Normal : 110% de surcouple pendant 60s. Gamme en armoire
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 61 Plus
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    nom abrégé de l'appareil
    ATV61
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    application spécifique du produit
    Appareil de ventilation et de pompage
    variante de construction
    Boîtier vertical avec flux d’air séparés
    Prêt à l'utilisation
    composition du produit
    Une bobine inductrice CC
    Un socle
    ATV61HC31N4 sur radiateur
    Kit d'assemblage de télécommande IP65 pour écran de visualisation
    Borniers du moteur
    Boîtier Sarel Spacial 6000 complètement monté et câblé
    Disjoncteur
    filtre CEM
    Intégré
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension d'alimentation
    380...415 V (+/- 10 %)
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz
    puissance moteur kW
    315 kW, 3 phases à 380...415 V
    courant de ligne
    527 A 3 phases / 280 kW
    degré de protection IP
    IP54
    Complémentaires
    puissance apparente
    365 kVA pour 400 V 3 phases / 280 kW
    lsc présumé de ligne
    <= 50 kA with external fuses
    courant de sortie permanent
    616 A à 2.5 kHz, 400 V 3 phases
    courant transitoire maximum
    739 A pour 60 s, 3 phases
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.1…500 Hz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2...8 kHz réglable
    2,5…8 kHz avec réduction de courant
    gamme de vitesse
    1...100 en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal pour 0,2 Tn à Tn variation du couple sans rétroaction rapide
    précision de couple
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    surcouple transitoire
    120 % du couple nominal du moteur pour 60 s
    135 % du couple nominal du moteur pour 2 s
    couple de freinage
    30 % sans résistance de freinage
    <= 125 % avec résistance de freinage
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    profil contrôle moteur synchrone
    Commande vecteur sans capteur, standard
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Supprimable
    limites de la tension d'alimentation
    342…457 V
    limites de fréquence réseau
    47.5…63 Hz
    catégorie de surtension
    Class 3 EN 50178
    signalisation locale
    Unité de visualisation LCD - operation function, status and configuration
    tension de sortie
    <= tension alimentation
    isolation
    Électrique entre puissance et contrôle
    Type de câble pour connexion externe
    IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    raccordement électrique
    Bornier - 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
    Bornier M12 - 3 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
    section transversale de câble recommandée pour le moteur
    3 (3 x 150) mm²
    protection contre les courts-circuits
    800 A fusible de protection (gI fusible) sur power supply upstream
    alimentation
    Alimentation externe : 24 V (19…30 V) CC, 1 A
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence : 10 V (10…11 V) CC, <= 10 A
    Alimentation interne : 24 V (21…27 V) CC, <= 100 A
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    Courant configurable par logiciel : (AI2) 0…20 mA/4…20 mA - 250 Ohm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 11 bits
    Tension configurable par logiciel : (AI2) 0...10 V CC - 24 V max - 30 kOhm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 11 bits
    Tension différentielle bipolaire : (AI1-/Al1+) +/- 10 V CC - 24 V max - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 11 bits + sign
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel : (AO1) 0...10 V CC - 470 Ohm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 10 bits
    Courant configurable par logiciel : (AO1) 0…20 mA/4…20 mA - 500 Ohm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 10 bits
    nombre sorties TOR
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) NO/NF - 6.5...7.5 ms - 100000 cycle
    Relais logique configurable : (R2A, R2B) NO - 6.5...7.5 ms - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC (Relais logique configurable)
    courant commuté maximum
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 (relais configurable)
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - L/R = 7 ms (relais configurable)
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - L/R = 0 ms (relais configurable)
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 (relais configurable)
    nombre entrées TOR
    7
    type d'entrée numérique
    Programmable (LI1...LI5) 24 V DC (<= 30 V) , avec niveau 1 PLC - 3,5 kOhm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms
    Configurable par interrupteur (LI6) 24 V DC (<= 30 V) , avec niveau 1 PLC - 1,5 kOhm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms
    Entrée de sécurité (PWR) 24 V DC (<= 30 V) - 1,5 kOhm
    logique d'entrée numérique
    Positif (LI1...LI6) , 0…5 V (état 0), 11…30 V (état 1)
    Négative (LI1...LI6) , 16…30 V (état 0), 0…10 V (état 1)
    Positif (PWR) , 0…2 V (état 0), 17…30 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm², <= 60 s
    type de protection
    Protection surchauffe pour variateur
    Protection thermique pour variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur pour variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre pour variateur
    Surtension sur le bus DC pour variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle pour variateur
    Contre dépassement vitesse limite pour variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique pour variateur
    Surtension d'alimentation électrique pour variateur
    Contre déperdition phase entrée pour variateur
    Protection thermique pour moteur
    Perte de phase du moteur pour moteur
    Fonction de sécurité " Power Removal " pour variateur
    Coupures de phase en entrée pour variateur
    Fonction de sécurité " Power Removal " pour moteur
    tenue diélectrique
    3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm à 500 V CC pendant 1 minute
    résolution en fréquence
    0,1 Hz pour unité d'affichage
    0,024/50 Hz pour entrée analogique
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45 pour Modbus sur face avant
    1 RJ45 pour Modbus sur la borne
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    nombre d'adresses
    1...247 adresses pour Modbus
    1...127 adresses pour CANopen
    méthode d'accès
    Esclave pour CANopen
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    couleur du boîtier
    Gris clair RAL 7035
    couleur de la base du boîtier
    Gris foncé RAL 7022
    largeur
    800 mm
    hauteur
    2362 mm
    profondeur
    642 mm
    poids
    440 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    normes
    EN 55011 class A group 2
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    ATEX
    GOST
    marquage
    CE
    intensité sonore
    72 dB
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    tenue aux vibrations
    3M3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    0,6 gn (f = 10…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f = 3…10 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    3M2 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    4 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    caractéristique d'environnement
    3C2 sans condensation se conformer à IEC 60721-3-3
    3K3 sans condensation se conformer à IEC 60721-3-3
    3S2 sans condensation se conformer à IEC 60721-3-3
    humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    0…40 °C sans facteur de déclassement
    40…50 °C avec réduction de courant de 2 % par °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    débit d'air
    1400 m3/h
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Version 2.6.5)
    Date 14/01/19
    Taille 234.4 MB
    Date 14/01/19
    Taille 107.1 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61 Guide de programmation (Version 09)
    Date 25/04/14
    Taille 8.1 MB
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    ATV61 Programming manual (Version 09)
    Date 14/02/18
    Taille 4.4 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 27/04/18
    Taille 2.1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.