France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 61 Plus-LH Low Harmonic (remplacé par Altivar Process ATV600)
Image ATV61EXC5C40N4H
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV61EXC5C40N4H

Image ATV61EXC5C40N4H
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV61EXC5C40N4H

VARIATEUR EQUIPE ATV61 PL US-LH IP54 400K

Afficher plus de caractéristiques
ATV61EXC5C40N4HTrouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 61 Plus-LH
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Nom de l'appareil
    ATV61
    Destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    variante de construction
    Version compacte du boîtier vertical
    Composition du kit
    Barres de connexion moteur
    1 interrupteur et fusibles à action instantanée
    Transformateur alimentation contrôle 230V
    Kit d'assemblage de télécommande IP65 pour écran de visualisation
    Module filtre CEM pont puissance
    Une bobine inductrice de ligne
    Pont onduleur d'entrée
    Alimentation 24 V DC
    Altivar 61 400KW sans self CC et conditionnement IP00
    Ensemble prêt au montage pour armoire Sarel modèle Spacial SF
    filtre CEM
    Intégré
    nombre de phases réseau
    3 phases
    rated supply voltage
    380...415 V +/- 10 %
    limites de la tension d'alimentation
    342…457 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    puissance moteur kW
    400 kW, 3 phases à 380...415 V
    courant de ligne
    628 A à 400 V3 phases / 400 kW
    degré de protection IP
    IP54
    Complémentaires
    puissance apparente
    435 kVA pour 400 V, 3 phases 400 kW
    lsc présumé de ligne
    100 kA avec fusibles externes
    35 kA sans fusibles externes
    70 kA avec disjoncteur en option
    courant de sortie permanent
    759 A, 2.5 kHz à 400 V 3 phases
    courant transitoire maximum
    911 A (durée=60 s) à 400 V 3 phases
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…500 Hz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2...8 kHz réglable
    2,5…8 kHz avec
    gamme de vitesse
    1…100 en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn sans rétroaction rapide
    précision de couple
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    surcouple transitoire
    120 % du couple nominal du moteur pour 60 s
    couple de freinage
    100 % continu
    120 % pour 60 secondes
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence(2 ou 5 points)
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport économie d'énergie
    profil contrôle moteur synchrone
    Commande vecteur sans capteur, standard
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Peut être supprimé
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Automatique quelque soit la charge
    Catégorie de surtension
    Class 3 se conformer à EN 50178
    signalisation locale
    Operation function, status and configuration - mounted in the front door: unité de visualisation LCD
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    type de câble
    IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    raccordement électrique
    Bornier - 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) entrée par le bas
    Barre M12 - 4 x 300 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) entrée par le bas
    Barre M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) entrée par le bas
    section transversale de câble recommandée pour le moteur
    3 (3 x 185) mm²
    protection contre les courts-circuits
    500 A 2 fusibles type gI - power supply upstream
    alimentation
    Alimentation externe: 24 V (19…30 V)CC, <1 A, 30 W
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence: 10 V (10…11 V)CC, <10 mA
    Alimentation interne: 24 V (21…27 V)CC, <100 mA
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, 24 V max, impédance: 30 kOhm, période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms, résolution: 11 bits
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC, 24 V max, période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms, résolution: 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0…20 mA/4…20 mA, impédance: 250 Ohm, période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms, résolution: 11 bits
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel: (AO1) 0...10 V CC - 470 Ohm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 10 bits
    Courant configurable par logiciel: (AO1) 0…20 mA/4…20 mA - 500 Ohm - période d’échantillonnage: 1,5…2,5 ms - résolution: 10 bits
    nombre sorties numériques
    1
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C)F/O - 6.5...7.5 ms - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC (Relais logique configurable)
    courant commuté maximum
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 pour relais configurable
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - L/R = 0 ms pour relais configurable
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 pour relais configurable
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - L/R = 7 ms pour relais configurable
    nombre d'entrées numériques
    6
    type d'entrée numérique
    Programmable (LI1...LI4) à 24 V DC <= 30 V niveau 1 PLC 3,5 kOhm (durée=1,5…2,5 ms)
    Configurable par interrupteur (LI6) à 24 V DC <= 30 V niveau 1 PLC 1,5 kOhm (durée=1,5…2,5 ms)
    Entrée de sécurité (PWR) à 24 V DC <= 30 V 1,5 kOhm
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (LI1...LI6), 0…5 V (état 0), 11…30 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI1...LI6), 16…30 V (état 0), 0…10 V (état 1)
    Logique positive (source) (PWR), 0…2 V (état 0), 17…30 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    S, U ou personnalisé
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    freinage d'arrêt
    Récupération d'énergie par module AFE
    type de protection
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Contre déperdition phase entrée: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: moteur
    Perte de phase du moteur: moteur
    tenue diélectrique
    3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Protocole de communication
    Modbus
    CANopen
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    fonction disponible
    Safe standstill pour circuit de puissance
    PTC relay pour circuit de puissance
    Pt100 relay pour circuit de puissance
    Surveillance de l'isolation pour circuit de puissance
    Conçu pour les réseaux informatiques pour circuit de puissance
    External 230 V supply terminals pour circuit de puissance
    Buffer voltage 24 V DC power supply pour circuit de puissance
    Enclosure lighting pour circuit de puissance
    Key switch (local/remote) pour circuit de puissance
    Motor heating pour circuit de puissance
    External motor fan pour circuit de puissance
    Voltmeter pour circuit de puissance
    Poignée de sectionnement pour interrupteur pour circuit de puissance
    Ampèremètre pour circuit de puissance
    Enclosure heating pour circuit de puissance
    Motor choke pour circuit de puissance
    Cable entry via the top pour circuit de puissance
    Enclosure plinth pour circuit de puissance
    Relay output C/O pour télécommande
    External 24 V DC supply terminals pour circuit de puissance
    Terminaux de contrôle pour télécommande
    Adaptateur d'entrée logique 115 V CA pour télécommande
    Isolated amplifier pour télécommande
    carte d’options
    Carte de communication pour APOGEE FLN
    Carte de communication pour BACnet
    Carte de communication pour CC-Link
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour ethernet IP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte de communication pour LonWorks
    Carte de communication pour METASYS N2
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
    Multi-pump card
    Basic I/O extension card
    Extended I/O extension card
    Encoder interface cards
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    couleur du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Largeur
    2000 mm
    Hauteur
    2237 mm
    Profondeur
    642 mm
    Poids du produit
    1470 kg
    Environnement
    Normes
    EN 61800-5-1
    EN 60204-1
    EN 61800-2
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    Certifications du produit
    ATEX
    GOST
    C-Tick
    Marquage
    CE
    intensité sonore
    79 dB
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…10 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    3M3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    tenue aux chocs mécaniques
    4 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    3M2 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    caractéristique d'environnement
    3K3 sans condensation se conformer à IEC 60721-3-3
    Humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    0…40 °C (sans)
    40…50 °C (with current derating of 1,8 % per °C)
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    débit d'air
    3600 m3/h
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 2.1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Armoire prête à l'emploi



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    A1
    Variateur
    A2
    Armoire
    AIC
    Convertisseur réseau actif
    M
    Moteur
    Q1
    Commutateur principal intégré en standard
    Q2
    Disjoncteur en option
    F1
    Fusibles principaux
    KM1
    Contacteur de ligne
    CME
    Filtre CEM
    LFC
    Inductance du filtre de ligne
    (1)
    Commande
    (2)
    Commande du relais
    (3)
    Potentiomètre de référence
    (4)
    Inductance du moteur en option


  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge

    Les courbes de réduction de charge du courant nominal (In) du variateur dépendent de la température et de la fréquence de commutation. Pour les températures intermédiaires, procédez à une interpolation entre deux courbes.

    NOTE : le variateur réduit la fréquence de commutation automatiquement en cas d'augmentation excessive de la température.


    X
    Fréquence de commutation (kHz)

    NOTE : les températures affichées correspondent à la température de l'air entrant dans l'armoire.


Comparer les produits: /