France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 61 (remplacé par Altivar Process ATV600)
Image ATV61HD18N4
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV61HD18N4

Image ATV61HD18N4
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV61HD18N4

Altivar 61 - variateur de vitesse - 18,5kW 25CV - 500V - filtre CEM - term.-IP20

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2016
Fin de service imminente 01 janvier 2025
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV61HD18N4 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
FSACSP100C
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Solution assistance technique d'urgence : 7j7, 24h24, y compris jours fériés.
1
FSACSAEDIAG
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Solution de conseil au parc. E-diag apporte une analyse du niveau d'obsolescence du parc, un inventaire de l'état de stock ainsi qu'un plan d'action détaillé sur 5ans. Diagnostic adapté pour les parcs de petite et moyenne dimension.
1
ATV630D18N4
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Solution nouvelle gamme ATV630. Pour un usage normal, 110% de surcouple pendant 60s. Gamme en armoire. Encombrement différent entre ancienne et nouvelle gamme.
1
ATV630D22N4
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
  • Solution nouvelle gamme ATV630. Pour un usage sévère, 150% de surcouple pendant 60s. Gamme en armoire. Encombrement différent entre ancienne et nouvelle gamme.
1
  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 61
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Appareil de ventilation et de pompage
    nom de composant
    ATV61
    puissance moteur kW
    18,5 kW, 3 phases à 380…480 V
    puissance moteur hp
    25 hp, 3 phases à 380…480 V
    power supply voltage
    380…480 V - 15...10 %
    supply number of phases
    3 phases
    courant de ligne
    37,5 A pour 480 V 3 phases 18,5 kW / 25 hp
    45,5 A pour 380 V 3 phases 18,5 kW / 25 hp
    filtre CEM
    Filtre CEM niveau 3
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    puissance apparente
    29,9 kVA à 380 V 3 phases 18,5 kW / 25 hp
    maximum prospective line Isc
    22 kA pour 3 phases
    courant transitoire maximum
    49,2 A pour 60 s, 3 phases
    fréquence de découpage nominale
    12 kHz
    fréquence de commutation
    1...16 kHz réglable
    12...16 kHz avec
    asynchronous motor control
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    profil contrôle moteur synchrone
    Commande vecteur sans capteur, standard
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    carte d’options
    Carte de communication pour APOGEE FLN
    Carte de communication pour BACnet
    Carte de communication pour CC-Link
    Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour ethernet IP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte d'extension d'E/S
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte de communication pour LonWorks
    Carte de communication pour METASYS N2
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Multi-pump card
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5…63 Hz
    courant de sortie permanent
    34 A à 12 kHz, 460 V - 3 phases
    41 A à 12 kHz, 380 V - 3 phases
    fréquence de sortie
    0,1…599 Hz
    gamme de vitesse
    1…100 en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn sans rétroaction rapide
    précision de couple
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    surcouple transitoire
    130 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
    couple de freinage
    <= 125 % avec résistance de freinage
    30 % sans résistance de freinage
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Peut être supprimé
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Automatique quelque soit la charge
    diagnostic
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    electrical isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    type of cable for mounting in an enclosure
    Avec un kit IP21 ou IP31: 3 fil(s)IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    Avec kit UL type 1: 3 fil(s)UL 508 câble à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier 25 mm² / AWG 3 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    couple de serrage
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    5,4 N.m, 47,7 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC, +/- 5 %, <10 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe: 24 V CC (19…30 V)
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 242 Ohm, résolution 11 bits
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 11 bits
    sampling time
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - entrée analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - entrée analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (AO1) - sortie analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrée numérique
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - entrée numérique
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI2)
    +/-0,2 % (AO1)
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 courant configurable par logiciel, plage de sortie analogique 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 tension configurable par logiciel, plage de sortie analogique 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V, 20 mA
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
    maximum response time
    <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC pour Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    R1, R2: 2 A à 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1, R2: 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
    R1, R2: 5 A à 250 V AC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    R1, R2: 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    Programmable (LI1...LI5)24 V DC (<= 30 V), avec niveau 1 PLC - 3500 Ohm
    Configurable par interrupteur (LI6)24 V DC (<= 30 V), avec niveau 1 PLC - 3500 Ohm
    Sonde PTC configurable par interrupteur (LI6)0…6 sondes - 1500 Ohm
    Entrée de sécurité (PWR)24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
    S, U ou personnalisé
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Contre déperdition phase entrée: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: variateur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": moteur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    poids du produit
    22 kg
    largeur
    230 mm
    hauteur
    400 mm
    profondeur
    213 mm
    Environnement
    intensité sonore
    60,2 dB se conformer à 86/188/EEC
    tenue diélectrique
    3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    normes
    EN/IEC 61800-3
    EN 55011 class A group 2
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 60721-3-3 class 3C1
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    CEI 60721-3-3 class 3S2
    UL Type 1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    certifications du produit
    GOST
    NOM 117
    CSA
    C-Tick
    DNV
    UL
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    degree of proctection
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP21 se conformer à EN/IEC 60529
    IP21 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans)
    50…60 °C (avec)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - Migration Plate ATV61-71 to ATV600-ATV900 : VW3A93111... VW3A93120 (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Version 04)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Version 01)
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    ATV61 Programming manual (Version 09)
    Date 26/02/14
    Taille 4.4 MB
    ATV61 Guide de programmation (Version 09)
    Date 26/02/14
    Taille 8.1 MB
    ATV61 Guide d’installation 0,37-90 kW (Version 05)
    ATV61 Installation Manual 0,37-90 kW (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Attestation D'Examen CE DE Type ATEX ATV61-71 (Version 1.0)
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 10/05/19
    Taille 154.7 KB
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 29/10/14
    Taille 45.6 KB
    ATV61 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 2.1 MB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate ATV61 variable speed drives (Version 1.0)
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 08/02/18
    Taille 2.6 MB
    LR Marine Certificate ATV61 Altivar VSD (Version 1.0)
    ATV61-LHP-BV-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/05/15
    Taille 277.2 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Version 2.7.5)
    Date 06/06/19
    Taille 281.2 MB
    Date 06/06/19
    Taille 108.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Version 1.0)
    Date 01/06/05
    Taille 687.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Variateurs UL Type 1/IP 20
    Dimensions sans carte option


    Dimensions en mm

    a

    b

    c

    G

    H

    K

    Ø

    230

    400

    213

    210

    386

    8

    6

    Dimensions en in.

    a

    b

    c

    G

    H

    K

    Ø

    9,05

    15,75

    8,38

    8,26

    15,20

    0,31

    0,23

    Dimensions avec 1 carte option (1)


    Dimensions en mm

    a

    c1

    G

    H

    K

    Ø

    230

    236

    210

    386

    8

    6

    Dimensions en in.

    a

    c1

    G

    H

    K

    Ø

    9,05

    9,29

    8,26

    15,20

    0,31

    0,23

    (1) Cartes option : cartes extension d'E/S, cartes de communication ou carte programmable "Controller Inside".

    Dimensions avec 2 cartes option (1)


    Dimensions en mm

    a

    c2

    G

    H

    K

    Ø

    230

    259

    210

    386

    8

    6

    Dimensions en in.

    a

    c2

    G

    H

    K

    Ø

    9,05

    10,20

    8,26

    15,20

    0,31

    0,23

    (1) Cartes option : cartes extension d'E/S, cartes de communication ou carte programmable "Controller Inside".


  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage

    Selon les conditions d'utilisation du variateur, son installation nécessite certaines précautions ainsi que l'emploi d'accessoires appropriés.

    Installer l'appareil verticalement :

    • éviter de le placer à proximité d'éléments chauffants ;

    • laisser suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler librement de bas en haut et refroidir ainsi l'appareil.

    Dégagement


    Types de montage

    Montage A


    Montage B


    Montage C


    En ôtant l'obturateur de protection au-dessus du variateur, le degré de protection de ce dernier devient IP 20.

    L'obturateur de protection peut être différent selon le modèle de variateur (voir guide utilisateur).


    Précautions spécifiques de montage en armoire du variateur
    Ventilation

    Pour une circulation correcte de l'air dans le variateur :

    • prévoir des grilles de ventilation ;

    • s'assurer que la ventilation est suffisante, sinon installer une unité de ventilation forcée avec filtre, les ouvertures et/ou les ventilateurs devant permettre un débit au moins égal à celui des ventilateurs du variateur (voir caractéristiques du produit) ;


    • utiliser des filtres spéciaux en IP 54 ;

    • ôter l'obturateur situé sur la partie supérieure du variateur.

    Armoire métallique étanche (IP 54)

    Le montage du variateur dans une armoire étanche est nécessaire dans certaines conditions d'environnement : poussières, gaz corrosifs, forte humidité avec risques de condensation et de ruissellement, projection de liquide, etc.

    Cet aménagement permet d'utiliser le variateur dans une armoire dont la température interne maximale atteint 50 °C.


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage conforme aux normes EN 954-1 catégorie 1, CEI/EN 61508 capacité SIL1, en catégorie d'arrêt 0 selon CEI/EN 60204-1
    Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur


    A1
    Variateur ATV61
    KM1
    Contacteur
    L1
    Inductance CC
    Q1
    Disjoncteur
    Q2
    GV2 L calibré à deux fois le courant nominal primaire de T1
    Q3
    GB2CB05
    S1, S2
    Boutons poussoirs XB4 B ou XB5 A
    T1
    Transformateur 100 VA secondaire 220 V
    (1)
    Inductance de ligne (trois phases), obligatoire pour les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y (sauf en cas d'utilisation d'un transformateur spécial (12 impulsions)).
    (2)
    Pour les variateurs ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 et ATV61HC50Y…HC80Y, se reporter au schéma de raccordement du bornier de puissance.
    (3)
    Contacts du relais de défaut. Permet de signaler à distance l'état du variateur.
    (4)
    Le raccordement du commun des entrées logiques dépend du positionnement du commutateur SW1. Sur le schéma ci-dessus, l'alimentation interne est sur la position "source" (voir le guide utilisateur pour les autres types de raccordement).
    (5)
    La borne PO n'existe pas sur les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y.
    (6)
    Inductance CC en option pour les variateurs ATV61H•••M3, ATV61HD11M3X…HD45M3X et ATV61H075N4…HD75N4. Elle se raccorde en lieu et place du strap entre les bornes PO et PA/+. Pour les variateurs ATV61HD55M3X…HD90M3X et ATV61HD90N4…HC63N4, l'inductance est livrée avec l'appareil (son raccordement est à la charge du client). Elle est intégrée pour les variateurs ATV61W•••N4 et ATV61W•••N4C.
    (7)
    Entrée analogique configurable par logiciel en courant (0…20 mA) ou en tension (0…10 V).
    (8)
    Potentiomètre de référence.

    NOTE : Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Equiper d'antiparasites tous les circuits inductifs proches du variateur ou raccordés au même circuit, tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent, etc.


    Schéma de câblage conforme aux normes EN 954-1 catégorie 1, CEI/EN 61508 capacité SIL1, en catégorie d'arrêt 0 selon CEI/EN 60204-1
    Alimentation triphasée à coupure aval par interrupteur-sectionneur


    A1
    Variateur ATV61
    L1
    Inductance CC
    Q1
    Disjoncteur
    Q2
    Interrupteur-sectionneur (Vario)
    (1)
    Inductance de ligne (trois phases), obligatoire pour les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y (sauf en cas d'utilisation d'un transformateur spécial (12 impulsions)).
    (2)
    Pour les variateurs ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 et ATV61HC50Y…HC80Y, se reporter au schéma de raccordement du bornier de puissance.
    (3)
    Contacts du relais de défaut. Permet de signaler à distance l'état du variateur.
    (4)
    Le raccordement du commun des entrées logiques dépend du positionnement du commutateur SW1. Sur le schéma ci-dessus, l'alimentation interne est sur la position "source" (voir le guide utilisateur pour les autres types de raccordement).
    (5)
    La borne PO n'existe pas sur les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y.
    (6)
    Inductance CC en option pour les variateurs ATV61H•••M3, ATV61HD11M3X…HD45M3X et ATV61H075N4…HD75N4. Elle se raccorde en lieu et place du strap entre les bornes PO et PA/+. Pour les variateurs ATV61HD55M3X…HD90M3X et ATV61HD90N4…HC63N4, l'inductance est livrée avec l'appareil (son raccordement est à la charge du client). Elle est intégrée pour les variateurs ATV61W•••N4 et ATV61W•••N4C.
    (7)
    Entrée analogique configurable par logiciel en courant (0…20 mA) ou en tension (0…10 V).
    (8)
    Potentiomètre de référence.

    NOTE : Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Equiper d'antiparasites tous les circuits inductifs proches du variateur ou raccordés au même circuit, tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent, etc.


    Schéma de câblage conforme aux normes EN 954-1 catégorie 3, CEI/EN 61508 capacité SIL2, en catégorie d'arrêt 0 selon CEI/EN 60204-1
    Alimentation triphasée, machine à faible inertie, mouvement vertical


    A1
    Variateur ATV61
    A2
    Module de sécurité Preventa XPS AC pour surveillance d'arrêts de sécurité et d'interrupteurs. Un module de sécurité peut gérer la fonction "Power Removal" de plusieurs variateurs sur la même machine. Dans ce cas, la borne PWR de chaque variateur doit être raccordée au + 24 V correspondant par l'intermédiaire des contacts de sécurité du module XPS AC. Ces contacts sont indépendants pour chaque variateur.
    F1
    Fusible
    L1
    Inductance CC
    Q1
    Disjoncteur
    S1
    Bouton d'arrêt d'urgence à 2 contacts
    S2
    Bouton poussoir XB4 B ou XB5 A
    (1)
    Alimentation : 24 VCC ou VCA, 115 VCA, 230 VCA.
    (2)
    S2 : redémarrage du module XPS AC à la mise sous tension ou après un arrêt d'urgence. ESC peut être utilisé pour définir des conditions de démarrage externes.
    (3)
    Demande l'arrêt en roue libre du mouvement et active la fonction de sécurité "Power Removal".
    (4)
    Inductance de ligne (trois phases), obligatoire pour les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y (sauf en cas d'utilisation d'un transformateur spécial (12 impulsions)).
    (5)
    La sortie logique peut être utilisée pour indiquer que la machine est dans un état d'arrêt sûr.
    (6)
    Pour les variateurs ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 et ATV61HC50Y…HC80Y, se reporter au schéma de raccordement du bornier de puissance.
    (7)
    Contacts du relais de défaut. Permet de signaler à distance l'état du variateur.
    (8)
    Le raccordement du commun des entrées logiques dépend du positionnement du commutateur SW1. Sur le schéma ci-dessus, l'alimentation interne est sur la position "source" (voir le guide utilisateur pour les autres types de raccordement).
    (9)
    Câble coaxial standardisé de type RG174/U selon MIL-C17 ou KX3B selon NF C 93-550, diamètre externe 2,54 mm/0,09 in., longueur maximale 15 m/49,21 ft. Raccorder le blindage du câble à la terre.
    (10)
    La borne PO n'existe pas sur les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y.
    (11)
    Inductance CC en option pour les variateurs ATV61H•••M3, ATV61HD11M3X…HD45M3X et ATV61H075N4…HD75N4. Elle se raccorde en lieu et place du strap entre les bornes PO et PA/+. Pour les variateurs ATV61HD55M3X…HD90M3X et ATV61HD90N4…HC63N4, l'inductance est livrée avec l'appareil (son raccordement est à la charge du client). Elle est intégrée pour les variateurs ATV61W•••N4 et ATV61W•••N4C.
    (12)
    Entrée analogique configurable par logiciel en courant (0…20 mA) ou en tension (0…10 V).
    (13)
    Potentiomètre de référence.

    NOTE : Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Equiper d'antiparasites tous les circuits inductifs proches du variateur ou raccordés au même circuit, tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent, etc.


    Schéma de câblage conforme aux normes EN 954-1 catégorie 3, CEI/EN 61508 capacité SIL2, en catégorie d'arrêt 1 selon CEI/EN 60204-1
    Alimentation triphasée, machine à forte inertie


    A1
    Variateur ATV61
    A2 (5)
    Module de sécurité Preventa XPS ATE pour surveillance d'arrêts de sécurité et d'interrupteurs. Un module de sécurité peut gérer la fonction de sécurité "Power Removal" de plusieurs variateurs sur la même machine. Dans ce cas, la temporisation doit être réglée sur le variateur pilotant le moteur qui nécessite le plus long temps d'arrêt. De plus, la borne PWR de chaque variateur doit être raccordée au + 24 V correspondant par l'intermédiaire des contacts de sécurité du module XPS ATE. Ces contacts sont indépendants pour chaque variateur.
    F1
    Fusible
    L1
    Inductance CC
    Q1
    Disjoncteur
    S1
    Bouton d'arrêt d'urgence à 2 contacts
    S2
    Bouton poussoir XB4 B ou XB5 A
    (1)
    Alimentation : 24 VCC ou VCA, 115 VCA, 230 VCA.
    (2)
    Demande l'arrêt contrôlé du mouvement et active la fonction de sécurité "Power Removal".
    (3)
    Inductance de ligne (trois phases), obligatoire pour les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y (sauf en cas d'utilisation d'un transformateur spécial (12 impulsions)).
    (4)
    S2 : redémarrage du module XPS ATE à la mise sous tension ou après un arrêt d'urgence. ESC peut être utilisé pour définir des conditions de démarrage externes.
    (5)
    La sortie logique peut être utilisée pour indiquer que la machine est dans un état sûr.
    (6)
    Pour les temps d'arrêt qui nécessitent plus de 30 secondes en catégorie 1, utiliser un module de sécurité Preventa XPS AV permettant une temporisation maximale de 300 secondes.
    (7)
    Pour les variateurs ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 et ATV61HC50Y…HC80Y, se reporter au schéma de raccordement du bornier de puissance.
    (8)
    Contacts du relais de défaut. Permet de signaler à distance l'état du variateur.
    (9)
    Le raccordement du commun des entrées logiques dépend du positionnement du commutateur SW1. Sur le schéma ci-dessus, l'alimentation interne est sur la position "source" (voir le guide utilisateur pour les autres types de raccordement).
    (10)
    Câble coaxial standardisé de type RG174/U selon MIL-C17 ou KX3B selon NF C 93-550, diamètre externe 2,54 mm/0,09 in., longueur maximale 15 m/49,21 ft. Raccorder le blindage du câble à la terre.
    (11)
    Les entrées logiques LI1 et LI2 doivent être affectées au sens de rotation : LI1 en sens avant et LI2 en sens arrière.
    (12)
    La borne PO n'existe pas sur les variateurs ATV61HC11Y…HC80Y.
    (13)
    Inductance CC en option pour les variateurs ATV61H•••M3, ATV61HD11M3X…HD45M3X et ATV61H075N4…HD75N4. Elle se raccorde en lieu et place du strap entre les bornes PO et PA/+. Pour les variateurs ATV61HD55M3X…HD90M3X et ATV61HD90N4…HC63N4, l'inductance est livrée avec l'appareil (son raccordement est à la charge du client). Elle est intégrée pour les variateurs ATV61W•••N4 et ATV61W•••N4C.
    (14)
    Entrée analogique configurable par logiciel en courant (0…20 mA) ou en tension (0…10 V).
    (15)
    Potentiomètre de référence.

    NOTE : Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Equiper d'antiparasites tous les circuits inductifs proches du variateur ou raccordés au même circuit, tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent, etc.


  • Courbes de performance

    Courbes de déclassement

    Les courbes de déclassement du courant nominal (In) du variateur dépendent de la température, de la fréquence de découpage et du type de montage (A, B ou C). Pour les températures intermédiaires (55 °C, par exemple), procédez à une interpolation entre deux courbes.


    X
    Fréquence de découpage


Comparer les produits: /