Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar 61Q
Image ATV61QC20Y

ATV61QC20Y

Image ATV61QC20Y
ATV61QC20Y

VARIATEURS DE FREQUENCE R EFROIDI PAR L E

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 61Q
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Nom de l'appareil
    ATV61Q
    Destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Appareil de ventilation et de pompage
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    filtre CEM
    Intégré
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    500 à 690 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    425…759 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    puissance moteur kW
    160 kW, 3 phases à 500 V
    200 kW, 3 phases à 690 V
    puissance moteur hp
    200 hp, 3 phases à 575 V
    longueur maximale du câble moteur
    15 m câble blindé sans bobine inductrice de moteur
    30 m câble non blindé sans bobine inductrice de moteur
    250 m câble blindé avec bobine inductrice de moteur
    400 m câble non blindé avec bobine inductrice de moteur
    courant de ligne
    197 A pour 600 V 3 phases 160 kW / 200 hp
    199 A pour 690 V 3 phases 160 kW / 200 hp
    218 A pour 500 V 3 phases 160 kW / 200 hp
    Complémentaires
    lsc présumé de ligne
    35 kA pour 3 phases
    courant de sortie permanent
    220 A à 2.5 kHz, 575 V - 3 phases
    220 A à 2.5 kHz, 690 V - 3 phases
    240 A à 2.5 kHz, 500 V - 3 phases
    courant transitoire maximum
    288 A pour 60 s, 3 phases
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…500 Hz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2…4.9 kHz réglable
    2,5…4.9kHz avec
    gamme de vitesse
    1…100 en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    surcouple transitoire
    130 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
    couple de freinage
    <= 125 % avec résistance de freinage
    30 % sans résistance de freinage
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    profil contrôle moteur synchrone
    Commande vecteur sans capteur, standard
    boucle de régulation
    Régulateur de fréquence PI
    compensation de glissement du moteur
    Peut être supprimé
    Automatique quelque soit la charge
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Réglable
    Signalisation locale
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    type de câble
    Avec un kit IP21 ou IP31: 3 fil(s)IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    Avec kit UL type 1: 3 fil(s)UL 508 câble à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier 2 x 120 mm² / 2 x 250 kcmil (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    Bornier 120 mm² / 250 kcmil (PA, PB)
    Bornier 2 x 120 mm² / 2 x 250 kcmil (PC/-, PA/+)
    couple de serrage
    24 N.m, 212 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    24 N.m, 212 livres par pouce (PA, PB)
    24 N.m, 212 livres par pouce (PC/-, PA/+)
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    alimentation
    Alimentation externe: 24 V CC (19…30 V) - 30 W
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC, +/- 5 %, <10 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 11 bits
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 242 Ohm, résolution 11 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - entrée numérique
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - entrée analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - entrée analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (AO1) - sortie analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrée numérique
    précision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI2)
    +/-0,2 % (AO1)
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
    temps de réponse
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC pour Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    LI1...LI5: programmable 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: configurable par interrupteur 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm
    PWR: entrée de sécurité 24 V DC, impédance: 1500 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    S, U ou personnalisé
    Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Contre déperdition phase entrée: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: variateur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": moteur
    Protection thermique: moteur
    tenue diélectrique
    3110 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5345 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Protocole de communication
    Modbus
    CANopen
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    Type de refroidissement
    Refroidissement à l'eau
    type de fluide de refroidissement
    Eau pure
    Eau industrielle
    Mélange eau -glycol
    operating temperature water
    5…55 °C
    pertes thermiques
    3200 W 100 % de courant réseau pour zone de refroidissement du liquide (partie énergie)
    560 W 100 % de courant réseau pour zone de refroidissement de l'air (partie contrôle)
    vitesse d'écoulement
    8
    chute de pression max
    1,5 bar
    volume of cooling water
    0,2 l
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Poids du produit
    80 kg
    carte d’options
    Carte de communication pour APOGEE FLN
    Carte de communication pour BACnet
    Carte de communication pour CC-Link
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour Ethernet IP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte de communication pour LonWorks
    Carte de communication pour METASYS N2
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
    Carte d'extension d'E/S
    Multi-pump card
    Largeur
    330 mm
    Hauteur
    950 mm
    Profondeur
    377 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans)
    50…60 °C (avec)
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…2260 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    3 se conformer à UL 840
    degré de protection IP
    IP00 se conformer à EN/IEC 60529
    IP00 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP30 sur les parties latérales se conformer à EN/IEC 60529
    IP30 sur les parties latérales se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP30 sur le face avant se conformer à EN/IEC 60529
    IP30 sur le face avant se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…10 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    7 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    intensité sonore
    77 dB se conformer à 86/188/EEC
    Normes
    EN 55011 class A group 2
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    CEI 60721-3-3 class 3C2
    UL Type 1
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN/IEC 61800-5-1
    Certifications du produit
    GOST
    DNV
    CSA
    UL
    C-Tick
    NOM 117
    Marquage
    CE
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    115,000 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    3,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    12,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9 MB
    Date 18/06/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 26/02/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 05/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 829.7 KB
    Date 16/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.5 KB
    Date 23/04/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 26/02/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 20/04/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.3 MB
    Date 08/01/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61QC20Y : ATV61QC20Y_REACH_DECLARATION
    Description
    ATV61QC20Y_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    ATV61QC20Y_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61QC20Y : ATV61QC20Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ATV61QC20Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    ATV61QC20Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61QC20Y : ATV61QC20Y_ROHS_DECLARATION
    Description
    ATV61QC20Y_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    ATV61QC20Y_ROHS_DECLARATION
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove (FDT installation autonome) (Version V2.8.1)
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Nécessite l'installation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    prp.document.label.format zip
    Taille 326.6 MB
    Date 19/03/20
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Nécessite l'installation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version V12.8)
    Fichiers dans le document
    Description
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 MB
    Date 02/05/18
    Fichiers dans le document
    Description
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Sans ou avec une carte facultative


    Avec deux cartes facultatives



  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement



    Montage mural

    La variateur est conçu pour être monté sur le mur d'un local ou d'une armoire électrique. Il est conforme à l'indice de pollution 2. Si l'environnement ne correspond pas à ce critère, la transition nécessaire vers l'indice de pollution approprié doit être assurée, par exemple en installant une armoire.


    (1)
    Variateur
    (2)
    Entrée de l'eau de refroidissement
    (3)
    Retour de l'eau de refroidissement
    (4)
    Air de refroidissement de la partie commande
    (5)
    Air de refroidissement de la partie électrique (condensateurs uniquement)


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    A1
    Variateur
    F1
    Fusible à semi-conducteur à action rapide
    IL1
    Inductance de ligne
    KM1
    Contacteur de ligne facultatif
    M
    Moteur
    Q1
    Commutateur
    RFI
    Filtre d'interférences des radio-fréquences facultatif
    (1)
    Filtre
    (2)
    Commande
    (3)
    Commande du relais
    (4)
    Potentiomètre de commande
    (5)
    Automate programmable
    (6)
    Résistance de freinage facultative externe
    (7)
    Inductance de moteur facultative


  • Courbes de performance

    Courant continu à des fréquences de sortie < 1 Hz

    En raison de l'efficacité importante du liquide de refroidissement du variateur, une capacité de surcharge élevée est également disponible dans la plage de vitesses < 1 Hz.


    (1)
    Fonctionnement continu : capacité de surcharge de 120 %
    (2)
    Surcharge de 120 % pendant 60 s


    Réduction de puissance

    Fréquence d'impulsions de 4 kHz

    Température de l'air de +5 °K

    22 %

    7 %