France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar Process ATV650 - variateur de vit. - 310kW - 400/480V - IP54 - armoire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    39 003,08 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar Process ATV600
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Process et Utilités
    nom de l'appareil
    ATV650
    variante
    Avec commutateur de déconnexion
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    mode d'installation
    Sur pied
    filtre CEM
    Intégré EN/IEC 61800-3 catégorie C3
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP54 se conformer à IEC 60529
    type de refroidissement
    Convection forcée
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    380…440 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    315 kW surcharge faible
    250 kW surcharge importante
    courant de ligne
    538 A 400 V surcharge faible
    432 A 400 V surcharge importante
    566 A 380 V surcharge faible
    453 A 380 V surcharge importante
    lcc présumé de ligne
    50 kA
    puissance apparente
    373 kVA 440 V surcharge faible
    299 kVA 440 V surcharge importante
    courant de sortie permanent
    590 A 2.5 kHz surcharge faible
    477 A 2.5 kHz surcharge importante
    courant transitoire maximum
    649 A 60 s surcharge faible
    715,5 A 60 s surcharge importante
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Couple constant
    Couple variable
    Couple optimisé
    profil contrôle moteur synchrone
    Moteur à aimant permanent
    Moteur synchrone à réluctance
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.1…599 Hz
    fréquence de sortie maximale
    0.0001...0.5 kHz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2...8 kHz réglable
    2,5…8 kHz avec réduction de courant
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    type d'entrée numérique
    16 vitesses programmées
    protocole de communication
    Ethernet
    Modbus série
    Modbus TCP
    carte d’options
    Module de communication Profibus DP V1 position A
    Module de communication Profinet position A
    Module de communication DeviceNet position A
    Module de communication Modbus TCP/EtherNet/IP position A
    Module de communication chaînage CANopen RJ45 position A
    Module de communication CANopen SUB-D 9 position A
    Module de communication CANopen bornes à vis position A
    Module d'extension E/S digital et analogique position A/position B
    Module d'extension relais position A/position B
    Module de communication Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link position A
    Module de communication BACnet MS/TP
    Module de communication Ethernet Powerlink
    Complémentaires
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,1 x In 60 s surcharge faible
    1,5 x In 60 s surcharge importante
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Peut être supprimé
    Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
    rampes d'accélération et décélération
    Réglable linéairement de 0,01 ... 9999 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Suppression sûre du couple moteur
    Perte de phase du moteur moteur
    Suppression sûre du couple variateur
    Surchauffe variateur
    Protection contre les courts-circuits variateur
    Perte de phase du moteur variateur
    Survitesse variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle variateur
    Surtension sur le bus DC variateur
    Surtension en sortie variateur
    Surtension d'alimentation électrique variateur
    Perte de phase d'alimentation électrique variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre variateur
    Protection thermique moteur
    Protection thermique variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage
    Entrée analogique
    raccordement électrique
    Bornes débrochables à vis 0,5…1,5 mm² Contrôle
    Barre M12 3 3 x 185 mm² entrée maximum par phase surcharge faible
    Barre M12 4 3 x 120 mm² entrée maximum par phase surcharge faible
    Barre M12 3 3 x 185 mm² moteur maximum par phase surcharge faible
    Barre M12 4 3 x 120 mm² moteur maximum par phase surcharge faible
    Barre M12 3 3 x 185 mm² entrée maximum par phase surcharge importante
    Barre M12 4 3 x 120 mm² entrée maximum par phase surcharge importante
    Barre M12 3 3 x 185 mm² moteur maximum par phase surcharge importante
    Barre M12 4 3 x 120 mm² moteur maximum par phase surcharge importante
    Barre M12 3 3 x 150 mm² entrée minimum par phase surcharge faible
    Barre M12 4 3 x 95 mm² entrée minimum par phase surcharge faible
    Barre M12 2 3 x 185 mm² moteur minimum par phase surcharge faible
    Barre M12 3 3 x 120 mm² moteur minimum par phase surcharge faible
    Barre M12 2 3 x 185 mm² entrée minimum par phase surcharge importante
    Barre M12 3 3 x 95 mm² entrée minimum par phase surcharge importante
    Barre M12 2 3 x 185 mm² moteur minimum par phase surcharge importante
    Barre M12 3 3 x 120 mm² moteur minimum par phase surcharge importante
    type de connecteur
    RJ45 Ethernet/Modbus TCP sur le terminal graphique déporté
    RJ45 Modbus série sur le terminal graphique déporté
    interface physique
    2-fils RS 485 Modbus série
    trame de transmission
    RTU Modbus série
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s Modbus série
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance Modbus série
    nombre d'adresses
    1...247 Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave Modbus TCP
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) 10,5 V CC +/- 5 % <= 10 mA protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques 24 V CC 19…30 V <= 1,25 mA protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques et STO 24 V CC 21…27 V <= 200 mA protection contre les surcharges et courts-circuits
    signalisation locale
    3 LEDs diagnostique local
    3 LEDs double couleur statut de la communication embarquée
    4 LEDs double couleur statut du module de communication
    1 LED rouge présence de tension
    largeur
    600 mm
    hauteur
    2350 mm
    profondeur
    669 mm
    poids
    420 kg
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    Tension configurable par logiciel AI1, AI2, AI3 0...10 V CC 30 kOhm 12 bits
    Courant configurable par logiciel AI1, AI2, AI3 0…20 mA/4…20 mA 250 Ohm 12 bits
    nombre entrées TOR
    8
    type d'entrée numérique
    Programmable DI1…DI6 24 V DC 3,5 kOhm
    Programmable comme entrée en train d'impulsions DI5, DI6 0…30 kHz 24 V DC
    Suppression sûre du couple STOA, STOB 24 V DC > 2,2 kOhm
    compatibilité de l'entrée numérique
    Niveau 1 PLC EN/IEC 61131-2 DI1…DI6 entrée numérique
    Niveau 1 PLC CEI 65A-68 DI5, DI6 entrée numérique
    Niveau 1 PLC EN/IEC 61131-2 STOA, STOB entrée numérique
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) DI1…DI6 < 5 V > 11 V
    Logique négative (sink) DI1…DI6 > 16 V < 10 V
    Logique positive (source) DI5, DI6 < 0,6 V > 2,5 V
    Logique positive (source) STOA, STOB < 5 V > 11 V
    nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel AO1, AO2 0...10 V CC 470 Ohm 10 bits
    Courant configurable par logiciel AO1, AO2 0...20 mA 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms DI1…DI4 entrée numérique
    5 ms +/- 1 ms DI5, DI6 entrée numérique
    5 ms +/- 0,1 ms AI1, AI2, AI3 entrée analogique
    10 ms +/- 1 ms AO1 sortie analogique
    précision
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
    +/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale entrée analogique AI1, AI2, AI3
    +/-0,2 % sortie analogique AO1, AO2
    nombre de sorties relais
    3
    type de sortie relais
    Relais configurable R1 relais de défaut F/O 100000 cycle
    Relais configurable R2 relais de séquence "F" 100000 cycle
    Relais configurable R3 relais de séquence "F" 100000 cycle
    durée d’actualisation
    5 ms +/- 0,5 ms R1, R2, R3 sortie relais
    courant commuté minimum
    5 mA 24 V CC R1, R2, R3 sortie relais
    courant commuté maximum
    3 A 250 V AC résistive 1 R1, R2, R3 sortie relais
    3 A 30 V CC résistive 1 R1, R2, R3 sortie relais
    2 A 250 V AC inductive 0.4 7 ms R1, R2, R3 sortie relais
    2 A 30 V CC inductive 0.4 7 ms R1, R2, R3 sortie relais
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    application spécifique
    Utilité
    degré de protection IP
    IP54
    Sélection de l'application du variateur de vitesse
    Immeuble - CVC compresseur centrifuge
    Transformation des aliments et des boissons autre application
    Exploitation minière des minerais et des métaux ventilateur
    Exploitation minière des minerais et des métaux pompe
    Pétrole et gaz ventilateur
    Eau et eaux usées autre application
    Immeuble - CVC Compresseur à vis
    Transformation des aliments et des boissons pompe
    Transformation des aliments et des boissons ventilateur
    Transformation des aliments et des boissons pulvérisation
    Pétrole et gaz électropompe submersible
    Pétrole et gaz Pompe à injection d'eau
    Pétrole et gaz pompe de carburéacteur
    Pétrole et gaz compresseur pour raffinerie
    Eau et eaux usées Pompe centrifuge
    Eau et eaux usées pompe volumétrique
    Eau et eaux usées électropompe submersible
    Eau et eaux usées Pompe à vis
    Eau et eaux usées compresseur à lobes
    Eau et eaux usées Compresseur à vis
    Eau et eaux usées compresseur centrifuge
    Eau et eaux usées ventilateur
    Eau et eaux usées convoyeur
    Eau et eaux usées mélangeur
    Plage de puissance du moteur AC-3
    250...500 kW 380...440 V 3 phases
    250...500 kW 480...500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    70 dB 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    7810 W 2,5 kHz surcharge faible
    5700 W 2,5 kHz surcharge importante
    débit d'air
    1300 m3/h
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    THDI maximal
    <= 48 % pleine charge CEI 61000-3-12
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 IEC 61000-4-3
    degré de pollution
    2 EN/IEC 61800-5-1
    tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête 2…13 Hz IEC 60068-2-6
    1 gn 13…200 Hz IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -15…40 °C sans facteur de déclassement
    40…50 °C avec réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 EN/IEC 60721-3-3
    normes
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 environnement 2 catégorie C3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 61000-3-12
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    certifications du produit
    ATEX INERIS
    ATEX zone 2/22
    CSA
    TÜV
    REACH
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.84 (Version 0.84)
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process ATV6xx DTM Library V2.4.3 (Version 2.4.3)
    Altivar Process ATV6xx DTM Language: Français V2.4.3 (Version 2.4.3)
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Version 7.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2018/11 (PDF) (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Version 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Version 04)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Version 01)
    Instruction Sheet : ATV600F & ATV900F Installation (Version 01)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Date 28/09/18
    Taille 9.2 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    1) Altivar ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Version 03)
    ATV600 CANopen manual (Version 02)
    Date 20/07/17
    Taille 5.2 MB
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Version 10)
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.4 (Version 2.4)
    3) ATV600 guide de programmation (Version 05)
    Date 30/10/18
    Taille 7.8 MB
    1) ATV630-650 Guide de démarrage rapide (Version 03)
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Version 03)
    Date 26/06/18
    Taille 1.5 MB
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Version 03)
    2) ATV630/650 guide d'installation (Version 07)
    Date 01/03/18
    Taille 5.1 MB
    ATV600 Embedded Ethernet Manual (Version 03)
    Date 01/03/18
    Taille 1.3 MB
    ATV600 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Version 01)
    Date 30/10/18
    Taille 1.1 MB
    ATV600 BACnet MS/TP Manual - VW3A3725 (Version 01)
    ATV600 Embedded Safety function manual (Version 07)
    3) ATV600 Programming manual (V2.4) (Version 07)
    2) ATV630-650 Installation manual (Version 09)
    ATV600 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Version 01)
    Date 21/10/16
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Version 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 06/12/18
    Taille 11.5 MB
    ATV630F 650F 660 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 24/01/19
    Taille 72.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ATV650C31N4F: Variable speed drive ATV650 - 380...440 V - floor standing (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV600 CANopen EDS file V2.2 (Version 2.2)
    Date 18/11/18
    Taille 26.4 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.3 (Version 2.3)
    Date 18/11/18
    Taille 26.9 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.5)
    Date 31/01/19
    Taille 25.9 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Date 31/01/19
    Taille 53.7 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.3)
    Date 31/01/19
    Taille 23.2 KB
    ATV600 CANopen EDS (Version 2.4)
    Date 15/03/19
    Taille 27.2 KB
    ATV600 BACnet MS/TP : EPICS file for VW3A3725 (Version 1.0)
    Ethernet_EDS_VW3A3720-21_IE13 (Version 1.8)
    Date 31/01/19
    Taille 4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.6)
    Date 31/01/19
    Taille 26.2 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.2.1)
    Date 18/03/19
    Taille 106.6 KB
    Ethernet EDS = VW3A3720, VW3A3721 IE15 (Version 1.13)
    ATV600_CANopen_EDS (Version 1.9)
    Date 31/01/19
    Taille 26.4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Version 2.1)
    Date 31/01/19
    Taille 26.4 KB
    Fichier GDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Version 1.8)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Version 1.12)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 90 to 800kW - 400V- 3PH - IP21/IP23/IP54, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 55 to 90kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 90 to 800kW - 400V- 3PH - IP21/IP23/IP54, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Version 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters with Optimized Level Control (Version 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Version 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters Booster Control with Pressure Feedback & Service Continuity, (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions

    Vues : Droite - Face



  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagements



  • Schémas de raccordement

    Schéma de circuit du variateur à montage au sol


    F1
    Fusible en amont externe ou disjoncteur
    MS
    Interrupteur principal intégré (uniquement disponible sur les variateurs IP54)
    T01
    Transformateur de commande 400 / 230 V AC
    MF
    Fusibles aR
    RFI
    Filtre RFI intégré
    LC
    Bobine d'arrêt de réacteur de ligne
    REC
    Module redresseur
    INV
    Module onduleur
    FC
    filtre dv/dt (à partir de 355 kW la bobine d'arrêt 150 m du filtre dv/dt est intégrée de série)
    CTRL
    Panneau de contrôle
    M11
    Ventilateur de porte de l'armoire


    Schéma de câblage du bloc de commande


    (1)
    Suppression sûre du couple
    (2)
    Sortie analogique
    (3)
    Entrée numérique
    (4)
    Potentiomètre de référence
    (5)
    Entrée analogique
    A1 :
    ATV6.. Variateur
    R1A, R1B, R1C :
    Relais de défaut
    R2A, R2C :
    Relais de séquence
    R3A, R3C :
    Relais de séquence

    Raccordement des capteurs

    Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI2 ou AI3.



    Configuration du commutateur Collecteur/Source

    Le commutateur est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l’automate programmable.

    • Réglez le commutateur sur Source (réglage d’usine) en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors PNP.

    • Réglez le commutateur sur Ext en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors NPN.

    Réglez le commutateur sur la position SRC (Source), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position SRC (Source) et utilisez une alimentation externe pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position SK (Collecteur), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position EXT en utilisant une alimentation externe pour les entrées numériques



  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge
    Fonctionnement normal


    30 °C (86 °F)
    40 °C (104 °F)
    45 °C (122 °F)
    50 °C (140 °F)C
    In :
    Courant nominal du variateur
    SF :
    Fréquence de commutation

    Fonctionnement intensif


    30 °C (86 °F)
    40 °C (104 °F)
    45 °C (122 °F)
    50 °C (140 °F)C
    In :
    Courant nominal du variateur
    SF :
    Fréquence de commutation