Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar Process ATV600
Image ATV650D45N4E

ATV650D45N4E

Green premium brand logo
Image ATV650D45N4E
ATV650D45N4E
Green premium brand logo

Altivar Process ATV650 - variateur de vitesse - 45kW - IP55 - avec inter.sect.

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7 775,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +1,44 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar Process ATV600
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Application spécifique du produit
    Process et Utilités
    Nom de l'appareil
    ATV650
    variante
    Avec commutateur de déconnexion
    Destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    filtre CEM
    Intégré avec 50 m câble moteur max se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2
    Intégré avec 150 m câble moteur max se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Type de refroidissement
    Convection forcée
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    380…480 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    45 kW (surcharge faible)
    37 kW (surcharge importante)
    puissance moteur hp
    60 hp surcharge faible
    50 hp surcharge importante
    courant de ligne
    79,8 A à 380 V (surcharge faible)
    69,1 A à 480 V (surcharge faible)
    67,1 A à 380 V (surcharge importante)
    59 A à 480 V (surcharge importante)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    50 kA
    puissance apparente
    57,4 kVA à 480 V (surcharge faible)
    49,1 kVA à 480 V (surcharge importante)
    courant de sortie permanent
    87 A à 4 kHz pour surcharge faible
    72 A à 4 kHz pour surcharge importante
    courant transitoire maximum
    96,8 A pendant 60 s (surcharge faible)
    111,8 A pendant 60 s (surcharge importante)
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Couple optimisé
    Couple variable
    Couple constant
    profil contrôle moteur synchrone
    Moteur à aimant permanent
    Moteur synchrone à réluctance
    fréquence de sortie
    0,0001…0,5 kHz
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    2...12 kHz réglable
    4...12 kHz avec
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    type d'entrée numérique
    16 vitesses programmées
    Protocole de communication
    Modbus TCP
    Ethernet
    Modbus série
    carte d’options
    Position A: module de communication, Profibus DP V1
    Position A: module de communication, Profinet
    Position A: module de communication, DeviceNet
    Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Position A: module de communication, chaînage CANopen RJ45
    Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
    Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
    Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
    Position A/position B: module d'extension relais
    Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Module de communication, BACnet MS/TP
    Module de communication, Ethernet Powerlink
    Complémentaires
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
    1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
    compensation de glissement du moteur
    Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
    Automatique quelque soit la charge
    Réglable
    Peut être supprimé
    rampes d'accélération et décélération
    Réglable linéairement de 0,01 ... 9999 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Protection thermique: moteur
    Suppression sûre du couple: moteur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Protection thermique: variateur
    Suppression sûre du couple: variateur
    Surchauffe: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Surtension en sortie: variateur
    Protection contre les courts-circuits: variateur
    Perte de phase du moteur: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Perte de phase d'alimentation électrique: variateur
    Survitesse: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Contrôle: bornes débrochables à vis0,5…1,5 mm²
    Entrée: bornier à vis35…50 mm²
    Moteur: bornier à vis35…50 mm²
    type de connecteur
    RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus série
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave Modbus TCP
    alimentation
    Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Signalisation locale
    Diagnostique local: 3 LEDs
    Statut de la communication embarquée: 3 LEDs (double couleur)
    Statut du module de communication: 4 LEDs (double couleur)
    Présence de tension: 1 LED (rouge)
    Largeur
    290 mm
    Hauteur
    910 mm
    Profondeur
    401 mm
    Poids du produit
    50 kg
    Nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 30 kOhm, résolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel: 0…20 mA/4…20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 12 bits
    nombre d'entrées numériques
    8
    type d'entrée numérique
    DI1…DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
    DI5, DI6 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V DC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
    compatibilité de l'entrée numérique
    DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
    STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (DI1…DI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (DI1…DI6), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (DI5, DI6), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
    Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel AO1, AO2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
    Courant configurable par logiciel AO1, AO2: 0...20 mA, résolution 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
    5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
    précision
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
    +/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
    nombre de sorties relais
    3
    type de sortie relais
    Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
    durée d’actualisation
    Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
    Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    Mode d'installation
    Montage au mur
    Environnement
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    69,7 dB se conformer à 86/188/EEC
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    THDI maximal
    <48 % pour 80…100% de charge se conformer à CEI 61000-3-12
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -15…40 °C (sans)
    40…50 °C (avec)
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3
    Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 61000-3-12
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    Certifications du produit
    REACH
    ATEX INERIS
    ATEX zone 2/22
    CSA
    UL
    TÜV
    DNV-GL
    Marquage
    CE
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    54 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    37 cm
    Largeur de l'emballage 1
    53 cm
    Longueur de l'emballage 1
    100 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues35
    • français13
    • anglais27
    • chinois6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/02/20
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.6 MB
    Date 15/07/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.2 MB
    Date 25/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 31/01/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3) ATV600 guide de programmation (Version 08)
    Description
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 14/05/19
    Description
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 19/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 371.8 KB
    Date 30/11/17
    prp.document.label.format zip
    Taille 30.3 MB
    Date 31/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 19/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.5 MB
    Date 14/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 30/11/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 695.9 KB
    Date 04/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 40.1 KB
    Date 09/10/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 10.6 MB
    Date 18/05/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 09/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 48.3 KB
    Date 13/11/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 374.9 KB
    Date 18/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 378.4 KB
    Date 03/02/15
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 493.9 KB
    Date 16/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 31/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 31/07/18