France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ATV66D64N4
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV66D64N4

Image ATV66D64N4
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV66D64N4

VARIATEUR VITESSE 400-460V 45KW EN COUPLE CONSTANT, 55 KW EN COUPLE QUADRATIQUE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ATV66D64N4 est remplacée par :
Produit
Qté
ATV930D45N4
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
  • Encombrement différent entre ancienne et nouvelle gamme
1
  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 66
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    [Us] tension d'alimentation
    380...460 V - 10...10 %
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    55 kW à 380...460 V
    puissance moteur hp
    75 hp
    courant de ligne
    101 A à 380 V
    82 A à 460 V
    puissance apparente
    64 kVA à 400 V
    courant de sortie permanent
    94 A à 400 V
    fréquence de sortie
    0,1…300 kHz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    0,5…4 kHz
    8...16 kHz avec réduction de courant
    signalisation locale
    1 terminal graphique
    tension de sortie
    400 V
    protocole de communication
    Modbus
    interface physique
    Connexion série multipoint RS485
    vitesse de transmission
    9,6 à 19,2 kbauds
    hauteur
    650 mm
    largeur
    350 mm
    profondeur
    300 mm
    carte d’options
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour CANopen
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour ethernet
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Uni-Telway
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour AS-Interface
    Environnement
    degré de protection IP
    IP21
    IP41 sur la partie supérieure
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m
    > 1000…< 2000 m 1 % par 100m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /