Passer au contenu principal
France
Nos marques
Professionnels
Particuliers - Boutique en Ligne
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mon panier
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
Connectez-vous
Accédez à des outils et des services personnalisés
Accédez aux fonctionnalités support professionnel
Gérez vos commandes (Partenaires autorisés seulement)
Retrouvez des formations exclusives pour les professionnels
Connectez-vous ici
Vous êtes un particulier? Votre espace se trouve ici
0
Cancel
Professionnels
Particuliers - Boutique en Ligne
Menu principal
Produits
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Assistance
Menu principal
Société
France
Nos marques
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mon panier
Mes documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Choisissez un pays ou une région
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
variateur de vitesse ATV68F avec radiateur 132 kW sans filtre CEM
ATV68FC19N4
La production de ce produit a été arrêtée le:
31 déc. 2006
Fin de service le:
31 déc. 2011
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence ATV68FC19N4 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
segment_retail
Ajouter au panier
1×
Altivar 930 - variateur de vitesse - 130kW - 400/480V - sans frein - IP21
ATV930C13N4C
segment_retail
Ajouter au panier
1×
Altivar 930 - variateur de vitesse - 160kW - 400/480V - sans frein - IP21
ATV930C16N4C
segment_retail
Ajouter au panier
1×
ATV930 160KW 400V variable speed drive
ATV930C16N4
Statut commercial: Arrêt de commercialisation
Assistance
S'inscrire à la newsletter
La référence ATV68FC19N4 peut être remplacée par l'un des produits suivants :