France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Image ATV71HD11N4Z
Ce produit n’est plus fabriqué

ATV71HD11N4Z

Image ATV71HD11N4Z
Ce produit n’est plus fabriqué
ATV71HD11N4Z

Altivar 71 - variateur de vitesse - 11kW 15HP - 480V - filtre CEM

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Fin de service imminente 01 janvier 2026
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 71
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Machines complexes haute puissance
    nom de composant
    ATV71
    puissance moteur kW
    11 kW, 3 phases à 380…480 V
    puissance moteur hp
    15 hp, 3 phases à 380…480 V
    longueur maximale du câble moteur
    50 m câble blindé
    100 m câble non blindé
    power supply voltage
    380…480 V - 15...10 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    courant de ligne
    30 A pour 480 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    36,6 A pour 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    filtre CEM
    Intégré
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    variante
    Sans terminal graphique à distance
    puissance apparente
    24,1 kVA à 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    lsc présumé de ligne
    22 kA pour 3 phases
    courant de sortie nominal
    21 A à 4 kHz 460 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    27,7 A à 4 kHz 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    courant transitoire maximum
    41,6 A pour 60 s 3 phases 11 kW / 15 hp
    45,7 A pour 2 s 3 phases 11 kW / 15 hp
    fréquence de sortie
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    1...16 kHz réglable
    4...16 kHz avec
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Système ENA (adaptation énergétique) pour charges déséquilibrées
    Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur (SFVC) (vecteur tension ou courant)
    Rapport tension/fréquence(2 ou 5 points)
    Contrôle vectoriel du flux de courant (FVC) avec capteur (vecteur de courant)
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    Complémentaires
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5…63 Hz
    gamme de vitesse
    1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    précision de vitesse
    +/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn
    +/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    +/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    surcouple transitoire
    170 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 60 s toutes les 10 minutes
    220 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 2 s
    couple de freinage
    <= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
    30 % sans résistance de freinage
    profil contrôle moteur synchrone
    Vecteur de contrôle sans retour vitesse
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Automatique quelque soit la charge
    Supprimable
    diagnostic
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    type of cable for mounting in an enclosure
    Ave un kit NEMA de type 1: 3 fil(s)UL 508 câble à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    Avec un kit IP21 ou IP31: 3 fil(s)IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier, capacité de serrage: 16 mm², AWG 4 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    couple de serrage
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    3 N.m, 26,5 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 242 Ohm, résolution 11 bits
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 11 bits
    input sampling time
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analogique entrée(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analogique entrée(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - numérique entrée(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - numérique entrée(s)
    temps de réponse
    <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
    AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2)
    +/-0,2 % (AO1)
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA
    AO1 courant configurable par logiciel 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 tension configurable par logiciel 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC pour Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    R1, R2: 2 A à 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A à 250 V AC résistive charge, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    LI1...LI5: programmable 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: configurable par interrupteur 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm
    PWR: entrée de sécurité 24 V DC, impédance: 1500 Ohm se conformer à ISO 13849-1 niveau d
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Contre déperdition phase entrée: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Protection surchauffe: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Protection thermique: variateur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": moteur
    Protection thermique: moteur
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen
    1…247 pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    hauteur
    295 mm
    profondeur
    213 mm
    largeur
    210 mm
    poids du produit
    8 kg
    carte d’options
    Carte de communication pour CC-Link
    Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour ethernet IP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte d'extension d'E/S
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte d'interface pour codeur
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Carte de grue aérienne
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Environnement
    intensité sonore
    57,4 dB se conformer à 86/188/EEC
    tenue diélectrique
    3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    normes
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    EN 55011 class A group 2
    CEI 60721-3-3 class 3S2
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    UL Type 1
    EN/IEC 61800-3
    CEI 60721-3-3 class 3C1
    certifications du produit
    UL
    C-Tick
    GOST
    CSA
    NOM 117
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP21 se conformer à EN/IEC 60529
    IP21 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71 Guide de programmation (Version 10)
    Date 28/05/15
    Taille 2.4 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Version 04)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Version 01)
    ATV71 Programming manual (Version 10)
    Date 28/05/15
    Taille 5.9 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 29/10/14
    Taille 45.6 KB
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 10/05/19
    Taille 154.7 KB
    ATV71 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 2.3 MB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 08/02/18
    Taille 2.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Version 2.7.5)
    Date 06/06/19
    Taille 281.2 MB
    Date 06/06/19
    Taille 108.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Version 1.0)
    Date 01/06/05
    Taille 687.9 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /