Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar 71Q
Image ATV71QC11Y

ATV71QC11Y

Image ATV71QC11Y
ATV71QC11Y

VARIATEURS DE FREQUENCE R EFROIDI PAR L E

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 71Q
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Nom de l'appareil
    ATV71Q
    Destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    Application spécifique du produit
    Machines complexes haute puissance
    Variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    variante
    Version renforcée
    filtre CEM
    Intégré
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    500 à 690 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    425…759 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    puissance moteur kW
    90 kW, 3 phases à 500 V
    110 kW, 3 phases à 690 V
    puissance moteur hp
    125 hp, 3 phases à 575 V
    longueur maximale du câble moteur
    15 m câble blindé sans bobine inductrice de moteur
    30 m câble non blindé sans bobine inductrice de moteur
    250 m câble blindé avec bobine inductrice de moteur
    400 m câble non blindé avec bobine inductrice de moteur
    courant de ligne
    128 A pour 500 V 3 phases 90 kW
    113 A pour 600 V 3 phases / 125 hp
    117 A pour 690 V 3 phases 110 kW
    Complémentaires
    lsc présumé de ligne
    28 kA pour 3 phases
    courant de sortie permanent
    136 A à 2.5 kHz, 500 V - 3 phases
    125 A à 2.5 kHz, 575 V - 3 phases
    125 A à 2.5 kHz, 690 V - 3 phases
    courant transitoire maximum
    204 A pour 60 s, 3 phases
    224,4 A pour 2 s, 3 phases
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…500 Hz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2…4.9 kHz réglable
    2,5…4.9kHz avec
    gamme de vitesse
    1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    précision de vitesse
    +/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn
    +/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    surcouple transitoire
    170 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
    220 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 2 s
    couple de freinage
    30 % sans résistance de freinage
    <= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Contrôle vectoriel de flux sans capteur, ENA (energy Adaptation) system
    Contrôle vectoriel de flux sans capteur, 2 points
    Contrôle vectoriel de flux avec capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    profil contrôle moteur synchrone
    Commande vecteur sans capteur, standard
    Contrôle vectoriel avec capteur, standard
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Supprimable
    Automatique quelque soit la charge
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Signalisation locale
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation
    Électrique entre puissance et contrôle
    type de câble
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    Sans kit de montage: 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Avec un kit IP21 ou IP31: 3 fil(s)IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    Ave un kit NEMA de type 1: 3 fil(s)UL 508 câble à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    raccordement électrique
    Bornier 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier 2 x 120 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    Bornier 2 x 120 mm² (PC/-, PO, PA/+)
    Bornier 120 mm² (PA, PB)
    couple de serrage
    24 N.m, 212 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    24 N.m, 212 livres par pouce (PC/-, PO, PA/+)
    24 N.m, 212 livres par pouce (PA, PB)
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC, +/- 5 %, <10 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 11 bits
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 242 Ohm, résolution 11 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - entrée numérique
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrée numérique
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - sortie analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - sortie analogique
    précision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2)
    +/-0,2 % (AO1)
    Nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
    Relais logique configurable: (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
    temps de réponse
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC pour Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    LI1...LI5: programmable 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: configurable par interrupteur 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm
    PWR: entrée de sécurité 24 V DC, impédance: 1500 Ohm se conformer à ISO 13849-1 niveau d
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (PWR), < 2 V (état 0), > 17 V (état 1)
    rampes d'accélération et décélération
    Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    S, U ou personnalisé
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Protection surchauffe: variateur
    Protection thermique: variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
    Coupures de phase en entrée: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    Contre dépassement vitesse limite: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Contre déperdition phase entrée: variateur
    Protection thermique: moteur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Fonction de sécurité " Power Removal ": moteur
    tenue diélectrique
    3110 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5345 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    Protocole de communication
    Modbus
    CANopen
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    1 RJ45 pour CANopen
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    1…127 pour CANopen
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    Type de refroidissement
    Refroidissement à l'eau
    type de fluide de refroidissement
    Eau pure
    Mélange eau -glycol
    Eau industrielle
    operating temperature water
    5…55 °C
    pertes thermiques
    1700 W 100 % de courant réseau pour zone de refroidissement du liquide (partie énergie)
    420 W 100 % de courant réseau pour zone de refroidissement de l'air (partie contrôle)
    vitesse d'écoulement
    8
    chute de pression max
    1,5 bar
    volume of cooling water
    0,2 l
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Poids du produit
    80 kg
    carte d’options
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Ethernet IP
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte de communication pour CC-Link
    Carte d'interface pour codeur
    Carte d'extension d'E/S
    Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
    Carte de grue aérienne
    Largeur
    330 mm
    Hauteur
    950 mm
    Profondeur
    377 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans)
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…2260 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    3 se conformer à UL 840
    degré de protection IP
    IP00 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP00 se conformer à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 60529
    IP30 sur le face avant se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP30 sur le face avant se conformer à EN/IEC 60529
    IP30 sur les parties latérales se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP30 sur les parties latérales se conformer à EN/IEC 60529
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…10 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    7 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    intensité sonore
    77 dB se conformer à 86/188/EEC
    Normes
    EN/IEC 61800-3
    UL Type 1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 61508 SIL2
    CEI 60721-3-3 class 3C2
    ISO 13849-1 niveau d
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    EN 55011 class A group 2
    Certifications du produit
    UL
    NOM 117
    CSA
    GOST
    C-Tick
    Marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français6
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 18/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.7 MB
    Date 18/06/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 05/06/19
    ATV71 Programming manual (Version 11)
    Description
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/01/16
    Description
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Taille 829.7 KB
    Date 16/09/15
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    Description
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.6 KB
    Date 23/04/14
    Description
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 20/04/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.3 MB
    Date 08/01/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71QC11Y : variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    Description
    variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71QC11Y : variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    Description
    variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71QC11Y : variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    Description
    variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    variable speed drive ATV71Q - 110kW / 125HP - 500…690V - IP20
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 151.8 KB
    Date 01/11/11
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version V12.8)
    Fichiers dans le document
    Description
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 MB
    Date 02/05/18
    Fichiers dans le document
    Description
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Sans ou avec une carte facultative


    Avec deux cartes facultatives



  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement



    Montage mural

    La variateur est conçu pour être monté sur le mur d'un local ou d'une armoire électrique. Il est conforme à l'indice de pollution 2. Si l'environnement ne correspond pas à ce critère, la transition nécessaire vers l'indice de pollution approprié doit être assurée, par exemple en installant une armoire.


    (1)
    Variateur
    (2)
    Entrée de l'eau de refroidissement
    (3)
    Retour de l'eau de refroidissement
    (4)
    Air de refroidissement de la partie commande
    (5)
    Air de refroidissement de la partie électrique (condensateurs uniquement)


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    A1
    Variateur
    F1
    Fusible à semi-conducteur à action rapide
    IL1
    Inductance de ligne
    KM1
    Contacteur de ligne facultatif
    M
    Moteur
    Q1
    Commutateur
    RFI
    Filtre d'interférences des radio-fréquences facultatif
    (1)
    Filtre
    (2)
    Commande
    (3)
    Commande du relais
    (4)
    Potentiomètre de commande
    (5)
    Automate programmable
    (6)
    Résistance de freinage facultative externe
    (7)
    Inductance de moteur facultative


  • Courbes de performance

    Courant continu à des fréquences de sortie < 1 Hz

    En raison de l'efficacité importante du liquide de refroidissement du variateur, une capacité de surcharge totale est également disponible dans la plage de vitesses de 0 Hz.


    (1)
    Fonctionnement continu : capacité de surcharge de 150 % (165 %)
    (2)
    Surcharge de 150 % pendant 60 s
    (3)
    Surcharge de 165 % pendant 2 s


    Réduction de puissance

    Fréquence d'impulsions de 4 kHz

    Température de l'air de +5 °K

    18%

    5%