France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Process ATV900
Image ATV930D75M3C

ATV930D75M3C

Image ATV930D75M3C
ATV930D75M3C

Altivar 930 - variateur de vitesse - 75kW - 200/240V - sans frein - IP21

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11 348,96 EUR
  • Délai de livraison**
    21 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar Process ATV900
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    fonction de l’appareil
    Application industrielle
    Nom de l'appareil
    ATV930
    variante
    Sans hacheur de freinage
    Version standard
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    mode d'installation
    Montage au mur
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    degré de protection IP
    IP00 se conformer à IEC 61800-5-1
    IP00 se conformer à CEI 60529
    IP21 se conformer à IEC 61800-5-1 avec kit VW3A9704
    IP21 se conformer à CEI 60529 avec kit VW3A9704
    degré de protection
    UL type 1 se conformer à UL 508C
    type de refroidissement
    Convection forcée
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    75 kW (surcharge faible)
    55 kW (surcharge importante)
    puissance moteur hp
    100 hp surcharge faible
    75 hp surcharge importante
    courant de ligne
    256 A à 200 V (surcharge faible)
    215 A à 240 V (surcharge faible)
    189 A à 200 V (surcharge importante)
    161 A à 240 V (surcharge importante)
    courant de court-circuit présumé de ligne
    50 kA
    puissance apparente
    83,7 kVA à 240 V (surcharge faible)
    61,1 kVA à 240 V (surcharge importante)
    courant de sortie permanent
    211 A à 2.5 kHz pour surcharge importante
    282 A à 2.5 kHz pour surcharge faible
    courant transitoire maximum
    338,4 A pendant 60 s (surcharge faible)
    316,5 A pendant 60 s (surcharge importante)
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Couple optimisé
    Couple variable
    Couple constant
    profil contrôle moteur synchrone
    Moteur à aimant permanent
    Moteur synchrone à réluctance
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    1…8 kHz réglable
    2,5…8 kHz avec
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    number of preset speeds
    16 vitesses programmées
    protocole de communication
    Ethernet IP
    Modbus TCP
    Modbus série
    option module
    Position A: module de communication pour Profibus DP V1
    Position A: module de communication pour Profinet
    Position A: module de communication pour DeviceNet
    Position A: module de communication pour EtherCAT
    Position A: module de communication pour chaînage CANopen RJ45
    Position A: module de communication pour CANopen SUB-D 9
    Position A: module de communication pour CANopen bornes à vis
    Position A/position B/position C: module d'extension E/S digital et analogique
    Position A/position B/position C: module d'extension relais
    Position B: 5/12 V interface codeur digital
    Position B: interface codeur analogique
    Position B: interface codeur résolveur
    module de communication pour Ethernet Powerlink
    Complémentaires
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    compensation de glissement du moteur
    Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Peut être supprimé
    rampes d'accélération et décélération
    Réglable linéairement de 0,01 ... 9999 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Protection thermique: moteur
    Suppression sûre du couple: moteur
    Perte de phase du moteur: moteur
    Protection thermique: variateur
    Suppression sûre du couple: variateur
    Surchauffe: variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
    Surtension en sortie: variateur
    Protection contre les courts-circuits: variateur
    Perte de phase du moteur: variateur
    Surtension sur le bus DC: variateur
    Surtension d'alimentation électrique: variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
    Perte de phase d'alimentation électrique: variateur
    Survitesse: variateur
    Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Contrôle: bornier à vis0,5…1,5 mm²/4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    Entrée: bornier à vis2 x 95…3 x 120 mm²/AWG 3/0…300 kcmil
    Moteur: bornier à vis2 x 95…3 x 120 mm²/AWG 3/0…300 kcmil
    Bus DC: bornier à vis2 x 95…3 x 120 mm²/AWG 3/0…300 kcmil
    type de connecteur
    2 RJ45 pour Ethernet IP/Modbus TCP sur bloc de contrôle
    1 RJ45 pour Modbus série sur bloc de contrôle
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus série
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet IP/Modbus TCP
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave Modbus TCP
    alimentation
    Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    signalisation locale
    Diagnostique local: 3 LED (mono/double couleur)
    Statut de la communication embarquée: 5 LED (double couleur)
    Statut du module de communication: 2 LED (double couleur)
    Présence de tension: 1 LED (rouge)
    largeur
    320 mm
    hauteur
    852 mm
    profondeur
    393 mm
    poids du produit
    82 kg
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 30 kOhm, résolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel: 0…20 mA/4…20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 12 bits
    nombre d'entrées numériques
    10
    type d'entrée numérique
    DI1…DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
    DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V DC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
    compatibilité de l'entrée numérique
    DI1…DI8: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
    STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (DI7, DI8), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
    Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
    Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Sortie numérique DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    Programmable comme une sortie impulsionnelle DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
    Sortie numérique DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI8) - entrée numérique
    5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - entrée en train d'impulsions
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
    précision
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
    +/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
    Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
    Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V AC
    Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
    Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
    nombre de sorties relais
    3
    type de sortie relais
    Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
    Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
    durée d’actualisation
    Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    plage de puissance
    55…100 kW à 200…240 V 3 phases
    Environnement
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    69,9 dB se conformer à 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    Convection forcée: 2980 W à 200 V, fréquence de commutation 2,5 kHz
    Convection naturelle: 359 W à 200 V, fréquence de commutation 2,5 kHz
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    débit d'air
    600 m3/h
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    THDI maximal
    <48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -15…50 °C (sans)
    50…60 °C (avec)
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3
    Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    CEI 61000-3-12
    CEI 60721-3
    IEC 61508
    CEI 13849-1
    certifications du produit
    UL
    REACH
    TÜV
    CSA
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Version 01)
    Instruction Sheet - Altivar Process Size6 : Kit IP21 & UL type1 (VW3A9704) (Version 02)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Date 25/09/18
    Taille 9.2 MB
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Version 04)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Version 00)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Version 01)
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Version 00)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Version 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Version 01)
    Date 16/07/15
    Taille 1.4 MB
    1) ATV930-ATV950 - guide de démarrage rapide (Version 01)
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Version 06)
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Version 01)
    Date 30/11/17
    Taille 768.3 KB
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Version 01)
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Version 01)
    Date 30/09/18
    Taille 1.2 MB
    2) ATV930/950 guide d'installation (Version 05)
    Date 22/02/18
    Taille 5.5 MB
    2) ATV930/950 Installation manual (Version 07)
    Date 19/03/19
    Taille 6.5 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Version 03)
    Date 01/12/18
    Taille 10.9 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.2 (Version 2.2)
    3) ATV900 Programming manual (V2.2) (Version 07)
    Date 15/05/19
    Taille 10.7 MB
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Version 01)
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Version 02)
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Version 01)
    Date 01/06/16
    Taille 5.2 MB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Version 03)
    Date 28/04/17
    Taille 1.5 MB
    3) ATV900 guide de programmation (Version 04)
    Date 28/02/18
    Taille 5.3 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Version 1.0)
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 02/03/17
    Taille 382 KB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 31/01/19
    Taille 77.6 KB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 14/05/19
    Taille 1.3 MB
    ATV PROCESS ATEX CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 25/04/19
    Taille 6.4 MB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 23/04/16
    Taille 174.5 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ATV930D75M3C: variable speed drive - ATV930 - 75kW - 200/240V- w/o braking unit - IP00 (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Version 1.0)
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process ATV9xx DTM Langue: Français V2.2.1 (Version 2.2.1)
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Version 2.2.1)
    Date 16/05/19
    Taille 147.6 KB
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Version 1.9)
    Date 15/05/19
    Taille 4.5 KB
    ATV900 CANopen EDS V2.2 (Version 2.2)
    Date 16/05/19
    Taille 27.1 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Version 1.9)
    Date 06/11/18
    Taille 26.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Version 1.8)
    Date 31/08/18
    Taille 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Version 1.6)
    Date 31/01/18
    Taille 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS (Version 1.7)
    Date 26/04/18
    Taille 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Version 2.1)
    Date 01/02/19
    Taille 27 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Date 30/08/16
    Taille 53.7 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 109)
    Date 30/08/16
    Taille 70.5 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.2.1)
    Date 06/12/18
    Taille 106.6 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Date 18/05/18
    Taille 143.3 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 1.11)
    Date 30/08/16
    Taille 155.4 KB
    Fichier GDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Version 1.14)
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Version 1.8)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 55 to 75 kW - 3PH - 200V - IP21, 110 to 160 kW - 3PH - 400V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.90 (Version 0.90)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 55 to 75 kW - 3PH - 200V - IP21, 110 to 160 kW - 3PH - 400V - IP21, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions

    Vues droite et avant

    Variateurs avec pièce inférieure de la boîte de jonction, vendue séparément

    Vues arrière, face avant et gauche


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagements


    X1

    X2

    X3

    ≥ 250 mm (10 po.)

    ≥ 250 mm (10 po.)

    ≥ 100 mm (3,94 po.)

    • Montez l’appareil en position verticale (± 10°), afin qu’il bénéficie d’un refroidissement correct.

    • Ne procédez pas au montage de l’appareil à proximité d’une source de chaleur.

    • Laissez un espace suffisant pour que l'air puisse circuler librement et ventiler le variateur de bas en haut.


    Types de montage
    Montage type A: Individuel IP21


    a ≥ =
    110 mm (4.33 in.)

    Montage type B : côte à côte IP20, uniquement possible à des températures ambiantes inférieures à 40 °C (104 °F)


    Montage type C : individuel IP20


    a ≥ =
    110 mm (4.33 in.)


  • Schémas de raccordement

    Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1


    (1)
    Inductance de ligne le cas échéant
    (2)
    Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
    A1 :
    Variateur
    KM1 :
    Contacteur de ligne
    Q2, Q3 :
    Disjoncteurs
    S1, S2 :
    Boutons-poussoirs
    T1 :
    Transformateur pour sous-système de commande


    Alimentation triphasée à coupure aval par contacteur

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1


    (1)
    Inductance de ligne le cas échéant
    (2)
    Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
    A1 :
    Variateur
    KM1 :
    Contacteur


    Schéma de câblage du bloc de commande


    (1)
    Suppression sûre du couple
    (2)
    Sortie analogique
    (3)
    Entrée numérique
    (4)
    Potentiomètre de référence
    (5)
    Entrée analogique
    (6)
    Sortie numérique
    (7)
    0-10 Vcc, x-20 mA
    (8)
    0-10 Vcc, -10 Vcc à +10 Vcc
    R1A, R1B, R1C :
    Relais de défaut
    R2A, R2C :
    Relais de séquence
    R3A, R3C :
    Relais de séquence

    Raccordement des capteurs


    Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI1 ou AI3


    Configuration du commutateur Collecteur/Source

    Le commutateur est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l’automate programmable.

    • Réglez le commutateur sur Source (réglage d’usine) en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors PNP.

    • Réglez le commutateur sur Ext en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors NPN.

    Réglez le commutateur sur la position SRC (Source), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position SRC (Source) et utilisez une alimentation externe pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position SK (Collecteur), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques


    Réglez le commutateur sur la position EXT en utilisant une alimentation externe pour les entrées numériques



  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge


    40 °C (104 °F) – Types de montage A, B et C
    50 °C (122 °F) – Types de montage A et C
    60 °C (140 °F) – Type de montage C
    In :
    Courant nominal du variateur
    SF :
    Fréquence de commutation


Comparer les produits: /