Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar Process ATV900
Image ATV960C50Q4X1

ATV960C50Q4X1

Green premium brand logo
Image ATV960C50Q4X1
ATV960C50Q4X1
Green premium brand logo

ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar Process ATV900
    Fonction produit
    Variateur de vitesse
    Fonction de l’appareil
    Application industrielle
    Nom de l'appareil
    ATV960
    Destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    Variante de construction
    Version compacte du boîtier vertical
    équipement fournis
    Coffret Spacial SF
    Tableau d'exploitation graphique dans la porte du coffret
    Convertisseur de fréquence
    Interrupteur principal
    Self réseau
    Bornier alimentation principale
    Bornier moteur
    Entrée de câble
    Inférieur
    couleur du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Degré de protection IP
    IP23 se conformer à IEC 61800-5-1
    Type de refroidissement
    Convection forcée
    [Us] tension d'alimentation
    380...415 V - 10...6 %
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    Nombre de phases réseau
    3 phases
    Catégorie de surtension
    III
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Couple optimisé
    Couple variable
    Couple constant
    profil contrôle moteur synchrone
    Moteur à aimant permanent
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,2 x In pendant 60 s (surcharge faible)
    1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
    fréquence de découpage nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2...8 kHz réglable avec
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…500 Hz
    puissance moteur kW
    500 kW pour surcharge faible
    400 kW pour surcharge importante
    courant de sortie permanent
    900 A à 2.5 kHz pour surcharge faible
    730 A à 2.5 kHz pour surcharge importante
    courant de ligne
    846 A à 400 V (surcharge faible)
    681 A à 400 V (surcharge importante)
    puissance apparente
    586 kVA à 400 V (surcharge faible)
    472 kVA à 400 V (surcharge importante)
    THDI maximal
    <48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
    protection contre les courts-circuits
    En amont: 1000 A gG fusible (surcharge faible)
    En amont: 800 A gG fusible (surcharge importante)
    Interne: 400 A 3 aR fusible
    puissance dissipée en W
    13330 W, total (surcharge faible)
    9800 W, total (surcharge importante)
    1530 W, partie contrôle (surcharge faible)
    1020 W, partie contrôle (surcharge importante)
    volume d'air de refroidissement
    280 m3/h pour contrôle
    1740 m3/h pour puissance
    intensité sonore
    71 dB se conformer à 86/188/CEE - directive agents physiques (bruit)
    lsc présumé de ligne
    50 kA pour 100 ms
    raccordement électrique
    Bornes débrochables à vis, capacité de serrage: 0,5…1,5 mm² pour contrôle
    Barre M12 pour alimentation principale
    Barre M12 pour moteur
    section de câble recommandé
    5(3 x 120 mm²) (surcharge faible)
    4(3 x 185 mm²) (surcharge faible)
    3(3 x 185 mm²) (surcharge importante)
    4(3 x 120 mm²) (surcharge importante)
    Largeur
    800 mm
    hauteur
    2150 mm
    Profondeur
    664 mm
    Poids du produit
    650 kg
    number of preset speeds
    16 vitesses programmées
    Protocole de communication
    Modbus TCP
    Modbus série
    Ethernet IP
    option module
    Position A: module de communication pour Profibus DP V1
    Position A: module de communication pour Profinet
    Position A: module de communication pour DeviceNet
    Position A: module de communication pour EtherCAT
    Position A: module de communication pour chaînage CANopen RJ45
    Position A: module de communication pour CANopen SUB-D 9
    Position A: module de communication pour CANopen bornes à vis
    Position A/position B/position C: module d'extension E/S digital et analogique
    Position A/position B/position C: module d'extension relais
    Position B: 5/12 V interface codeur digital
    Position B: interface codeur analogique
    Position B: interface codeur résolveur
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple), niveau SIL 3 pour <= 100 ms
    filtre CEM
    Intégré se conformer à EN/IEC 61800-3, catégorie C3, câble blindé avec 50 m câble moteur max
    Intégré se conformer à EN/IEC 61800-3, catégorie C4, câble non blindé avec 80 m câble moteur max
    Complémentaires
    courant transitoire maximum
    1080 A pendant 60 s pour 10 min (surcharge faible)
    1095 A pendant 60 s pour 10 min (surcharge importante)
    compensation de glissement du moteur
    Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
    Peut être supprimé
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    rampes d'accélération et décélération
    S, U ou personnalisé
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Moteur: protection thermique
    Moteur: suppression sûre du couple
    Moteur: perte de phase du moteur
    Variateur: protection thermique
    Variateur: suppression sûre du couple
    Variateur: surchauffe
    Variateur: surintensité (entre phases de sortie et terre)
    Variateur: surcharge (sortie)
    Variateur: protection contre les courts-circuits
    Variateur: perte de phase du moteur
    Variateur: maximum de tension (bus CC)
    Variateur: surtension d'alimentation électrique
    Variateur: sous-tension d'alimentation électrique
    Variateur: perte de phase d'alimentation électrique
    Variateur: survitesse
    Variateur: coupure sur le circuit de contrôle
    Variateur: protection contre les courts-circuits avec fusible semi-conducteur (alimentation principale)
    Variateur: surveillance du ventilateur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    type de connecteur
    2 RJ45 pour Ethernet IP/Modbus TCP sur bloc de contrôle
    1 RJ45 pour Modbus série sur bloc de contrôle
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus série
    trame de transmission
    RTU pour Modbus série
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet IP/Modbus TCP
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus série
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus série
    méthode d'accès
    Esclave Modbus TCP
    alimentation
    Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    Nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 30 kOhm, résolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 12 bits
    nombre d'entrées numériques
    10
    type d'entrée numérique
    DI1…DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
    DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V DC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
    compatibilité de l'entrée numérique
    DI1…DI8: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
    STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/IEC 61131-2
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (DI7, DI8), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
    Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
    Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Sortie numérique DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    Programmable comme une sortie impulsionnelle DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 100 mA
    Sortie numérique DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI8) - entrée numérique
    5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - entrée en train d'impulsions
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
    précision
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
    +/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
    erreur de linéarité
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
    AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
    nombre de sorties relais
    3
    type de sortie relais
    Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
    Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
    Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
    durée d’actualisation
    Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    courant commuté minimum
    Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 mA à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 mA à 30 V CC
    Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 mA à 250 V AC
    Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 mA à 30 V CC
    Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 mA à 250 V AC
    Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 mA à 30 V CC
    Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 mA à 250 V AC
    Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 mA à 30 V CC
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    Environnement
    résistance d'isolement
    > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    3M3 se conformer à CEI 60721-3-3
    Tenue aux chocs mécaniques
    4 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    3M2 se conformer à CEI 60721-3-3
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…0 °C sans (avec chauffage du coffret en option)
    0…40 °C sans
    40…50 °C avec
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m sans
    1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    2000...3800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m pour TT système de mise à la terre
    2000...3800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m pour TN système de mise à la terre
    2000...3800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m pour IT système de mise à la terre
    3800...4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m pour TT système de mise à la terre
    3800...4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m pour TN système de mise à la terre
    Caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Résistant à l'humidité classe 3K3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Normes
    EN/CEI 61800-2
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 61800-3
    certifications du produit
    ATEX
    C-Tick
    EAC
    Marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues32
    • français13
    • anglais25
    • chinois7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.7 MB
    Date 14/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/04/19
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Version 04)
    Description
    VW3A9510, VW3A9511, VW3A9512, VW3A9513, VW3A9514, VW3A9515
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/02/19
    Description
    VW3A9510, VW3A9511, VW3A9512, VW3A9513, VW3A9514, VW3A9515
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 31/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 31/01/17
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Version 00)
    Description
    interface module 12/15/24 Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 30/11/16
    Description
    interface module 12/15/24 Vdc
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/03/18
    3) ATV900 guide de programmation (Version 04)
    Description
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 28/02/18
    Description
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 24/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 31/01/20
    ATV900 Embedded Safety function manual (Version 08)
    Description
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980,Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Taille 984.6 KB
    Date 01/08/19
    Description
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980,Altivar Process Modular
    3) ATV900 Programming manual (Firmware V2.2) (Version 07)
    Description
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.7 MB
    Date 15/05/19
    Description
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 01/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 30/09/18
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.3 (Version V2.3)
    Description
    Fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 255.5 KB
    Date 01/06/18
    Description
    Fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 28/04/17
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Version 03)
    Description
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 28/04/17
    Description
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 24/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 01/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 07/08/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 16/07/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 72.2 KB
    Date 09/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 09/02/18
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV990 Handbook (Version 1.0)
    Description
    ATV990
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11 MB
    Date 18/05/18
    Description
    ATV990
    ATV980 Handbook (Version 1.1)
    Description
    ATV980
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 23/10/17
    Description
    ATV980
    ATV960 Handbook (Version 1.1)
    Description
    ATV960
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 23/10/17
    Description
    ATV960
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ATV960C50Q4X1: High Performance Drive System ATV960 - 500/400kW - 400 V - IP23 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV960C50Q4X1: High Performance Drive System ATV960 - 500/400kW - 400 V - IP23 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV960C50Q4X1 : ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    Description
    ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV960C50Q4X1 : ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    Description
    ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV960C50Q4X1 : ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    Description
    ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    ATV960 DRIVE SYSTEMS IP23 500 / 400 KW 4
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Description
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 30/05/16
    Description
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues27
    • français14
    • anglais26
    • allemand13
    • bulgare12
    • chinois13
    • coréen12
    • danois12
    • espagnol13
    • finnois12
    • grec12
    • hongrois12
    • italien13
    • norvégien12
    • polonais12
    • portugais13
    • roumain12
    • russe12
    • slovaque12
    • suédois12
    • tchèque12
    • thaï12
    • turc13
    • vietnamien12
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.1 MB
    Date 19/03/20
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.1)
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Installation de SoMove Standalone (FDT)Nécessite linstallation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    prp.document.label.format zip
    Taille 326.6 MB
    Date 19/03/20
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Description
    Installation de SoMove Standalone (FDT)Nécessite linstallation des librairies DTM Altivar ou Altistart, disponibles sur notre site
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Process ATV9xx DTM Langue: Français V2.2.1 (Version V2.2.1)
    Description
    Compatibilité avec le DTM ATV9xx Library:Les packs de Langues sont liés au DTM Library en Anglais. Il faut utiliser la même version entre ce package Français et le DTM Library. Prérequis:Avant dinstaller ce pack langue "Français":1) Fermer le FDT (SoMove, ou autre FDT)2) Installer le DTM ATV9xx_DTM_Library_EN (in English).https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_EN/3) Installer ce pack de langue en Français
    prp.document.label.format exe
    Taille 77.9 MB
    Date 30/05/19
    Description
    Compatibilité avec le DTM ATV9xx Library:Les packs de Langues sont liés au DTM Library en Anglais. Il faut utiliser la même version entre ce package Français et le DTM Library. Prérequis:Avant dinstaller ce pack langue "Français":1) Fermer le FDT (SoMove, ou autre FDT)2) Installer le DTM ATV9xx_DTM_Library_EN (in English).https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_EN/3) Installer ce pack de langue en Français
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Version V2.3.2)
    Fichiers dans le document
    Description
    The DTM libraries are installed individually, independently of the FDT container.The DTMs can be used in Schneider Electric environments:- SoMove- Unity (Device-dependant)
    prp.document.label.format zip
    Taille 101.2 MB
    Date 24/01/20
    Fichiers dans le document
    Description
    The DTM libraries are installed individually, independently of the FDT container.The DTMs can be used in Schneider Electric environments:- SoMove- Unity (Device-dependant)
    Fichier EDS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 27.1 KB
    Date 06/01/20