Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image AZ5CE005D

AZ5CE005D

Green premium brand logo
Image AZ5CE005D
AZ5CE005D
Green premium brand logo

Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 0,06 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Linergy
    Fonction produit
    Terminaison du câble
    taille d'embout
    Moyen
    Normes
    DIN 46228-4
    Type d'emballage
    Paquet distributeur
    Quantité du lot
    5 jeux de 200
    Section de câble
    0,5 mm²
    Complémentaires
    Type d'embout
    Conducteur simple
    Informations complémentaires
    Sans support marqueur
    Couleur
    Blanc
    Matériau de la collerette
    Plastique sans halogène
    matériau des tubes
    Cuivre se conformer à ISO 1337
    Nombre de câbles
    1
    Jauge AWG
    AWG 22
    dimension de la lunette d'encadrement
    Ø 3,1 mm
    diamètre du tube
    1,3 mm
    Longueur
    14 mm
    longueur du tube
    8 mm
    Poids du produit
    0,14 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    Température de fonctionnement
    -20…105 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,100 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,250 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 91 KB
    Date 06/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 64.4 KB
    Date 06/09/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AZ5CE005D : Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    Description
    Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AZ5CE005D : Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    Description
    Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AZ5CE005D : Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    Description
    Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - DIN
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.