France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image AZ5DE015

AZ5DE015

Image AZ5DE015
AZ5DE015

Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    0,10 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Linergy
    fonction produit
    Terminaison du câble
    taille d'embout
    Moyen
    normes
    NF C 63-023
    type d'emballage
    Paquet distributeur
    quantité par lot
    5 jeux de 100
    section de câble
    1,5 mm²
    Complémentaires
    type d'embout
    Faisceau double
    informations complémentaires
    Sans support marqueur
    couleur
    Noir
    matériau de la collerette
    Plastique sans halogène
    matériau des tubes
    Cuivre se conformer à ISO 1337
    nombre de câbles
    2
    jauge AWG
    AWG 16
    dimension de la lunette d'encadrement
    Ø 3,6 x 6,6 mm
    diamètre du tube
    2,5 mm
    longueur
    15 mm
    longueur du tube
    8 mm
    poids du produit
    0,155 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CCSAus
    température de fonctionnement
    -20…105 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Sepam série 48, Quick Start (Version 01)
    Date 31/05/08
    Taille 797.3 KB
    MCS025 - Quick Start (Version 04)
    Date 29/01/18
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /