France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 28 & motors
Image BCH2HF0730CA5C

BCH2HF0730CA5C

Image BCH2HF0730CA5C
BCH2HF0730CA5C

Lexium - Moteur bch2 80mm 750w cod eur 20-bit liss

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    323,99 EUR
  • Délai de livraison**
    50 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Lexium 28
    fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BCH2
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    5000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    220 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Monophasé
    courant continu à l'arrêt
    4,01 A
    couple continu à l'arrêt
    2,39 N.m pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé
    2,39 N.m pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé
    2,39 N.m pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
    alimentation continue
    750 W
    couple crête à l’arrêt
    7,16 N.m pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé
    7,16 N.m pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé
    7,16 N.m pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
    puissance de sortie nominale
    750 W pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé
    750 W pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé
    750 W pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
    couple nominal
    2,39 N.m pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé
    2,39 N.m pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé
    2,39 N.m pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
    courant maximal Irms
    13,23 A pour LXM28... à 0,75 kW, 220 V
    13,23 A pour LXM28... à 0,75 kW, 110 V
    courant permanent maximum
    4,29 A
    conformité
    LXM28... servo variateur moteur à 0,75 kW, 220 V, monophasé
    LXM28... servo variateur moteur à 0,75 kW, 220 V, triphasé
    LXM28... servo variateur moteur à 0,75 kW, 110 V, monophasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    35 mm
    type de retour
    Codeur monotour absolu 20 bits
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride standard asiatique
    taille bride moteur
    80 mm
    raccordement électrique
    Fil nu
    constante de couple
    0,6 N.m/A à 20 °C
    constante de fem
    36 V/ktr/mn à 20 °C
    inertie du rotor
    1,54 kg.cm²
    résistance du stator
    1,5 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    6,1 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4,07 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    332 N à 3000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    115 N
    puissance d'accrochage des freins
    10,2 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    138 mm
    nombre de taille moteur
    2
    diamètre du centrage
    70 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    4 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    6,6 mm
    diamètre des trous de fixation
    90 mm
    distance épaulement de l'arbre bride
    4 mm
    poids du produit
    2,9 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP54 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    température de fonctionnement
    -20…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • italien
    • tchèque
    • coréen
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Servo variateurs Lexium 28 et moteurs BCH2 (Version 3.0)
    Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors (Version 3.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 28E et BCH2 - Système de servo-entraînement, Guide de l''utilisateur (Version 00)
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 00)
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 02)
    LXM28A et BCH2 Système de servo-entraînement, Manuel produit (Version 2.1)
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Version 2.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certification LXM28 BCH2 (Version 1.0)
    Date 04/08/15
    Taille 317.1 KB
    CSA Certificate BCH2 (Version 1.1)
    Date 20/02/16
    Taille 115.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BCH2HF0730CA5C: servo motor BCH - 80mm - 750W - no oil seal - smooth - leads con (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC BCH2-Series (Version 1.3)
    Date 21/08/18
    Taille 665.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 28 par Schneider Electric Découvrez nos formations
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions du Moteur


    mm

    in.

    L (sans frein d'arrêt)

    138

    5,43

    L (avec frein d'arrêt)

    178

    7,01

    A

    35

    1,38

    C

    29,5

    1,16

    D

    19

    0,75

    F

    25

    0,98

    R

    15,5

    0,61

    T

    6

    0,24

    V

    6

    0,24

    W

    6

    0,24

    Z

    93

    3,66


  • Courbes de performance

    Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation mono/triphasée 230 V

    Servomoteur avec servovariateur LXM28AU04●●●


    1 :
    Couple de crête
    2 :
    Couple continu


Comparer les produits: /