Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 28 & Motors
Image BCH2LD0430CA5C

BCH2LD0430CA5C

Green premium brand logo
Image BCH2LD0430CA5C
BCH2LD0430CA5C
Green premium brand logo

Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 269,51 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 50 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 28
    Fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BCH2
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    5000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    220 V
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    2,19 A
    couple continu à l'arrêt
    1,27 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé
    1,27 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé
    1,27 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
    alimentation continue
    400 W
    couple crête à l’arrêt
    3,81 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé
    3,81 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé
    3,81 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
    puissance de sortie nominale
    400 W pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé
    400 W pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé
    400 W pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
    couple nominal
    1,27 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé
    1,27 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé
    1,27 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
    courant maximal Irms
    7,76 A pour LXM28... à 0,4 kW, 220 V
    7,76 A pour LXM28... à 0,4 kW, 110 V
    Courant permanent maximum
    2,5 A
    conformité
    LXM28... servo variateur moteur à 0,4 kW, 220 V, monophasé
    LXM28... servo variateur moteur à 0,4 kW, 220 V, triphasé
    LXM28... servo variateur moteur à 0,4 kW, 110 V, monophasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    diamètre de l'axe
    14 mm
    longueur de l'axe
    30 mm
    type de retour
    Codeur monotour absolu 20 bits
    frein de parking
    Sans
    Support de montage
    Bride standard asiatique
    taille bride moteur
    60 mm
    Raccordement électrique
    Fil nu
    constante de couple
    0,58 N.m/A à 20 °C
    constante de fem
    35 V/ktr/mn à 20 °C
    inertie du rotor
    0,27 kg.cm²
    résistance du stator
    5,2 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    12 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    2,31 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    200 N à 3000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    70 N
    puissance d'accrochage des freins
    11,2 W
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    129 mm
    nombre de taille moteur
    2
    diamètre du centrage
    50 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    5,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    70 mm
    distance épaulement de l'arbre bride
    5,5 mm
    Poids du produit
    1,45 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP54 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    Température de fonctionnement
    -20…40 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,08 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    26,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 31/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 31/10/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28A et BCH2 Système de servo-entraînement, Manuel produit (Version V2.1)
    Description
    Ce manuel s'applique à LXM28 et à tous les produits BCH2 standard.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 01/04/16
    Description
    Ce manuel s'applique à LXM28 et à tous les produits BCH2 standard.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 115.3 KB
    Date 20/02/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.1 KB
    Date 04/08/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 665.9 KB
    Date 21/08/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BCH2LD0430CA5C : Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    Description
    Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BCH2LD0430CA5C : Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    Description
    Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BCH2LD0430CA5C : Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    Description
    Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Lexium - Moteur bch2 60mm 400w cod eur 20-bit liss
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 352.7 KB
    Date 01/04/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions du Moteur


    mm

    in.

    L (sans frein d'arrêt)

    129

    5,08

    L (avec frein d'arrêt)

    165

    6,5

    Z

    82

    3,23


  • Courbes de performance

    Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation mono/triphasée 230 V

    Servomoteur avec servovariateur LXM28AU04●●●


    1 :
    Couple de crête
    2 :
    Couple continu