Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 28 & Motors
Image BCH2LH1033CF6C

BCH2LH1033CF6C

Green premium brand logo
Image BCH2LH1033CF6C
BCH2LH1033CF6C
Green premium brand logo

Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 635,39 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,28 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 28
    Fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BCH2
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    5000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    220 V
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    5,83 A
    couple continu à l'arrêt
    3,18 N.m pour LXM26D à 7 A, 220 V, monophasé
    3,18 N.m pour LXM26D à 7 A, 220 V, triphasé
    3,18 N.m pour LXM28... à 7 A, 220 V, monophasé
    3,18 N.m pour LXM28... à 7 A, 220 V, triphasé
    alimentation continue
    1000 W
    couple crête à l’arrêt
    9,54 N.m pour LXM26D à 7 A, 220 V, monophasé
    9,54 N.m pour LXM26D à 7 A, 220 V, triphasé
    9,54 N.m pour LXM28... à 7 A, 220 V, monophasé
    9,54 N.m pour LXM28... à 7 A, 220 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    1000 W pour LXM26D à 7 A, 220 V, monophasé
    1000 W pour LXM26D à 7 A, 220 V, triphasé
    1000 W pour LXM28... à 7 A, 220 V, monophasé
    1000 W pour LXM28... à 7 A, 220 V, triphasé
    couple nominal
    3,18 N.m pour LXM26D à 7 A, 220 V, monophasé
    3,18 N.m pour LXM26D à 7 A, 220 V, triphasé
    3,18 N.m pour LXM28... à 7 A, 220 V, monophasé
    3,18 N.m pour LXM28... à 7 A, 220 V, triphasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM26D à 7 A, 220 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM26D à 7 A, 220 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM28... à 7 A, 220 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM28... à 7 A, 220 V, triphasé
    courant maximal Irms
    18,9 A pour LXM28... à 1 kW, 220 V
    Courant permanent maximum
    6,64 A
    conformité
    LXM26D servo variateur moteur à 1 kW, 220 V, monophasé
    LXM26D servo variateur moteur à 1 kW, 220 V, triphasé
    LXM28... servo variateur moteur à 1 kW, 220 V, monophasé
    LXM28... servo variateur moteur à 1 kW, 220 V, triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    diamètre de l'axe
    22 mm
    longueur de l'axe
    45 mm
    largeur clavette
    8 mm
    type de retour
    Codeur monotour absolu 20 bits
    frein de parking
    Avec
    couple statique
    6,5 N.m appareil seul
    Support de montage
    Bride standard asiatique
    taille bride moteur
    100 mm
    Raccordement électrique
    Connecteur MIL
    constante de couple
    0,55 N.m/A à 20 °C
    constante de fem
    33 V/ktr/mn à 20 °C
    inertie du rotor
    2,45 kg.cm²
    résistance du stator
    0,67 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    4,2 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    6,27 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    570 N à 3000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    200 N
    puissance d'accrochage des freins
    10,4 W
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    180,5 mm
    nombre de taille moteur
    1
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    7 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9,2 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    distance épaulement de l'arbre bride
    7 mm
    Poids du produit
    5,1 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP50 IM V3
    IP65 IM B5, IM V1
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français9
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 31/10/18
    Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors (Version 3.0)
    Description
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 31/10/18
    Description
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 28E et BCH2 - Système de servo-entraînement, Guide de l''utilisateur (Version 00)
    Description
    Ce document décrit les fonctions du servo-variateur LXM28E et du moteur BCH2.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 01/10/18
    Description
    Ce document décrit les fonctions du servo-variateur LXM28E et du moteur BCH2.
    LXM28A et BCH2 Système de servo-entraînement, Manuel produit (Version V2.1)
    Description
    Ce manuel s'applique à LXM28 et à tous les produits BCH2 standard.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 01/04/16
    Description
    Ce manuel s'applique à LXM28 et à tous les produits BCH2 standard.
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 01)
    Description
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 01/09/19
    Description
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 04)
    Description
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 01/07/19
    Description
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Version V2.1)
    Description
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 01/04/16
    Description
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 115.3 KB
    Date 20/02/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.1 KB
    Date 04/08/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BCH2LH1033CF6C: servo motor BCH - 100mm - 1000W - w oil seal - w key - brake - straight con (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BCH2LH1033CF6C: servo motor BCH - 100mm - 1000W - w oil seal - w key - brake - straight con (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 665.9 KB
    Date 21/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 174.8 KB
    Date 10/11/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BCH2LH1033CF6C : Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    Description
    Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BCH2LH1033CF6C : Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    Description
    Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BCH2LH1033CF6C : Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    Description
    Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Lexium - Moteur bch2 100mm 1000w c odeur 20-bit jo
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 352.7 KB
    Date 01/04/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions du Moteur


    mm

    in.

    L (sans frein d'arrêt)

    153,5

    6,04

    L (avec frein d'arrêt)

    180,5

    7,11

    Z

    96

    3,78


  • Courbes de performance

    Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation mono/triphasée 230 V

    Servomoteur avec servovariateur LXM28AU10●●●


    1 :
    Couple de crête
    2 :
    Couple continu