France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PowerPact B - disjoncteur BD - 18kA 347V - TM110D - 1P - cosse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    369,57 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    26
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PowerPact
    nom du produit
    PowerPact B
    nom de l'appareil
    BD 110
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Distribution
    Complémentaires
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    110 A
    nombre de pôles
    1P
    pôles protégés
    1t
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Par vis pour platine
    Encliquetable pour rail DIN symétrique 35 mm
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    codification du pouvoir de coupure
    D
    pouvoir de coupure
    25 kA à 240 V CA 50/60 Hz selon UL 489
    Icu : 25 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    18 kA à 480Y/277 V CA 50/60 Hz selon UL 489
    14 kA à 600Y/347 V CA 50/60 Hz selon UL 489
    25 kA à 208Y/120 V CA 50/60 Hz selon UL 489
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    25 kA : à 220...240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV selon IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V selon IEC 60947-2
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    nom du déclencheur
    TM-D
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    110 A à 40 °C
    courant de maintien magnétique
    1000 A
    courant de déclenchement magnétique
    1500 A
    aptitude au sectionnement
    Oui selon IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A
    durée de vie mécanique
    15000 cycle IEC 947-1 Annexe F ed 5.2
    Durabilité électrique
    10000 cycle selon IEC 947-1 Annex K ed 5.2 pour In à 240 V
    pas de raccordement
    27 mm
    cadenas à barillet (avec accessoires)
    Cadenas en position ARRET ou MARCHE
    mode de raccordement
    Partie supérieure compression lug/busbar
    Dessous compression lug/busbar
    type de filetage
    M6
    épaisseur
    Jusqu'à 6,5 mm
    couple de serrage
    5 N.m pour 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
    9 N.m pour 25…95 mm² (de AWG 3 à AWG 3/0)
    Longueur de dénudage de fil électrique
    20 mm
    labels qualité
    CE
    normes
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.2
    NEMA AB1
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    NMX J-266
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    pas de 9 mm
    3
    hauteur
    137 mm
    largeur
    27 mm
    profondeur
    80 mm
    poids
    0,46 kg
    quantité par lot
    Lot de 1
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    NOM
    IEC
    degré de protection IP
    IP40 (couvercle avant) selon IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 selon IEC 62262
    degré de pollution
    3 selon IEC 60947-1
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    altitude de fonctionnement
    5000 m avec réduction de courant
    2000 m sans facteur de déclassement
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue POWERPACT B Multistandard (Version 1.1)
    Date 13/12/18
    Taille 22.1 MB
    Multistandard protection UL, CSA, IEC, CCC (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerPact B-Frame 1P Circuit Breakers (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerPact B-Frame Multistandard Circuit Breakers - User Guide (Version 01)
    Disjoncteurs PowerPact à châssis B multistandard - Guide utilisateur (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA-CoC-70089262-PowerPact-BD-BG-BJ (Version 1.0)
    Date 06/08/18
    Taille 131.7 KB
    UL Certificate-E63335-20160824-PowerPact-BD-BG-BJ-BK (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerPact BD/BG/BJ 1P busbar circuit breaker (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.