" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS
Image BK650EI

BK650EI

Green premium brand logo
Image BK650EI
BK650EI
Green premium brand logo

"Back-UPS 650VA, 230V"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 309,06 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,72 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    CD de documentation
    2 Cordons d'alimentation amovibles IEC C13 à IEC C14
    câble USB
    Physique
    Couleur
    Beige
    Profondeur
    28,4 cm
    Hauteur
    16,5 cm
    Poids du produit
    6,03 kg
    Largeur
    9,1 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    47...63 Hz
    50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
    plug standard
    IEC 60320 C14
    limites de la tension d'entrée
    160...286 V réglable
    180...266 V
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    7 A
    courant commuté
    7 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    400 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    400 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    47...63 Hz synchronisation vers réseau
    50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
    Technologie
    Veille
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    3 IEC 60320 C13
    1 IEC 60320 C13 surge
    2 IEC Jumpers surge
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    A-Tick
    C-Tick
    CE
    GOST
    NEMKO
    Politique de protection des équipements
    À vie : 100 000 Euros
    À vie : 50 000 £
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    5…95 %
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    310 J
    Protection des lignes de données
    Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    7,31 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    49,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    41,5 cm
    SCC14
    10731304219788
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    7,30 kg
    Nb produits dans l'emballage 3
    48
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français5
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 17/12/17
    Fichiers dans le document
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Onduleur Back-UPS CS 230 V (manuel) (Version V1)
    Description
    Sécurité ; installation ; connexion électrique ; fonctionnement ; caractéristiques techniques ; dépannage, garantie et réparation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 262.3 KB
    Date 10/07/15
    Description
    Sécurité ; installation ; connexion électrique ; fonctionnement ; caractéristiques techniques ; dépannage, garantie et réparation
    Guide de sécurité de londuleur Smart-UPS - Smart-UPS et Back-UPS (fiche) (Version V2)
    Description
    Il sagit du Guide international dAPC sur la sécurité, dans les langues suivantes : anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, suédois, norvégien, turc, hongrois, polonais, tchèque, russe, coréen, thaï, néerlandais et indonésien.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 136.2 KB
    Date 02/07/08
    Description
    Il sagit du Guide international dAPC sur la sécurité, dans les langues suivantes : anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, suédois, norvégien, turc, hongrois, polonais, tchèque, russe, coréen, thaï, néerlandais et indonésien.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 430 KB
    Date 10/07/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 191.3 KB
    Date 02/07/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 738.7 KB
    Date 07/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 330.5 KB
    Date 03/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 85.5 KB
    Date 30/07/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 471.4 KB
    Date 08/01/08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BK650EI : Back-UPS 650VA, 230V
    Description
    Back-UPS 650VA, 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Back-UPS 650VA, 230V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BK650EI : Back-UPS 650VA, 230V
    Description
    Back-UPS 650VA, 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Back-UPS 650VA, 230V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 404.8 KB
    Date 06/08/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 921.3 KB
    Date 31/07/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    460.6 KB
    pdf
    460.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.