Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   VarPlus Can
Image BLRCH063A075B40

BLRCH063A075B40

Green premium brand logo
Image BLRCH063A075B40
BLRCH063A075B40
Green premium brand logo

VarPlusCAN condensateur HDY 6.3kvar 400V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 204,21 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    VarPlus Can
    Fonction produit
    Condensateur
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom de gamme
    Renforcé
    Taux harmonique réseau
    <= 20 %
    Electrical parameters
    5,7 kvar 380 V 50 Hz
    6,8 kvar 380 V 60 Hz
    6,3 kvar 400 V 50 Hz
    7,5 kvar 400 V 60 Hz
    6,8 kvar 415 V 50 Hz
    8,1 kvar 415 V 60 Hz
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures)
    continuous overcurrent capacity
    1.8 x In
    tension nominale
    380…415 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    pertes diélectriques
    < 0,2 W/kvar
    pertes de puissance
    < 0,5 W/kVAr
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension d'essai
    2,15 x Un CA between terminals pour 10 s
    <= 660 V - 3 kV CA between terminal and container pour 10 s
    >= 660 V - 6 kV CA between terminal and container pour 10 s
    Courant d'enclenchement
    250 x In
    nombre de commutations par an maximal
    7000
    Durée de vie en heures
    130000 H
    matériel diélectrique
    Métalisation:ZN/AL, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
    matériau d'imprégnation
    Non-PCB dry PUR resin
    Biodégradable
    Type d'installation
    Installation en intérieur
    mode de raccordement
    Borne double cosse faston
    Mode d'installation
    Vertical ou horizontal
    Diamètre
    63 mm
    Hauteur
    245 mm
    Poids du produit
    0,9 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60831-2
    IEC 60831-1
    degré de protection IP
    IP20
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    classe de température
    D
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Humidité relative
    95 %
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français3
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 02/12/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.4 MB
    Date 01/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/02/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 253.7 KB
    Date 02/03/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213.7 KB
    Date 02/12/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 625.5 KB
    Date 13/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BLRCH063A075B40 : BLRCH063A075B40_REACH_DECLARATION
    Description
    BLRCH063A075B40_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    BLRCH063A075B40_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BLRCH063A075B40 : BLRCH063A075B40_ROHS_DECLARATION
    Description
    BLRCH063A075B40_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    BLRCH063A075B40_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 583.1 KB
    Date 13/06/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 394.4 KB
    Date 13/05/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /