France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon M580 - ePac Controller
Image BMEH584040

BMEH584040

Image BMEH584040
BMEH584040

CPU M580 Red (Hot Standby),16 MB mém interne, 16 stations RIO (X80 & QUANTUM IO)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8 400,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon M580
    fonction produit
    Module processeur redondant
    Complémentaires
    nombre de racks
    1
    E/S spécifiques de l'application
    HART
    Codeur SSI
    Liaison série
    Contrôle de mouvement
    Horodatage haute précision
    Compteur
    vérifications
    Contrôle de processus
    canaux de contrôle
    Boucles programmables
    type de connexion intégrée
    1 Ethernet TCP/IP pour Port de service
    2 Ethernet TCP/IP pour Réseau équipements
    USB type mini B
    1 Ethernet pour port HSBY
    nombre de stations d'E/S distantes
    16 - 2 rack(s) par racks X80 et Quantum
    nombre d'équipements distribués
    64
    capacité du module de communication du processeur
    8 Module AS-i
    4 module de communication Ethernet
    service de communication
    Scanner RIO
    Scanner DIO
    type de mémoire
    Extensible flash, 4 GB pour stockage de données
    Intégré RAM, 10 ko pour mémoire système
    Intégré RAM, 16 Mo pour programme
    Intégré RAM, 2048 ko pour données
    structure d'application
    1 tâche maîtresse cyclique/périodique
    1 tâche fixe périodique
    nombre d’instructions par ms
    30 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe
    40 Kinst/ms 100 % booléens
    consommation électrique
    295 mA à 24 V CC
    fiabilité MTBF
    600000 H
    marquage
    CE
    Environnement
    Tenue aux vibrations
    3 gn
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    2000...5000 m avec
    humidité relative
    5…95 % à 55 °C sans condensation
    degré de protection IP
    IP20
    directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    certifications du produit
    CSA
    UL
    Marine marchande
    CE
    EAC
    RCM
    alimentation
    Alimentation interne par le rack
    état LED
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge)
    Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert)
    Panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP): 1 LED (rouge)
    ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)
    Eth NS (état du réseau Ethernet): 1 LED (vert/rouge)
    Processeur distant en marche (REMOTE RUN): 1 LED (vert)
    ID du processeur réglé à A (A): 1 LED (vert)
    ID du processeur réglé à B (B): 1 LED (vert)
    Processeur agissant comme Primaire (PRIM): 1 LED (vert)
    Processeur agissant comme Veille (STBY): 1 LED (vert)
    Valeurs E/S forcées par l'utilisateur (FORCED IO): 1 LED (vert)
    État de lien mis en veille sous tension (Hsby Diag): 1 LED (vert)
    poids du produit
    0,849 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.1)
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580 - Redondance d''UC, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 06)
    Modicon M580 - System Planning Guide for Complex Topologies (Version 03)
    Modicon M580 - Guide de planification du système pour topologies complexes (Version 03)
    Modicon M580 Hot Standby - System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 20/06/18
    Taille 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 21/01/19
    Taille 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BMEH584040: redundant HSBY processor module M580 - Level 4 - Remote (Version 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - S3D 1 glazed door without mounting plate H800xW600xD300 (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Version 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 17/10/18
    Taille 238.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Firmware - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M580 CPU FW history (Version 2.13)
    Date 22/04/16
    Taille 23.8 KB
    Date 22/04/16
    Taille 252.3 KB
    M580 BMEH584040 (Version 2.41)
    Date 16/10/17
    Taille 4.6 MB
    Modicon M580 CPU firmware history (Version 2.41)
    Date 16/10/17
    Taille 264.4 KB
    M580 CPU firmware history (Version 2.20)
    Date 22/09/16
    Taille 191.8 KB
    M580 BMEH584040 (Version 2.20)
    Date 22/09/16
    Taille 4.2 MB
    BMEH584040 OS SV 2.13 IR02 (Version 2.13)
    Date 07/09/16
    Taille 4.2 MB
    Modicon M580 CPU firmware history SV2.90 (Version 2.90)
    M580 BMEH584040 SV2.90 (Version 2.90)
    Date 12/07/19
    Taille 4.2 MB
    Modicon M580 CPU firmware history SV2.80 (Version 2.80)
    M580 BMEH584040 Firmware SV2.80 (Version 2.80)
    Date 30/01/19
    Taille 4.1 MB
    M580 BMEH584040 (Version 2.70)
    Date 20/07/18
    Taille 4.6 MB
    Modicon M580 CPU firmware history (Version 2.70)
    Date 20/07/18
    Taille 192.7 KB
    M580 BMEH584040 (Version 2.50)
    Date 06/04/18
    Taille 4.6 MB
    Modicon M580 CPU firmware history (Version 2.50)
    Date 06/04/18
    Taille 179.8 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Stages de formation à la programmation Unity par Schneider Electric

    Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Tarifs compétitifs et mises à jours régulières avec les abonnements Unity pro

    Achetez votre abonnement
  • Encombrements

    Module processeur seul



    Modules montés dans des racks


    a :
    espace supplémentaire sous le rack pour tenir compte de la hauteur du processeur (CPU). Pour un rack X Bus : 30,9 mm (1,217 pouce); pour un rack Ethernet : 29,49 mm (1,161 pouce).
    b :
    hauteur du rack. Pour un rack X Bus : 103,7 mm (4,083 pouces); pour un rack Ethernet : 105,11 mm (4,138 pouces).
    c :
    hauteur du rack local principal = 134,6 mm (5,299 pouces)


    Modules et câbles montés dans un boîtier


    a :
    profondeur du boîtier : 135 mm (5,315 pouces)
    b :
    profondeur câblage + module : > 146 mm (5,748 pouces)
    c :
    profondeur câblage + module + rail DIN : > 156 mm (6,142 pouces)
    d :
    hauteur de rack X Bus : 103,7 mm (4,083 pouces); hauteur de rack Ethernet : 105,11 mm (4,138 pouces)
    e :
    hauteur de module : 134,6 mm (5,299 pouces)


Comparer les produits: /