Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Modicon X80
Image BMEXBP1200H

BMEXBP1200H

Green premium brand logo
Image BMEXBP1200H
BMEXBP1200H
Green premium brand logo

Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 293,17 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon X80
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Rack renforcé
    Application spécifique du produit
    Pour environnements sévères
    Complémentaires
    nombre d'emplacements
    8 bus X + Ethernet
    4 bus X
    Accessoires associés
    Module E/S
    BMX processor
    Module application spécifique
    Alimentation BMXCPS
    BME processor
    raccordement électrique
    1 connecteur (XBE) module d'extension
    mode de fixation
    Avec 4 vis - (diamètre: 4,32…6,35 mm, monté sur panneau
    Avec 4 vis M6, monté sur platine
    Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
    consommation électrique
    164 mA à 24 V CC
    86 mA à 3,3 V CC
    fiabilité MTBF
    1500000 H
    Poids du produit
    1,377 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Humidité relative
    5…95 % sans condensation
    Directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    Normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Traitement de protection
    Vernis de tropicalisation
    Caractéristique d'environnement
    Gas resistant class 3C4
    Résistant à la poussière class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant niveau 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues37
    • français20
    • anglais27
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21 MB
    Date 20/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 21/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.7 MB
    Date 31/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.5 MB
    Date 18/12/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon X80 - Racks et modules d''alimentation, Manuel de référence du matériel (Version 03)
    Description
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Description
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Description
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Description
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Description
    Ce guide fournit des informations sur la fonction Change Configuration on the Fly (CCOTF) dansun système M580, avec le logiciel Control Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce guide fournit des informations sur la fonction Change Configuration on the Fly (CCOTF) dansun système M580, avec le logiciel Control Expert.
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 10)
    Description
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 01/10/19
    Description
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Version 03)
    Description
    This document provides detailed information about the Modicon X80 racks and power supplies used for M340 station, M580 system, and X80 drops.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document provides detailed information about the Modicon X80 racks and power supplies used for M340 station, M580 system, and X80 drops.
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Description
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Description
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Description
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.3 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 09/02/19
    Fichiers dans le document
    Description
    Eurasian Conformity
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.9 KB
    Date 23/01/19
    Description
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Taille 242.2 KB
    Date 21/01/19
    Description
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.9 MB
    Date 21/12/18
    Description
    ATEX-IECEx
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    Description
    Korean Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 563.2 KB
    Date 07/03/19
    Description
    Korean Register of Shipping
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 18/02/19
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.6 KB
    Date 21/01/19
    Description
    Lloyds Register
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 678.6 KB
    Date 08/01/19
    Description
    American Bureau of Shipping
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.5 KB
    Date 07/01/19
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 18/05/18
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    China Classification Society
    prp.document.label.format pdf
    Taille 896.4 KB
    Date 18/05/18
    Description
    China Classification Society
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205 KB
    Date 18/05/18
    Description
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Registro Italiano Navale
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 04/12/16
    Description
    Registro Italiano Navale
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    RCM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 238.3 KB
    Date 17/10/18
    Description
    RCM
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 04/09/18
    Description
    EU Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMEXBP1200H : Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    Description
    Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMEXBP1200H : Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    Description
    Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMEXBP1200H : Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    Description
    Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 926.8 KB
    Date 01/07/15
    Pages de catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 284 KB
    Date 18/12/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 196 KB
    Date 01/09/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    b

    c

    Rack vide

    Rack avec module d'extension monté

    503,2

    504,38

    105,11

    NOTE : la hauteur totale avec un processeur monté est 134,6.

    19

    Dimensions en pouces

    a

    b

    c

    Rack vide

    Rack avec module d'extension monté

    19,81

    19,85

    4,14

    NOTE : la hauteur totale avec un processeur monté est 5,30.

    0,75


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement minimum


    1
    Appareillage ou enveloppe
    2
    Goulotte ou lyre de câblage
    a
    Dégagement latéral et inférieur : > 60 mm (2,36 pouces)
    b
    Dégagement supérieur : > 80 mm (3,15 pouces)


    Montage d'un rack sur un rail DIN



    Montage et fixation du rack sur panneaux


    NOTE : Vous pouvez utiliser des vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6 dans les trous de fixation.

    Dimensions en mm

    a

    b

    462,9

    475,6

    Dimensions en pouces

    a

    b

    18,22

    18,72


    Montage sur platines perforées Telequick AM1-PA et AM3-PA


    Fixez le rack avec quatre vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6.