Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image BMH1001P07F2A

BMH1001P07F2A

Green premium brand logo
Image BMH1001P07F2A
BMH1001P07F2A
Green premium brand logo

MOTEUR 100MM IEC 3,6NM IP54 1100W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 059,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 8 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    3,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
    3,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
    3,4 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    3,4 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    couple crête à l’arrêt
    10,8 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
    10,8 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
    10,8 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    10,8 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    800 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
    800 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    couple nominal
    1,9 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
    1,9 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
    3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    4000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    conformité
    LXM32.D12N4 à 400…480 V triphasé
    LXM32.D18N4 à 400…480 V triphasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    Degré de protection IP
    IP54 standard
    résolution du retour vitesse
    32768 points/tour x 4096 tours
    frein de parking
    Avec
    Support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    Raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3,15 A
    alimentation continue
    1,76 W
    courant maximal Irms
    11,9 A pour LXM32.D12N4
    11,9 A pour LXM32.D18N4
    Courant permanent maximum
    11,93 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    couple statique
    5,5 N.m frein de parking
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    1
    constante de couple
    1,1 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    70,3 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    3,68 kg.cm²
    résistance du stator
    3,1 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    13,9 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4,5 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    900 N à 1000 Tr/mn
    720 N à 2000 Tr/mn
    630 N à 3000 Tr/mn
    570 N à 4000 Tr/mn
    530 N à 5000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    12 W
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    170,3 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    Poids du produit
    4,8 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    4,800 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    2,200 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    4,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 18/06/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH Servomoteur Manuel des moteurs (Version V2.1)
    Description
    BMH Servomoteur Manuel des moteurs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/03/16
    Description
    BMH Servomoteur Manuel des moteurs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/03/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.6 MB
    Date 09/06/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH1001P07F2A : BMH1001P07F2A_REACH_DECLARATION
    Description
    BMH1001P07F2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    BMH1001P07F2A_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH1001P07F2A : BMH1001P07F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMH1001P07F2A : BMH1001P07F2A_ROHS_DECLARATION
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    BMH1001P07F2A_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/01/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.