France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image BMH1002T06F1A

BMH1002T06F1A

Image BMH1002T06F1A
BMH1002T06F1A

MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP54 1700W LISSE ENC. SINCOS MONOT.16 CONN.DROIT FREIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    921,31 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    6 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé
    6 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
    couple crête à l’arrêt
    10,3 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé
    18,4 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
    puissance de sortie nominale
    750 W pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé
    1450 W pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
    couple nominal
    3,5 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé
    4,6 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
    vitesse nominale
    2000 tr/min pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
    conformité
    LXM32.D30M2 à 115 V monophasé
    LXM32.D30M2 à 230 V monophasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    degré de protection IP
    IP54 standard
    résolution du retour vitesse
    32768 points/tour
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    240 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    8,65 A
    alimentation continue
    2,39 W
    courant maximal Irms
    15 A pour LXM32.D30M2 à 115 V
    30 A pour LXM32.D30M2 à 230 V
    courant permanent maximum
    30,24 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    couple statique
    5,5 N.m frein de parking
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    2
    constante de couple
    0,72 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    46,2 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    6,77 kg.cm²
    résistance du stator
    0,54 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    2,7 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    5 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    990 N à 1000 Tr/mn
    790 N à 2000 Tr/mn
    690 N à 3000 Tr/mn
    620 N à 4000 Tr/mn
    580 N à 5000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    12 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    202,3 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    poids du produit
    6,4 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMH Servo motor Motor manual (Version 2.1)
    Date 31/03/16
    Taille 2.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for BMH1002T06F1A: servo motor BMH - 6 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for BMH1002T06F1A: servo motor BMH - 6 Nm - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP54 (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits
Comparer les produits: /