France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium - Moteur 190mm iec 30nm ip6 5 5.2kw lisse e

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 829,88 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    13
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    4000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    30 N.m pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    30 N.m pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    30 N.m pour LXM32MD85N4 32 A à 400 V triphasé
    30 N.m pour LXM32MD85N4 32 A à 480 V triphasé
    30 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 400 V triphasé
    30 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    77,7 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    77,7 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    86,6 N.m pour LXM32MD85N4 32 A à 400 V triphasé
    86,6 N.m pour LXM32MD85N4 32 A à 480 V triphasé
    89,7 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 400 V triphasé
    89,7 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    4800 W pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    4800 W pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    5180 W pour LXM32MD85N4 32 A à 400 V triphasé
    5180 W pour LXM32MD85N4 32 A à 480 V triphasé
    5180 W pour LXM32MC10N4 40 A à 400 V triphasé
    5180 W pour LXM32MC10N4 40 A à 480 V triphasé
    couple nominal
    18,4 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    18,4 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    16,5 N.m pour LXM32MD85N4 32 A à 400 V triphasé
    16,5 N.m pour LXM32MD85N4 32 A à 480 V triphasé
    16,5 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 400 V triphasé
    16,5 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 480 V triphasé
    vitesse nominale
    2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM32MD85N4 32 A à 400 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM32MD85N4 32 A à 480 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM32MC10N4 40 A à 400 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM32MC10N4 40 A à 480 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM32.D72N4 à 400…480 V triphasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    23,2 A
    alimentation continue
    5,24 W
    courant maximal Irms
    72 A pour LXM32.D72N4
    courant permanent maximum
    89,6 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    38 mm
    longueur de l'axe
    80 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    taille bride moteur
    190 mm
    nombre de taille moteur
    1
    constante de couple
    1,3 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    87.6 V/ktr/mnà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    67,7 kg,cm²
    résistance du stator
    0,24 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    5,08 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    21,2 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    3730 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    190 mm
    diamètre du centrage
    180 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    4 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    14 mm
    diamètre des trous de fixation
    215 mm
    poids du produit
    19 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMH Servo motor Motor manual (Version 2.1)
    Date 23/11/18
    Taille 2.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for BMH1901P21A2A: Lexium servo motor BMH190 rotatable (Version 1.0)
    CAD for BMH1901P21A2A: servo motor BMH - 30 Nm - 5000 rpm - untapped shaft - without brake- IP65/IP67 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC BMH-Series (Version 1.4)
    Date 23/05/18
    Taille 18.6 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/03/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/03/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits