France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image BMH2053P16F1A

BMH2053P16F1A

Image BMH2053P16F1A
BMH2053P16F1A

MOTEUR 205MM IEC 88NM IP54 9900W CLAV. ENC. SINCOS MONOT.16 CONN.DROIT FREIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5 473,85 EUR
  • Délai de livraison**
    13 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    3800 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    84 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
    84 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
    couple crête à l’arrêt
    232 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
    232 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    6500 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
    6500 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
    couple nominal
    52,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
    52,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
    vitesse nominale
    1200 rpm pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
    1200 rpm pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
    conformité
    LXM32.D72N4 à 400…480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP54 standard
    résolution du retour vitesse
    32768 points/tour
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    25,2 A
    alimentation continue
    9,6 W
    courant maximal Irms
    72 A pour LXM32.D72N4
    courant permanent maximum
    107,4 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    38 mm
    longueur de l'axe
    80 mm
    largeur clavette
    70 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    couple statique
    80 N.m frein de parking
    taille bride moteur
    205 mm
    nombre de taille moteur
    3
    constante de couple
    3,5 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    218 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    206 kg.cm²
    résistance du stator
    0,32 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    6,9 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    21,6 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    4500 N à 1000 Tr/mn
    3570 N à 2000 Tr/mn
    3120 N à 3000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    40 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    538,5 mm
    diamètre du centrage
    180 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    4 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    14 mm
    diamètre des trous de fixation
    215 mm
    poids du produit
    71,9 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMH Servo motor Motor manual (Version 2.1)
    Date 31/03/16
    Taille 2.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BMH2053P16F1A: servo motor BMH - 84 Nm - 3800 rpm - keyed shaft - with brake - IP54 (Version 2.0)
    CAD for BMH2053P16F1A: servo motor BMH - 84 Nm - 3800 rpm - keyed shaft - with brake - IP54 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits
Comparer les produits: /