France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 32i
Image BMI0702P02A

BMI0702P02A

Image BMI0702P02A
BMI0702P02A

Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - lisse IP54 - 70mm - multitour 128

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 195,19 EUR
  • Délai de livraison**
    11 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Lexium 32i
    fonction produit
    Servo-moteur avec l'étage de puissance
    Nom de l'appareil
    BMI
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    8000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    208…480 V - 15...10 %
    limites de la tension d'alimentation
    208…480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    2 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    6 A à 400 V pour 3 s
    courant continu à l'arrêt
    2 A
    couple continu à l'arrêt
    2,48 N.m à 208...480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    6,8 N.m à 208 V triphasé
    6,8 N.m à 400 V triphasé
    6,8 N.m à 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    400 W à 208 V triphasé
    800 W à 400 V triphasé
    900 W à 480 V triphasé
    couple nominal
    2,4 N.m à 208 V triphasé
    2,2 N.m à 400 V triphasé
    2 N.m à 480 V triphasé
    vitesse nominale
    1800 tr/mn à 208 V triphasé
    3600 tr/mn à 400 V triphasé
    4400 tr/mn à 480 V triphasé
    courant maximal Irms
    9,6 A à 208 V, triphasé
    9,6 A à 400 V, triphasé
    9,6 A à 480 V, triphasé
    conformité
    Unité de commande variateur LXM32i CANopen
    Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
    type d'arbre
    Lisse
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    11 mm
    longueur de l'axe
    23 mm
    type de retour
    Absolu multi-tour SinCos Hiperface
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    taille bride moteur
    70 mm
    raccordement électrique
    Carte de circuit imprimé conn
    constante de couple
    1,15 N.m/A à 20 °C
    constante de fem
    77,18 V/ktr/mn à 20 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    1,13 kg.cm²
    résistance du stator
    8,89 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    25,75 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    2,9 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    710 N à 1000 Tr/mn
    560 N à 2000 Tr/mn
    490 N à 3000 Tr/mn
    450 N à 4000 Tr/mn
    410 N à 5000 Tr/mn
    390 N à 6000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    268 mm
    nombre de taille moteur
    2
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    75…82 mm
    distance épaulement de l'arbre bride
    2,5 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    Arbre: IP54
    Enveloppe: IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • allemand
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i integrated servo drives (Version 3.0)
    Date 24/01/18
    Taille 1.9 MB
    Lexium 32i Servo-moteurs intégrés (Version 3.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Version 01)
    Lexium 32i ECT et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l'utilisateur (Version 01)
    Lexium 32i ECT and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Version 01)
    Lexium 32i CAN et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l'utilisateur (Version 01)
    Lexium 32i CAN and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Version 01)
    Lexium 32i ETH et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l''utilisateur (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TUEV Nord Certificate LXM32i Controller & Modules BMI motors (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BMI0702P02A: servo motor BMI 3-phase - untapped IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i Integrated AC Servo Drive DoC (Version 1.2)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i - Range: 0.4 to 2.1 kW, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i - Range: 0.4 to 2.1 kW, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /