Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 32i
Image BMI0702T21F

BMI0702T21F

Green premium brand logo
Image BMI0702T21F
BMI0702T21F
Green premium brand logo

Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 128,47 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,28 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 32i
    Fonction produit
    Servo-moteur avec l'étage de puissance
    Nom de l'appareil
    BMI
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    8000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    115…230 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    100…240 V
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    2,6 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    10,5 A à 230 V pour 1 s
    courant continu à l'arrêt
    2,6 A
    couple continu à l'arrêt
    2,48 N.m à 115...230 V monophasé
    couple crête à l’arrêt
    6,6 N.m à 115 V monophasé
    6,6 N.m à 230 V monophasé
    puissance de sortie nominale
    700 W à 230 V monophasé
    400 W à 115 V monophasé
    couple nominal
    2,2 N.m à 115 V monophasé
    1,7 N.m à 230 V monophasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min à 230 V monophasé
    1700 tr/mn à 115 V monophasé
    courant maximal Irms
    17,7 A à 230 V, monophasé
    17,7 A à 115 V, monophasé
    conformité
    Unité de commande variateur LXM32i CANopen
    Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
    type d'arbre
    Lisse
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    11 mm
    longueur de l'axe
    23 mm
    type de retour
    Absolu mono-tour SinCos Hiperface
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour
    frein de parking
    Avec
    couple statique
    3 N.m frein de parking
    Support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    taille bride moteur
    70 mm
    Raccordement électrique
    Carte de circuit imprimé conn
    constante de couple
    0,63 N.m/A à 20 °C
    constante de fem
    42,1 V/ktr/mn à 20 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    1,24 kg.cm²
    résistance du stator
    2,7 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    7,8 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    2,89 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    710 N à 1000 Tr/mn
    560 N à 2000 Tr/mn
    490 N à 3000 Tr/mn
    450 N à 4000 Tr/mn
    410 N à 5000 Tr/mn
    390 N à 6000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    5 W
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    306 mm
    nombre de taille moteur
    2
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    75…82 mm
    distance épaulement de l'arbre bride
    2,5 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5,4 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    26 cm
    Largeur de l'emballage 1
    20 cm
    Longueur de l'emballage 1
    59 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français10
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 19/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 24/01/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i ECT et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l'utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ECT + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.1 MB
    Date 01/03/20
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ECT + BMi.
    Lexium 32i CAN et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l'utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i CAN + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.4 MB
    Date 01/03/20
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i CAN + BMi.
    Lexium 32i ETH et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l''utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ETH + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.3 MB
    Date 01/03/20
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ETH + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.1 MB
    Date 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.1 MB
    Date 01/03/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 583.4 KB
    Date 31/01/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 03/08/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMI0702T21F : Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMI0702T21F : Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMI0702T21F : Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - lisse IP65 - 70mm - monotour 128 - frein
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 183 KB
    Date 01/01/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/12/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.