Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 32i
Image BMI1003P32F

BMI1003P32F

Green premium brand logo
Image BMI1003P32F
BMI1003P32F
Green premium brand logo

Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 051,74 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,28 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 32i
    Fonction produit
    Servo-moteur avec l'étage de puissance
    Nom de l'appareil
    BMI
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    208…480 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    208…480 V
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    4 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    12 A à 400 V pour 3 s
    courant continu à l'arrêt
    4 A
    couple continu à l'arrêt
    8,5 N.m à 208...480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    19,2 N.m à 400 V triphasé
    19,2 N.m à 480 V triphasé
    19,2 N.m à 208 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    1000 W à 208 V triphasé
    2000 W à 400 V triphasé
    2100 W à 480 V triphasé
    couple nominal
    7,2 N.m à 208 V triphasé
    6,8 N.m à 400 V triphasé
    5,6 N.m à 480 V triphasé
    vitesse nominale
    1500 tr/mn à 208 V triphasé
    3000 tr/min à 400 V triphasé
    3700 tr/mn à 480 V triphasé
    courant maximal Irms
    26,7 A à 208 V, triphasé
    26,7 A à 400 V, triphasé
    26,7 A à 480 V, triphasé
    conformité
    Unité de commande variateur LXM32i CANopen
    Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
    type d'arbre
    Avec clavette
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    largeur clavette
    6 mm
    type de retour
    Absolu multi-tour SinCos Hiperface
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Avec
    couple statique
    9 N.m frein de parking
    Support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    taille bride moteur
    100 mm
    Raccordement électrique
    Carte de circuit imprimé conn
    constante de couple
    1,7 N.m/A à 20 °C
    constante de fem
    112 V/ktr/mn à 20 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    10,3 kg.cm²
    résistance du stator
    2,31 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    11,43 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4,95 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    1050 N à 1000 Tr/mn
    830 N à 2000 Tr/mn
    730 N à 3000 Tr/mn
    660 N à 4000 Tr/mn
    610 N à 5000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    8 W
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    338 mm
    nombre de taille moteur
    3
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    distance épaulement de l'arbre bride
    3,5 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français10
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 19/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 24/01/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i ETH et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l''utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ETH + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.3 MB
    Date 01/03/20
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ETH + BMi.
    Lexium 32i CAN et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l'utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i CAN + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.4 MB
    Date 01/03/20
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i CAN + BMi.
    Lexium 32i ECT et BMi Système servo-variateur intégré, Manuel de l'utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ECT + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.1 MB
    Date 01/03/20
    Description
    Ce manuel décrit les caractéristiques techniques, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et lamaintenance du système servo variateur intégré Lexium 32i ECT + BMi.
    Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Version 02)
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.1 MB
    Date 01/03/20
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    Lexium 32i ECT and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Version 02)
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ECT + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/03/20
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ECT + BMi.
    Lexium 32i CAN and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Version 02)
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i CAN + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.1 MB
    Date 01/03/20
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i CAN + BMi.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 583.4 KB
    Date 31/01/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BMI1003P32F: servo motor BMI 3-phase - keyed IP65 multiturn - 131072 p/t x 4096 t - brake (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMI1003P32F: servo motor BMI 3-phase - keyed IP65 multiturn - 131072 p/t x 4096 t - brake (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 03/08/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMI1003P32F : Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMI1003P32F : Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMI1003P32F : Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - multitour 128- frein
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 183 KB
    Date 01/01/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/12/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.