Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar Machine ATV320
Image BMP0701F3NA2A

BMP0701F3NA2A

Image BMP0701F3NA2A
BMP0701F3NA2A

Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 501,36 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 9 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Moteur synchrone
    Nom de l'appareil
    BMP
    vitesse mécanique maximum
    3600 Tr/mn
    puissance de sortie nominale
    370 W avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    370 W avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    couple nominal
    1,18 N.m avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    1,18 N.m avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    3000 tr/min avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    conformité
    Variateur de vitesse ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV320 à 0,37 kW 380...500 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    Degré de protection IP
    IP65 standard
    IP67 avec kit IP67
    frein de parking
    Sans
    Support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    Raccordement électrique
    Connecteur orientable à angle droit
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Altivar Machine ATV320
    Altivar 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant maximal Irms
    2,3 A avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    2,3 A avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    fréquence de fonctionnement nominale
    250 Hz avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    250 Hz avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    fréquence de fonctionnement minimale
    60 Hz avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    60 Hz avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    fréquence de fonctionnement maximale
    300 Hz avec entraînement ATV32 à 0,37 kW 400 V triphasé
    300 Hz avec entraînement ATV320 à 0,37 kW 400 V triphasé
    diamètre de l'axe
    11 mm
    longueur de l'axe
    23 mm
    largeur clavette
    4 mm
    taille bride moteur
    70 mm
    constante de couple
    1,48 N.m/A à 40 °C
    nombre de pôles de moteur
    5
    nombre de taille moteur
    1
    inertie du rotor
    0,59 kg.cm²
    résistance du stator
    17,75 Ohm à 40 °C
    inductance du stator
    40,03 mH pour enroulement dans l'axe q à 40 °C
    40,03 mH pour enroulement dans l'axe d à 40 °C
    force radiale maximale Fr
    660 N à 1000 Tr/mn
    520 N à 2000 Tr/mn
    460 N à 3000 Tr/mn
    410 N à 4000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    122 mm
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    75…82 mm
    Poids
    1,6 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,084 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    19 cm
    Longueur de l'emballage 1
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 888.9 KB
    Date 06/09/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMP0701F3NA2A : Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    Description
    Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMP0701F3NA2A : Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    Description
    Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMP0701F3NA2A : Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    Description
    Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.